(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・一般的なアンプ内蔵光電センサです。【保護構造】IP67
MZ-T(透過型)
投光器
受光器
※1.締付トルク0.5N・m以下
型番 | 付属品 | 取付金具 単品型番 (別売) | ||
取付金具×1個 (材質:SUS304) 座金組込ナベ小ねじ(M3×10)2個 | 反射ミラー | |||
追加工(NB)なし | 追加工(NB)あり | |||
MZ-T(透過型) | 付属しません | 2組付属 | 付属しません | BFSR |
MZ-R(回帰(ミラー)反射型) | 1組付属 | 1個付属 | ||
MZ-D | 1組付属 | 付属しません |
型式 |
MZ−T |
型式 | 検出方式 | 形状 | 検出距離 | 出力形態 | 投光素子 | 接続方式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
1~5コ | 6~10コ | 11~30コ | ||||||||
MZ−T | 透過型 | ![]() | ![]() | 25m | NPN出力 | 赤色LED | コード 2m | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
MZ−R | 回帰(ミラー) 反射型 | ![]() | ![]() | 100mm~4.4m | 3,990 | 3,600 | 3,400 | |||
MZ−D | 拡散反射型 | ![]() | ![]() | 0~1m | 4,180 | 3,770 | 3,560 |
順序 | 図 | ボリウム | 出力表示灯 | 調整方法 | |
反射型 | ① | ![]() | ![]() | 点灯![]() (橙) | 検出物体を検出位置に設置し、感度ボリウムをMINから徐々に上げていき、出力表示灯が点灯する位置をAとします。 |
② | ![]() | ![]() | 消灯![]() | 検出物体を取り除き、感度ボリウムをMAXから徐々に下げていき、出力表示灯が消灯する位置をBとします。 | |
③ | ![]() | ![]() | 点灯![]() (橙) | AとBの中間位置Cが最適感度位置です。位置A,Bは機種や検出状況により逆の関係になることもあります。ワークを所定の位置において、動作確認を行います。 |
種類 | 透過型 | 回帰(ミラー)反射型 | 拡散反射型 | |
型式 | MZ-T | MZ-R | MZ-D | |
検出距離 | 25m | 100mm~4.4m*1 | 0~1m*2 | |
光源 | 赤色LED | |||
スポット径*3 | 約φ1000mm (距離25mにて) | 約φ220mm (距離4.4mにて) | 約φ140mm (距離1mにて) | |
応答時間 | 500μs以下 | |||
応差距離 | - | 20% | ||
感度調整 | 1回転ボリウム | |||
表示灯 | 出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED (透過型投光器は表示灯なし) | |||
制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V | |||
出力モード | ライトオン/ダークオンスイッチ切替 | |||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm(付属) | |||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||
消費電流 | 投光器:8mA以下 | 13mA以下 | 15mA以下 | |
受光器:11mA以下 | ||||
耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) | ||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000ℓx 白熱ランプ:3,000ℓx | |||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 | |||
耐衝撃 | 約100G(1000m/s2) X、Y、Z各方向 3回 | |||
保護構造 | IP67 | |||
材質 | ケース:ABS(ガラス繊維入り)、フロントカバー:PMMA | |||
質量(コード含む) | 投光器約45g 受光器約55g | 約55g |
種類 | 特長 | |
検出方法 | 形状 | |
透過型 | ![]() | 投光器と受光器をセットで使用し、投/受光間を遮ることで、ON/OFFします。 ・検出距離が長い ・光量が強いため粉塵の影響を受けにくい ・検出位置の精度が高い ・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる |
回帰(ミラー)反射型 | ![]() | センサ本体と反射ミラーをセットで使用、センサ・ミラー間を遮ることでON/OFFします。 ・透過型に比べ配線工数が半分 ・片側が反射ミラーであるため、狭いスペースへの取付が可能 ・光軸合わせが容易 ・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる |
拡散反射型 | ![]() | 投光部の光が検出物体にあたり、受光部に戻ってくることでON/OFFします。 投受光一体のため、省スペースで設置できます。 ・センサ本体のみの取付であるため、スペースを取らない ・光軸合わせが不要 |
型式 | - | (NB) |
MZ-WD | - | NB |
Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
センサ用 金具付属 | NB | センサを取り付ける金具を付属します。 [ ! ]MZ-T のみ 2 個付属します。 ![]() 材 質:SUS304 付属品:座金組込ナベ小ねじ(M3×10)2個 | 300 |
型番 |
環境対応 |
検出方式 |
検出距離【区分】 |
検出対象 |
スポット径 |
追加工 |
検出距離詳細(mm) |
検出の種類(反射形のみ) |
光軸の配置種類 |
使用環境 |
使用周囲温度(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
RoHS対応(10物質)
|
拡散反射
|
~1000
|
不透明体 / 透明体
|
140
|
なし
|
1000
|
拡散反射型
|
投光・受光一体単体使用
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 4,680円(
5,148円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
拡散反射
|
~1000
|
不透明体 / 透明体
|
140
|
NB(センサ用金具付属)
|
1000
|
拡散反射型
|
投光・受光一体単体使用
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 4,980円(
5,478円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
回帰反射(ミラー)
|
~5000
|
不透明体
|
220
|
なし
|
4400
|
回帰(ミラー)反射型
|
投光・受光一体反射板使用
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 4,470円(
4,917円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
回帰反射(ミラー)
|
~5000
|
不透明体
|
220
|
NB(センサ用金具付属)
|
4400
|
回帰(ミラー)反射型
|
投光・受光一体反射板使用
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 4,770円(
5,247円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
透過
|
10,000超
|
不透明体
|
1000
|
なし
|
25000
|
-
|
投光・受光部別体
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 4,930円(
5,423円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RoHS対応(10物質)
|
透過
|
10,000超
|
不透明体
|
1000
|
NB(センサ用金具付属)
|
25000
|
-
|
投光・受光部別体
|
標準
|
-20~+50
| 10 | 1個 | 5,230円(
5,753円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】・一般的なアンプ内蔵光電センサです。【保護構造】IP67
■特性データ(代表値)
MZ-T(透過型)
受光出力余裕度ー距離特性
平行移動特性
干渉領域
角度特性
MZ-T(透過型)
MZ-R(回帰(ミラー)反射型)
スポット径ー距離特性
スポット径ー距離特性
MZ-R(回帰(ミラー)反射型)
受光出力余裕度ー距離特性
平行移動特性
干渉領域
角度特性
MZ-D(拡散反射型)
受光出力余裕度ー距離特性
動作領域-距離特性
干渉領域
スポット径ー距離特性
センサを並べて設置したとき、他方のセンサから光の影響を受け、動作が不安定になることがあり
ます。そのときは下記の方法で防止してください。
・干渉領域特性図を参考に干渉しないよう距離を離す。
・透過型・回帰(ミラー)反射型の場合、交互に取り付ける。
高周波蛍光灯や太陽光が直接受光器の正面から入ってくると、誤作動する可能性があります。
この場合、取り付け角度変更、遮光板の設置などで外乱光の影響を防止してください。
・電源にスイッチングレギュレータをご使用の場合は必ずフレームグランド端子を接地してください。
・電源投入時(約100ms)の過渡状態でのご使用は避けてください。
・高圧線や動力線との平行配線や同一配線のご使用は避けてください。誘導による誤作動の原因となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針