長ストロークの低価格なラック&ピニオン式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 ...
型式 |
ZDTLS100 |
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
Type | No. | 真直度 | ||||||
ZDTLS | 80 | 30×50 | ±30 | 16.7 | 14.7 | 50μm | 0.16 | 13,860 |
100 | ±35 | 0.19 | 15,180 | |||||
150 | ±65 | 60μm | 0.24 | 19,470 |
当社類似品 ZLWG100 | エコノミーシリーズ ZDTLS100 | |
材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
テーブルサイズ(幅) (mm) | 25 | 30 |
移動量(mm) | ±40 | ±35 |
ハンドル1回転 移動量(mm) | 18 | 16.7 |
移動精度・真直度(μm) | 30 | 50 |
耐荷重(N) | 14.7 | 14.7 |
自重(㎏) | 0.16 | 0.19 |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
Loading...
長ストロークの低価格なラック&ピニオン式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
Type | No. | 真直度 | ||||||
ZDTLS | 80 | 30×50 | ±30 | 16.7 | 14.7 | 50μm | 0.16 | 13,860 |
100 | ±35 | 0.19 | 15,180 | |||||
150 | ±65 | 60μm | 0.24 | 19,470 |