(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン用接着剤

ウレタン用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.4平均満足度3.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円

使いきりできるサイズでウレタン用の瞬間接着剤をご用意しました。A液とB液を混ぜ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

BOND-U 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



規格表

型式
BONDU
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式容量配合比初期硬化時間可能使用時間主成分¥基準単価
BONDU主 剤100g透 明1:11時間6分エポキシ3,950
硬化剤100g淡黄色(室温20℃想定)アミン・ポリチオール
■1:1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。
 ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。
 主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後、6分以内にお使いください。主剤と硬化剤が混ざると硬化します。

製品仕様

■接着力:180度引き剥がし試験
URTB(ウレタン接着剤と同等)
養生条件引張り剥離強度
(N/25mm幅)
温度時間
室温
(23℃)
20分1以下
72時間20
80℃48時間40

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOND-U

10

1個

3,950( 4,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いきりできるサイズでウレタン用の瞬間接着剤をご用意しました。A液とB液を混ぜて使用します。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

BOND-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン用接着剤の型番BOND-Uのページです。
型番BOND-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン用接着剤

ウレタン用接着剤

    ゴム用瞬間接着剤

    ゴム用瞬間接着剤

      トリム(ファインサンド)

      トリム(ファインサンド)

        ゴム用両面粘着テープ

        ゴム用両面粘着テープ

          メーカー ミスミ ミスミ エスコ ミスミ
          通常価格 3,950円 990円 8,500円 560円
          通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

          ウレタン用接着剤のレビュー

          評価 3.4 平均満足度:3.4 5件のレビュー
          ストッパーの緩衝材に使用
          評価 4.0満足度:4.02023/04/17
          鉄同士の衝突を和らげるストッパーのウレタン緩衝材に使用しました。使いきりサイズなので場所を取らず保管に便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品の材料用に使用しています
          評価 5.0満足度:5.02023/03/23
          基材にウレタンを接着させたものを作製して自社の製品の材料にしています。接着させるためには、この商品が必要なので以前から使用しています。接着性については、問題もありません。一度に必要な量が多いわけではないので使いきりの量で販売されているのも助かっています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ウレタンゴム接着用途に
          評価 3.0満足度:3.02021/05/27
          2液性なので仕方がないですが、やはり重さをきっちり測って混合するのが手間ですね。価格が上がるでしょうが、小分けパックとかだと使いきりで便利だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          組立
          評価 3.0満足度:3.02021/03/02
          もう少し粘度があると使いやすいと思います。

          用途によってはいいのかもしれないです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ウレタンゴムの接着
          評価 2.0満足度:2.02018/12/20
          粘度が低いので混ぜ合わせるときはいいのですが、接着した後はみ出した接着剤が流れ出て、周りにつきます。
          もう少し粘度が高い方が接着し易いと思います。

          もっと読む 閉じる

          ミスミからのコメント

          この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ウレタン・ゴム用接着剤・取付け用部品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました