(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

歯面に帆布を一体成形したベルトです。プーリやガイドレールとの摩擦係数を下げ、騒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 新商品のご案内「こちら」アタッチメント付タイミングベルトを新規追加
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

LTBJA(標準布張りなし)

LTBNA(背面布張り)


ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工:関連画像

LTBHA(歯面布張り)

LTBRA(両面布張り)


ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工:関連画像
Type種類[ M ]材質
本体①本体②心線③帆布
LTBJA標準

XL・L・H・T5・T10

:半透明
AT5・AT10

:乳白色

アイアンラバ−®
(ポリウレタン)
高張力
スチ−ルコ−ド
LTBHA歯面布張りナイロン帆布
LTBNA背面布張り
LTBRA両面布張り
  • 布張りベルトの特長:
    <歯面布張り>プーリやガイドレールの摩擦係数を下げ、騒音を小さくできます。
    <背面布張り>搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
    <両面布張り>搬送物やプーリとの摩擦係数を下げ騒音を小さくできます。

規格表

型式歯数
 
Type ベルト種類 ベルト呼び幅
LTBJA
LTBRA

AT5
H
 150
200

800
300
[ ! ]使用温度0℃〜80℃(参考値)
[ ! ]ベルトの設計資料は>>こちら、耐薬品性は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]アイアンラバー®はNOK株式会社の商標登録です。
[ ! ]アイアンラバーベルトの選定は>>こちら
ベルト種類Pitch2θ(°)HhiLrベルト単位質量 g/m(幅:10mm)
標準・歯面・背面・両面布張り
XL5.0850°2.31.271.032.5722.0
L9.52540°3.61.911.694.6536.2
H12.740°4.32.292.016.1241.7
T5540°2.21.21.02.6720.8
T101040°4.52.52.05.3240.0
AT5550°2.71.21.536.0
AT101050°4.52.52.060.0
■摩擦係数比較表(参考値)
ベルトタイプ
相手材
歯面・背面
布張りタイプ標準タイプ
ステンレス0.30.6
ポリアミド0.20.3
超高分子量ポリエチレン0.20.3
*表中の数値は実測値の一例であり、規格値ではありません。
●タイミングベルトアイアンラバー 用 最小プーリ歯数
回転数(rpm)MA3MA5MA8AT5AT10T5T10MXLXLLH
600以下1815201515121412101014
720以下12
900以下22
1200以下1624181616
1800以下2020261620141814121418
3000以下22242818221620161620
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数
下限〜上限
ベルト幅
(mm)
許容張力
(N)
¥本体価格
1〜5本
エンドレス加工費
(本体価格+)
Typeベルト種類ベルト呼び幅LTBJALTBHALTBNALTBRA
LTBJA
(標準)

LTBHA
(歯面布張り)

LTBNA
(背面布張り)

LTBRA
(両面布張り)
XL025118〜99006.470歯数×5---390
0379.5110歯数×7---450
05012.7155歯数×8---480
L05070〜629912.7320歯数×14歯数×17歯数×16歯数×18840
07519.1480歯数×21歯数×24歯数×23歯数×26950
10025.4640歯数×27歯数×34歯数×32歯数×371,040
15038.1950歯数×41歯数×48歯数×42歯数×531,380
H07556〜393819.1380歯数×29歯数×36-歯数×391,890
10025.4640歯数×36歯数×42-歯数×462,030
15038.1960歯数×50歯数×61-歯数×652,550
20050.81280歯数×72歯数×87-歯数×952,550
T5100120〜990010110歯数×6--歯数×8490
15015160歯数×9--歯数×13790
20020210歯数×12--歯数×161,430
25025310歯数×13--歯数×161,480
T1015070〜500015290歯数×20歯数×25歯数×24歯数×271,040
20020400歯数×24歯数×29歯数×28歯数×321,290
25025640歯数×29歯数×35歯数×34歯数×381,710
40040960歯数×44歯数×53歯数×50歯数×572,240
500501280歯数×56歯数×66歯数×64歯数×722,640
AT5100140〜990010210歯数×8---660
15015320歯数×13---1,030
AT1015070〜400015710歯数×26---1,350
20020890歯数×33---1,670
250251070歯数×38---2,240
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]全長は(歯数×Pitch)です。 [ ! ]Kgf=N×0.101972
[ ! ]許容張力は引張荷重のみに関しての許容値です。

商品特徴詳細

■ベルト部位の名称

ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工 関連図1_ベルト部位名称
 

使用方法

■早期破損要因とその対策

異常の現象要因処置
ベルト側面異常摩耗プーリアライメント不良アライメントを再調整する
プーリシャフトの平行度不足プーリシャフトの平行度を修正する
プーリフランジの曲がりフランジの曲がりを修正する
歯の圧力作用面の異常摩耗オーバーロード設計変更し、ベルトの幅を広げるかベルトのピッチの大きいベルトを使用する
ベルトの張りすぎ、ゆるみすぎベルトの初張力を調整する
プーリ外周面に接する部分の異常摩耗プーリ歯形不良ベルトの初張力を調整する
ベルトの張りすぎ特にプーリ歯先のRに注意し作り直す
歯の欠損プーリ径過小設計変更する
小プーリかみ合いが6歯以下小プーリかみ合い歯数を増加または設計変更する
ショックロードがかかるベルトにショックががかからないようにする
ベルト幅を広げる
心線の切断オーバーロード設計変更する
心線の弾性低下又は腐食ベルトの保存・輸送状況をチェックする
異物のかみ込みショックがかからないようにする
使用温度以上での使用ベルト周りにカバーの設置
環境温度を下げる
背面(背ゴム)の亀裂低温環境下での使用環境温度を上げる
プーリ径過小プーリ径を大きくする
ゴムの熱劣化環境温度が高温であることによるゴムの熱老化環境温度を下げる
ゴムの膨潤油が付着する油の付着をさける
水が付着する水の付着をさける
プーリ歯の異常摩耗オーバーロード設計変更する
ベルトの張りすぎベルトの初張力を調整する
プーリ材質不適(柔らかすぎる)表面処理をするか材質を変更する
プーリ外周摩耗プーリの寿命新しいプーリに取替える
ベルトの張りすぎ
(ベルトの裏側に心線が見える)
新しいプーリ、ベルトに替え、同時にベルトの張りをゆるめる
異常運転音アライメント不良アライメントを再調整する
ベルトの張りすぎベルトの初張力を調整する
オーバーロード設計変更する
プーリ径過小プーリ歯形を正規の寸法にする
プーリ歯形不良
みかけ上のベルトの伸び軸間距離が短い正確な軸間距離に調整する
基礎がゆるんでいる基礎の固定を強化する

■ベルト交換時期の目安となる事例

事例状態
1. ベルトの歯部補強布が摩耗により無くなり、ゴム層や心線が露出しているとき

歯面や歯底面が摩耗して無くなり、ゴムや心線が露出しているとき
2. ベルトの背中のゴムが硬度上昇等により亀裂が発生しているとき
3. ベルトの歯元クラックが発生し、ゴム層まで達しているとき
4. ベルト側面が摩耗により損傷しているとき
5. ベルトに歯かけ等が発生しているとき
6. ベルト背部の摩耗が著しいとき
7. ベルトの心線や、ベルトそのものが切断してしまったとき

使用例

●基板搬送(2本のタイミングベルトで板を搬送)

 
●アキューム搬送(摩擦係数低減のため布張りタイプを使用)
●トラクター搬送(ワークをベルトで挟んで搬送)

製品性能情報

■耐薬品特性

○:抵抗性あり、△:限定された抵抗性あり、×:抵抗性なし

薬品名抵抗性
酢酸
アセトン
塩化アルミニウム(水分5%)
アンモニア水(10%)
アニリン×
ASTM1号オイル
ASTM2号オイル
ASTM3号オイル
ベンゼン
ブタノール
ブチルアセテート×
四塩化炭素×
シクロヘクサノール
ディーゼル油
ジメチルホルムアミド×
エタノール
酢酸エチル×
エチルエーテル
n-ヘプタン
20%塩酸
薬品名抵抗性
塩化鉄(水分5%)
イソプロパノール
灯油
潤滑グリース
メタノール
メタノール/ガソリン(15/85)
メチルエチルケトン
塩化メチル
ミネラル油
硝酸20%×
ノーマルガソリン
スーパーガソリン
食塩水
海水
塩化ナトリウム水溶液
水酸化ナトリウム
テトラヒドラフラン×
トルエン×
トリクロロエチレン×

製品比較情報

シリーズ名ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工アタッチメント付タイミングベルト
画像ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工関連画像ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工関連画像ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工関連画像
ベルト形状 クローズエンドクローズエンドクローズエンド
特性 標準 / 歯面布張り / 背面布張り / 両面布張り標準 / 背面布張り / 両面布張り標準
ベルト形種類 AT5 ~ XLAT5 ~ LT5 ~ T10
ベルト呼び幅(mm) 6.4 ~ 50.810 ~ 50.810 ~ 50

関連リンク

  • タイミングベルト・プーリ総合情報は こちらからご覧ください。

>> 搬送 タイミングベルトアイアンラバー®の選定方法1
アイアンラバー®タイプベルトの動力計算、ベルト長さ・幅決定およびアイドラーの使用に関する注意事項等。

>> 搬送 タイミングベルトアイアンラバー®の選定方法2
アイアンラバー®タイプベルト簡易設定表、許容電動容量および許容伝達トルク表。

>> 搬送 タイミングベルトアイアンラバー®の選定方法3
ジョイント加工ベルト・オープンエンドベルトの許容張力表および初張力の設定とチェック方法。

 

■規格外品サービスのご案内

  • ベルト周長変更など、規格外品サービスより特注見積承ります。

【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積になりますので、予めご了承いただければ幸いです

型番リスト

型番
特性
ベルト種類
ベルト幅(mm)
ベルト形種類
ベルト呼び幅
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両面布張り
H
19.1
台形歯形サーキュラータイプ
075
56 ~ 3938
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
H
25.4
台形歯形サーキュラータイプ
100
56 ~ 3938
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
H
38.1
台形歯形サーキュラータイプ
150
56 ~ 3938
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
H
50.8
台形歯形サーキュラータイプ
200
56 ~ 3938
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
L
12.7
台形歯形サーキュラータイプ
050
70 ~ 6299
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
L
19.1
台形歯形サーキュラータイプ
075
70 ~ 6299
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
L
25.4
台形歯形サーキュラータイプ
100
70 ~ 6299
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
L
38.1
台形歯形サーキュラータイプ
150
70 ~ 6299
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T10
15
台形歯形メトリックタイプ
150
70 ~ 5000
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T10
20
台形歯形メトリックタイプ
200
70 ~ 5000
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T10
25
台形歯形メトリックタイプ
250
70 ~ 5000
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T10
40
台形歯形メトリックタイプ
400
70 ~ 5000
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T10
50
台形歯形メトリックタイプ
500
70 ~ 5000
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T5
10
台形歯形メトリックタイプ
100
120 ~ 9900
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T5
15
台形歯形メトリックタイプ
150
120 ~ 9900
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T5
20
台形歯形メトリックタイプ
200
120 ~ 9900
10

1個

-( - )

5日目

両面布張り
T5
25
台形歯形メトリックタイプ
250
120 ~ 9900
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯面に帆布を一体成形したベルトです。プーリやガイドレールとの摩擦係数を下げ、騒音を小さくします。
ベルトの長さが自由に選定でき、長いスパンの同期搬送に適しています。

【材質】ベルト:アイアンラバー(R)(ポリウレタン)、心線:高張力スチールコード、帆布:ナイロン帆布、なし
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】0℃~80℃(参考値)
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)

・エンドレス加工:オープンエンドベルトを熱融着することにより、エンドレスにする加工です。接合部の心線はつながっていません。
・布張りベルトの特長:
<歯面布張り>プーリやガイドレールの摩擦係数を下げ、騒音を小さくできます。
<背面布張り>搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
<両面布張り>搬送物やプーリとの摩擦係数を下げ騒音を小さくできます。
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ XLタイプタイミングプーリ Lタイプタイミングプーリ Hタイプタイミングプーリ T5タイプタイミングプーリ T10タイプタイミングプーリ AT5・AT10タイプ
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 新商品のご案内「こちら」アタッチメント付タイミングベルトを新規追加
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

(例)LTBJA−XL050−200
¥本体価格エンドレス加工費基準単価
歯数歯数単価
2008円460円2,060円

納期

 5 日目出荷
ご注文締切

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56〜1213~
出荷日通常+3日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工:関連画像

■エンドレス加工
オープンエンドベルトを熱融着することにより、
エンドレスにする加工です。
接合部の心線はつながっていません。


■布張りベルトの特長
歯面布張り:プーリやガイドレールの摩擦係数を下げ、騒音を小さくできます。
背面布張り:搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
両面布張り:搬送物やプーリとの摩擦係数を下げ騒音を小さくできます。

使用例

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工:関連画像
[ ! ]その他の使用例はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工

ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工

    ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工

    ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工

      ハバシンク T5タイプ 両面布張り

      ハバシンク T5タイプ 両面布張り

        ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

        ハバシンク AT5タイプ 両面布張り

          ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

          ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)

            ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

            ハバシンク AT10タイプ 両面布張り

              ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

              ハバシンク T5タイプ(帯電防止機能)

                ハバシンク T10タイプ 両面布張り

                ハバシンク T10タイプ 両面布張り

                  ハバシンク HTD5Mタイプ

                  ハバシンク HTD5Mタイプ

                    ハバシンク T5タイプFDA準拠

                    ハバシンク T5タイプFDA準拠

                      ハバシンク AT5タイプ

                      ハバシンク AT5タイプ

                        ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                        ハバシンク T10タイプ(歯面布張り)

                          ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り

                          ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り

                            メーカー ミスミ ミスミ ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目~   9日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~  
                            ベルト形状 クローズエンド(溶着接合) クローズエンド(溶着接合) - - - - - - - - - - -
                            ベルト材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト
                            心線材質 スチールコード - - スチールコード スチールコード スチールコード スチールコード - スチールコード アラミド - - スチールコード

                            ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            搬送装置用ベルト
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/28
                            種類が多く、選定し易いです。納期も早く、価格も安いため設計、組付けに助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機器のタイミングベルトに
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/28
                            使用歴3年
                            サイズ種類が多く選定に困りません。
                            品質も良く、価格も安価で経費に優しい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置用ベルト
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/28
                            種類が多く、選定し易いです。納期も早く、価格も安いため設計、組付けに助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/29
                            7年くらい使ったのでメンテナンス用に購入。直ぐに送ってもらえて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送ラインの交換用として使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            社内で使用している加工用の搬送ラインの交換用として使用しました。当社では交換のめどとして、布地が無くなったら、張り調整が出来なくなったとしています。ラインは外製でそのパーツリストに記載されていたので、そのままミスミへ手配・購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置用ベルトコンベアの交換用として持っています
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/15
                            当社では、搬送装置として「ミスミコンベア」を使用しています。そのコンベアの予備、交換用としてこの商品を在庫しています。ミスミコンベアは、ベルト交換が簡単できます。ただ交換頻度が多いので、もう少し丈夫なベルトがあればと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました