(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角ラッチ

角ラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
867円 ~ 1,029円
税込価格
954円 ~ 1,132円

ステンレス製の角落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


HHMSQ
角ラッチ:関連画像
[ M ]材質:SUS304


規格表

型式
HHMSQ65
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式PP1P2WW1d(S)ATtHhdD質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeLキリサラザグリ1〜9コ10〜4950〜200
HHMSQ5034252838381312.51212.5427123.5758788746620
65473132454515151513.552812.559100935882725

型番リスト

型番
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
10

1個

867( 954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
10

1個

1,029( 1,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の角落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角ラッチ

角ラッチ

    丸落とし

    丸落とし

      大型打掛錠

      大型打掛錠

        バネ付留め金 DIN6310

        バネ付留め金 DIN6310

          ステンレス製ドアラッチ JY-384

          ステンレス製ドアラッチ JY-384

            ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

            ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

              フラットラッチ(2穴タイプ)

              フラットラッチ(2穴タイプ)

                ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

                ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

                  プッシュボルト C-255

                  プッシュボルト C-255

                    フラットラッチ(4穴タイプ)

                    フラットラッチ(4穴タイプ)

                      ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                      ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー ハイロジック スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業
                        通常価格 867円 1,086円 1,606円 2,887円 2,464円 1,497円 774円 2,072円 1,488円 739円 3,786円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                        環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) -
                        特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - - 該当なし - - 該当なし -
                        種類 角落し 丸落し 打掛け・掛金 打掛け・掛金 角落し 角落し 平面ラッチ 角落し 角落し 平面ラッチ 角落し
                        材質 SUS304 SUS304 SUS304 熱処理鋼 ステンレス ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼 亜鉛合金(ZDC) SUS304 ステンレス鋼
                        なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        角ラッチのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        製品の扉に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/05/10
                        製品の扉に使用しました。
                        サイズ種類が豊富で商品も問題ないです。
                        発送も早く、いつも助かっております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        装置の付帯部品として使っています
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                        当社はセットメーカーという立場上、種々雑多のメカニカル資材を必要とするため、設計や選定、手配といったあらゆる工数削減への寄与を鑑み、過去の利用実績にて相応の満足感が得られた商品に関し、リピートオーダー品はもちろん、類似用途にも承継採用しています。型番:HHMSQ50も当該品として以前から利用しており、簡便な実装で容易にロック機構が構築可能な商品として重宝しています。ミスミ利用にあたっては、潤沢な在庫量(ラインアップ含め)に裏打ちされた短納期対応等に満足し、平素より愛用しています。更なる使い勝手向上のための要望として、絞り込み(並び替え)機能が、より一層精緻化されると大変助かります。例えば汎用性の高い部品で類似商品が多数存在する場合に、希望の選定優先順位(価格やスペック、納期etc.)毎に昇降並び替え表示できると非常に利便性が高いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました