(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSHDH16
大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット プッシャ(PSHDH)

大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット PSHDH16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

ねじに対してプッシュ部面積が大きいプッシャです。おねじでの固定となります。ウレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

PSHDH16 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


・ウレタン
フラットタイプラウンドタイプ
大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット:関連画像
・MCナイロン

[ ! ]交換用樹脂のめねじ深さはℓになります。
[ ! ]樹脂と芯金の二面幅位置は合わない場合があります。
Typeプッシャ芯金
フラットラウンド[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
PSHDHRSHDHショアA90エ−テル系ポリウレタンSUS304
PSHDSRSHDSショアA70エステル系ポリウレタン
PSHDMCRSHDMCMCナイロン
[ ! ]ウレタンゴムの特性は、こちらをご参照ください。
[ ! ]MCナイロンの特性は、こちらをご参照ください。


規格表

型式
PSHDH20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LM×PitchM1×PitchSR1R212W¥基準単価
PSHDH
RSHDH
PSHDS
RSHDS
PSHDMC
RSHDMC
TypeD
セット品
フラット
PSHDH
PSHDS
P
SHDMC

ラウンド
RSHDH
RSHDS

RSHDMC
1015M3×0.5M5×0.84.51015488601,0301,190
1216M4×0.7M6×1.07122109701,1701,350
1620M5×0.8M8×1.251665141,1201,3801,590
2025M6×1.0M10×1.5820386171,4101,6901,850
2530M8×1.25M12×1.751025108221,8702,0602,210
3035M10×1.5M16×2.01430272,060-2,390
3645M12×1.7516363.51210322,870-2,630
[ ! ]ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響ありません。

■めねじ対応

TypeD質量(g)参考値

PSHDH
PSHDS

PSHDMC

104
126
1613
2026
2550
3078
36142
RSHDH
RSHDS
RSHDMC
104
1210
1613
2026
2549
3076
36140

型番リスト

型番
外径 D(φ)
材質
詳細材質
先端形状
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSHDH16

16
[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタン
エーテル系ポリウレタン
フラットタイプ
本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304
10

1個

1,190( 1,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじに対してプッシュ部面積が大きいプッシャです。おねじでの固定となります。ウレタン・樹脂の2材質ご用意しております。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■プッシュ部面積 比較表
標準プッシャ
(>> こちら)
大径プッシャ増加分
Dプッシュ部
面積
Dプッシュ部
面積
Dプッシュ部
面積
628850278%
8501079256%
107912113244%
1211316201478%
計算式:(D/2)2×3.14
標準プッシャ
(>> こちら)
大径プッシャ増加分
Dプッシュ部
面積
Dプッシュ部
面積
Dプッシュ部
面積
1620120314456%
2031425491556%
2549130707544%
30707361,017644%

カタログ

 

Loading...

PSHDH16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラットの型番PSHDH16のページです。
型番PSHDH16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット

大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット

    大径プッシャ おねじタイプ セット品 フラット

    大径プッシャ おねじタイプ セット品 フラット

      小径プッシャ めねじタイプ

      小径プッシャ めねじタイプ

        小径プッシャ おねじタイプ

        小径プッシャ おねじタイプ

          樹脂プッシャ 標準タイプ めねじタイプ・おねじタイプ

          樹脂プッシャ 標準タイプ めねじタイプ・おねじタイプ

            ウレタンキャップ

            ウレタンキャップ

              金属プッシャ めねじタイプ

              金属プッシャ めねじタイプ

                樹脂プッシャ L寸固定タイプ

                樹脂プッシャ L寸固定タイプ

                  樹脂プッシャ 先端形状選択・L寸指定タイプ

                  樹脂プッシャ 先端形状選択・L寸指定タイプ

                    金属プッシャ おねじタイプ

                    金属プッシャ おねじタイプ

                      シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ

                      シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ

                        ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ

                        ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ

                          シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ

                          シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 910円 900円 860円 1,030円 450円 220円 - 1,050円 - - 1,260円 800円 1,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 - - - 該当なし 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 絶縁性 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
                            形状 めねじ おねじ めねじ おねじ - キャップ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
                            材質証明書 対象 対象 対象 対象 - 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象

                            大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラットのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            プッシャー
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                            プッシャーとして使用しました。
                            質は良く問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライン金型組付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/21
                            プッシュ部面積が大きいので、おねじでの固定がしやすかったと思います。ウレタンの材質を選んでみました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具製作
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/23
                            製品を押さえるのに使用しました。
                            今まではウレタンを厚入して製作していましたが
                            これは簡単に取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSHDH10
                            PSHDH12
                            PSHDH20
                            PSHDH25
                            PSHDH30
                            PSHDH36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径 D
                            (φ)
                            材質 詳細材質 先端形状 材質証明書:材質

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            3,040円

                            ( 3,344円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1036[ポリウレタン] エーテル系ポリウレタンエーテル系ポリウレタンフラットタイプ本体:エーテル系ポリウレタン|芯金:SUS304

                            プッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました