(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFIMSC8
無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ ムキュウユブシュハウジング(MFIMSC)

無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ MFIMSC8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,660円
税込単価
1,826円

インローハウジングユニットスタンダードタイプに比べ、外筒部分を薄肉にし、更にフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MFIMSC8 の仕様・寸法情報

外形図



●インローシングル

●インローダブル

矢視A丸フランジ 角フランジ 二面フランジ d=6~13 d=16~30

[ ! ]推奨相手軸
シングル・・・・・f8 or g6
ダブル・・・・・f8
[ ! ]ツバ底面とD部の直角度は0.02以内
[ ! ]使用温度-40~150℃
[ ! ]非接触シール付きは、両サイドのスナップリング内側に0.3mmのふっ素樹脂シールがつきます。
ハウジングTypeシール有無シールハウジングブッシュ
Type丸フランジ角フランジ二面フランジ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
シングルMFIMSCMFIKSCMFINSCシールなしSS400無電解ニッケルメッキ高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
MFIMSC-SMFIKSC-SMFINSC-S非接触シール付ふっ素樹脂
ダブルMFIMWCMFIKWCMFINWCシールなし
MFIMWC-SMFIKWC-SMFINWC-S非接触シール付ふっ素樹脂

規格表

型式
MFIMSC6
MFIKWC−S25
型式D DaLHTd11tt1P.C.D.WFA
Typed許容差許容差シングルダブル
     6+0.022
 0
12 0
−0.018
11.8223752553.563.11.5202020
  丸フランジ角フランジ二面フランジ8+0.028
 0
1514.82747281.5232223
◯シングル(シールなし)MFIMSCMFIKSCMFINSC101817.8325763564.57.54.11282728
 (非接触シール付)MFIMSC-SMFIKSC-SMFINSC-S12+0.034
 0
20 0
−0.021
19.8372302930
    132120.8382312931
◯ダブル(シールなし)MFIMWCMFIKWCMFINWC162625.8376743336331930
 (非接触シール付)MFIMWC-SMFIKWC-SMFINWC-S20+0.041
 0
3029.8427785085.595.1341382136
    2536 0
−0.025
35.65810856347422738
     304241.6681281065106.6116.1355493046
[ ! ]非接触シール付の特長は、こちらをご参照ください。
[ ! ]ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

型番リスト

型番
特性・用途
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
長さ種類
取り付け種類
シール種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFIMSC8

耐熱性
8
15
27
シングル
丸フランジ
シールなし
10

1個

1,660( 1,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インローハウジングユニットスタンダードタイプに比べ、外筒部分を薄肉にし、更にフランジ部の取付穴を切り欠くことで、P.C.D最大5mm縮小、フランジ径最大9mm縮小した規格です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d(シールなし) ¥基準単価(非接触シール付) ¥基準単価
シングルダブルシングルダブル
MFIMSCMFIKSCMFINSCMFIMWCMFIKWCMFINWCMFIMSC-SMFIKSC-SMFINSC-SMFIMWC-SMFIKWC-SMFINWC-S
61,2601,4401,3702,4902,8402,6901,5501,7301,6602,7803,1402,980
81,5801,7301,6703,1303,4403,3001,8702,0201,9603,4203,7403,590
101,8301,9401,9503,6304,0303,8402,1602,3702,2903,9704,3704,200
121,9602,2202,1203,9204,4304,2202,3202,5602,4604,2504,7704,560
132,1202,4602,3804,2204,8704,7102,4602,7902,7304,5605,2205,050
162,3502,6902,5904,6405,3205,1602,6903,0502,9405,0005,6705,510
203,1303,3403,2606,2006,6206,4403,4703,6903,5905,9406,9706,780
254,6404,9104,8209,1809,7409,5605,0405,3105,2209,57010,1409,930
306,0306,4206,31011,93012,69012,4806,4206,8006,70012,33013,08012,870
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●シールなし

●非接触シール付

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 3 日目発送

ストークA

500円/1本>>こちら
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律1,350円

[ ! ]出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■フランジ付無給油ブッシュの外筒強度

■試験条件   1、試験機   :万能引張圧縮試験機
2、ブッシュ:銅合金タイプ
3、シャフト:ミスミ製g6焼入れシャフト

■試験方法

シャフトが1°たわんだ時の荷重(*)・変位量を測定
    (*)SS400の引張強度の5%程度の荷重

■強度試験データ
寸法標準フランジインローフランジ
dD外筒部肉厚(mm)
MFMS
MFlMS
MFMSC
MFlMSC
MFMS
MFlMS
MFMSC
MFlMSC
L1荷重(N)変位量 δ (mm)L2荷重(N)変位量 δ (mm)
MFMSMFMSCMFlMSMFlMSC
612121.51.5226866600.38226816430.38
815152.02.027131011780.4727150712850.47
1019182.52.031202416560.5430186615180.52
1221202.52.026306825200.4530397333200.52
1323213.02.026356830320.4530421737650.52
1628263.02.031550648940.5435602851070.61
2032303.02.034565249260.5936674862510.63
2540364.52.550797765920.8752924374610.91
3045424.53.0581079997191.01581054591091.01
[ ! ]表の数値は参考値です。

Loading...

MFIMSC8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプの型番MFIMSC8のページです。
型番MFIMSC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

    無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

    無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

      フランジ付リニアブッシュ コンパクト インローシングルタイプ

      フランジ付リニアブッシュ コンパクト インローシングルタイプ

        無給油ブッシュ肉厚フランジ型ハウジングユニット

        無給油ブッシュ肉厚フランジ型ハウジングユニット

          フランジ付リニアブッシュ タップタイプ インローシングルタイプ

          フランジ付リニアブッシュ タップタイプ インローシングルタイプ

            フランジ付リニアブッシュ コンパクト インローダブルタイプ

            フランジ付リニアブッシュ コンパクト インローダブルタイプ

              フランジ付リニアブッシュ コンパクト センターフランジダブルタイプ

              フランジ付リニアブッシュ コンパクト センターフランジダブルタイプ

                油溝付無給油ブッシュ

                油溝付無給油ブッシュ

                  グリスニップル付リニアブッシュ ダブルフランジタイプ

                  グリスニップル付リニアブッシュ ダブルフランジタイプ

                    ステンレス小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                    ステンレス小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                      小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                      小径玉軸受 両シールド形(海外製)

                        無給油ブッシュミニフランジ型ハウジングユニット

                        無給油ブッシュミニフランジ型ハウジングユニット

                          深溝玉軸受 両シールド形(海外製)

                          深溝玉軸受 両シールド形(海外製)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,320円 1,260円 1,020円 1,700円 720円 1,850円 1,860円 920円 1,800円 160円 90円 1,420円 120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) -
                            種類 フランジ一体型 フランジ一体型 - フランジ一体型 - - - ストレート - - - フランジ一体型 -
                            金属系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 - 高力黄銅合金系 - - - 高力黄銅合金系 - - - 高力黄銅合金系 -
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65~3.25 1.65~3.25 - 1.65~3.25 - - - 1.65~3.25 - - - 1.65~3.25 -
                            許容最高面圧 P(N/mm2) 29 29 - 29 - - - 29 - - - 29 -

                            無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFIKSC-S16
                            MFIKSC-S20
                            MFIKSC-S25
                            MFIMWC-S10
                            MFIMWC-S12
                            MFIMWC-S13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 内径 d
                            (φ)
                            外径 D
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)
                            長さ種類 取り付け種類 シール種類

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性162637シングル角フランジ非接触シール付

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性203042シングル角フランジ非接触シール付

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性253658シングル角フランジ非接触シール付

                            4,170円

                            ( 4,587円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性101857ダブル丸フランジ非接触シール付

                            4,460円

                            ( 4,906円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性122057ダブル丸フランジ非接触シール付

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10耐熱性132157ダブル丸フランジ非接触シール付

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました