(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFKSC6
無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ ムキュウユブシュハウジング(MFKSC)

無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ MFKSC6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

標準フランジ型ハウジングユニットスタンダードタイプに比べ、外筒部分を薄肉に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MFKSC6 の仕様・寸法情報

外形図



●シングル

●ダブル

矢視A丸フランジ 角フランジ 二面フランジ d=6~13 d=16~30
*ハウジング逃げ部
D≦30の時、-0.1
-0.3
D≧36の時、-0.3
-0.5
[ ! ]推奨相手軸
シングル・・・・・f8 or g6
ダブル・・・・・f8
[ ! ]ツバ底面とD部の直角度は0.02以内
[ ! ]使用温度-40~150℃
[ ! ]非接触シール付きは、両サイドのスナップリング内側に0.3mmのふっ素樹脂シールがつきます。
ハウジングTypeシール有無シールハウジングブッシュ
Type丸フランジ角フランジ二面フランジ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
シングルMFMSCMFKSCMFNSCシールなしSS400無電解ニッケルメッキ高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
MFMSC-SMFKSC-SMFNSC-S非接触シール付ふっ素樹脂
ダブルMFMWCMFKWCMFNWCシールなし
MFMWC-SMFKWC-SMFNWC-S非接触シール付ふっ素樹脂

規格表

型式
MFMSC6
MFMSC−S25
型式D LL1HTd11tt1P.C.D.WFA
Typed許容差許容差シングルダブル
     6+0.022
 0
12 0
−0.018
223752553.563.11.5202020
  丸フランジ角フランジ二面フランジ8+0.028
 0
152747281.5232223
◯シングル(シールなし)MFMSCMFKSCMFNSC101832573564.57.54.11282728
 (非接触シール付)MFMSC-SMFKSC-SMFNSC-S12+0.034
 0
20 0
−0.021
10372302930
     1321382312931
◯ダブル(シールなし)MFMWCMFKWCMFNWC1626376743336331930
 (非接触シール付)MFMWC-SMFKWC-SMFNWC-S20+0.041
 0
3042775085.595.1341382136
     2536 0
−0.025
5810856347422738
     30426812865106.6116.1355493046
[ ! ]非接触シール付の特長は、こちらをご参照ください。
[ ! ]ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
長さ種類
取り付け種類
シール種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFKSC6

6
12
22
シングル
角フランジ
シールなし
10

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準フランジ型ハウジングユニットスタンダードタイプに比べ、外筒部分を薄肉にし、更にフランジ部の取り付け穴を切り欠くことで。P.C.D最大5mm縮小した規格です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d(シールなし) ¥基準単価(非接触シール付) ¥基準単価
シングルダブルシングルダブル
MFMSCMFKSCMFNSCMFMWCMFKWCMFNWCMFMSC-SMFKSC-SMFNSC-SMFMWC-SMFKWC-SMFNWC-S
61,2001,3801,2902,3802,7202,5601,4901,6701,5902,6803,0102,860
81,5001,6601,5902,9603,2703,1501,8001,9501,8803,2603,5603,440
101,7401,9401,8603,4403,8403,6902,0902,2802,2103,8004,1804,030
121,8802,1202,0303,7304,2004,0102,2402,4602,3604,0604,5404,350
132,0302,3502,2704,0104,6404,4902,3602,6902,6004,3505,0004,830
162,2502,5602,4704,4305,0804,9102,5802,9102,8204,7705,4205,260
202,9603,1803,0905,8906,3106,1103,3103,5303,4406,2306,6606,460
254,4304,6804,5308,7609,2809,0904,8205,0804,9109,1509,6809,490
305,7406,1106,01011,36012,12011,9006,1406,5006,41011,75012,51012,290
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)  こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●シールなし

●非接触シール付

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 3 日目発送

ストークA

500円/1本>>こちら
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律1,350円


[ ! ]出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■MFMS・MFMSCのP.C.D・フランジ径(H寸)比較

dHP.C.D
MFMSMFMSC縮小値MFMSMFMSC縮小値
62825-320200
83228-42423-1
104035-52928-1
124237-53230-2
134338-53331-2
164843-53836-2
205450-44341-2
256256-65147-4
307465-96055-5
■フランジ径比較図

MFMSC16

MFMS16

■フランジ付無給油ブッシュの外筒強度

■試験条件   1、試験機   :万能引張圧縮試験機
2、ブッシュ:銅合金タイプ
3、シャフト:ミスミ製g6焼入れシャフト

■試験方法

シャフトが1°たわんだ時の荷重(*)・変位量を測定
    (*)SS400の引張強度の5%程度の荷重

■強度試験データ
寸法標準フランジインローフランジ
dD外筒部肉厚(mm)
MFMS
MFlMS
MFMSC
MFlMSC
MFMS
MFlMS
MFMSC
MFlMSC
L1荷重(N)変位量 δ (mm)L2荷重(N)変位量 δ (mm)
MFMSMFMSCMFlMSMFlMSC
612121.51.5226866600.38226816430.38
815152.02.027131011780.4727150712850.47
1019182.52.031202416560.5430186615180.52
1221202.52.026306825200.4530397333200.52
1323213.02.026356830320.4530421737650.52
1628263.02.031550648940.5435602851070.61
2032303.02.034565249260.5936674862510.63
2540364.52.550797765920.8752924374610.91
3045424.53.0581079997191.01581054591091.01
[ ! ]表の数値は参考値です。

Loading...

MFKSC6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプの型番MFKSC6のページです。
型番MFKSC6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

    無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

    無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ

      無給油ブッシュミニフランジ型ハウジングユニット

      無給油ブッシュミニフランジ型ハウジングユニット

        位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ DP公差・R選択 -圧入-

        位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ DP公差・R選択 -圧入-

          位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ DP公差・R選択 -めねじ-

          位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ DP公差・R選択 -めねじ-

            位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

            位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

              無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ

              無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ

                ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ

                ねじケース付無給油ブッシュ 銅合金ツバ付タイプ

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 1,260円 1,320円 1,420円 - - - 3,370円 2,320円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                  特性・用途 耐熱性 - 耐熱性 - - - 耐熱性 耐熱性
                  種類 フランジ一体型 フランジ一体型 フランジ一体型 - - - ハウジングユニット フランジ一体型
                  金属系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 - - - 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系
                  許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65~3.25 1.65~3.25 1.65~3.25 - - - 1.65~3.25 1.65~3.25

                  無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MFKSC-S16
                  MFKSC-S20
                  MFKSC-S25
                  MFKSC8
                  MFKWC-S10
                  MFKWC-S12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?内径 d
                  (φ)
                  外径 D
                  (φ)
                  全長 L
                  (mm)
                  長さ種類 取り付け種類 シール種類

                  3,060円

                  ( 3,366円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10162637シングル角フランジ非接触シール付

                  3,710円

                  ( 4,081円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10203042シングル角フランジ非接触シール付

                  5,330円

                  ( 5,863円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10253658シングル角フランジ非接触シール付

                  1,740円

                  ( 1,914円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  1081527シングル角フランジシールなし

                  4,390円

                  ( 4,829円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  10101857ダブル角フランジ非接触シール付

                  4,770円

                  ( 5,247円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  10122057ダブル角フランジ非接触シール付

                  無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました