(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGSKK3
配管マニホールド 2方向90°用ソケット マニホールド(SGSKK)

配管マニホールド 2方向90°用ソケット SGSKK3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 納期短縮
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【特長】・配管マニホールド用のソケットです。【材質】・S20C、SUS304が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SGSKK3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


ねじ部 JIS B0203 R(PT)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SGSKKS20C亜鉛メッキ
SUSKKSUS304

規格表

型式H(穴数)PSQ
SUMLF32A
SGSKK1
3P50S50Q50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
Rc(PT)
VLDdH¥基準単価
TypeNo.SGSKKSUSKK
SGSKK
SUSKK
11/81514148.58.1570610
21/420181911.511.4600930
33/82520.52414.5127101,140
41/23024.52916.515.68901,500
[ ! ]SGSKKは溶接時にメッキを取る必要はありません。 [ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

型番
材質(本体)
詳細材質
表面処理
配管接続 ねじの呼び 2口目
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSKK3

[スチール] S20C
S20C
亜鉛メッキ
3/8B
S20C
亜鉛メッキ
10

1個

710( 781円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・配管マニホールド用のソケットです。【材質】・S20C、SUS304があります。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦180°P・S・Q固定タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1011〜2021〜3031〜
値引率基準単価5%15%20%お見積り
出荷日通常+3日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦90°専用ソケット
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~2021~
値引率基準単価20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●90°専用ソケット

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークA早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●180°P・S・Q固定タイプ

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストークA早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●180°P・S・Q指定タイプ
●90°タイプ

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

SGSKK3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管マニホールド 2方向90°用ソケットの型番SGSKK3のページです。
型番SGSKK3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管マニホールド 2方向90°用ソケット

配管マニホールド 2方向90°用ソケット

    配管マニホールド用ソケット

    配管マニホールド用ソケット

      配管マニホールド用オネジソケット

      配管マニホールド用オネジソケット

        配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定

        配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定

          配管マニホールド 2方向90°

          配管マニホールド 2方向90°

            ユニホールド タッチコネクター FUJIタイプ

            ユニホールド タッチコネクター FUJIタイプ

              ユニホールドタイプブロック

              ユニホールドタイプブロック

                パイプマニホールド

                パイプマニホールド

                  SRH型 ヘッダー

                  SRH型 ヘッダー

                    配管マニホールド 2方向180°

                    配管マニホールド 2方向180°

                      配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ

                      配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ

                        ダブルヘッダー保温カバー

                        ダブルヘッダー保温カバー

                          ユニホールド ネジタイプ

                          ユニホールド ネジタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 千代田通商 千代田通商 ミスミ オンダ製作所 ミスミ ミスミ シーケー金属 千代田通商
                            通常価格 570円 540円 480円 - - 6,397円 122円 - 2,410円 - - 1,901円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   5日目   4日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし - 該当なし 該当なし - -
                            種類 マニホールド用継手 マニホールド用継手 マニホールド用継手 配管マニホールド 配管マニホールド 配管マニホールド - 配管マニホールド 配管マニホールド 配管マニホールド 配管マニホールド 保温材(分岐口有) 配管マニホールド
                            配管端部形状 1口目 差込溶接 差込溶接 差込溶接 おねじタイプ(R) - Rcねじ - - Rcねじ めねじタイプ(Rc) - - Rcねじ
                            配管端部形状 2口目 めねじタイプ(Rc) - - おねじタイプ(R) - Rcねじ - - Rcねじ めねじタイプ(Rc) - - Rcねじ

                            配管マニホールド 2方向90°用ソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            廃液タンクの底部
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/11
                            廃液タンクの底部に使用。溶接してバルブを取り付けている。  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGSKK1
                            SGSKK2
                            SGSKK4
                            SUSKK1
                            SUSKK2
                            SUSKK3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質(本体) 詳細材質 表面処理 配管接続 ねじの呼び 2口目 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

                            570円

                            ( 627円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10[スチール] S20CS20C亜鉛メッキ1/8BS20C亜鉛メッキ

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10[スチール] S20CS20C亜鉛メッキ1/4BS20C亜鉛メッキ

                            890円

                            ( 979円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10[スチール] S20CS20C亜鉛メッキ1/2BS20C亜鉛メッキ

                            610円

                            ( 671円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10[ステンレス] SUS304SUS304なし1/8BSUS304-

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[ステンレス] SUS304SUS304なし1/4BSUS304-

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10[ステンレス] SUS304SUS304なし3/8BSUS304-

                            配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました