(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)

吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,520円 ~ 4,660円
税込価格
4,972円 ~ 5,126円

【特長】・キズ付きやすいワークの吸着に適した吸着パッドです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



外形図

MVCM
Type[ A ]付属品パッド形状[ M ]パッド材質
MVCMN吸着パッドVPCTソフトニトリルゴム
MVCMEVPCE導電性シリコンゴム
[ M ]金具材質 黄銅 [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ 


規格表

型式
MVCMN4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL1S
(ストローク)
M形状¥基準単価
B質量
g
1~20コ
Typeパッド材質No.MVCMNMVCME
MVCM
(ソフト)
N
E
46412564344,2604,370
6661264344,2604,370
8681264344,2604,370
10610146634.54,2604,370
15615146634.54,2904,400

製品仕様

●真空パッドに真空発生器を内蔵。圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇させます。
圧縮空気
排気
真空シリンダ
真空
ワークを吸引
ワークを上昇
圧縮空気を流し
真空を発生
ワークを吸着
真空の力を利用し
ワークを上昇

●構造図
・真空性能
供給圧力
(Mpa)
ノズル径
(Φmm)
到達真空度
(-kPa)
吸込流量
(ℓ/min[ANR])
消費流量
(ℓ/min[ANR])
0.50.590.7711.5
・シリンダ(吊上げ)推力
供給圧力
(Mpa)
シリンダ推力
(N)
条 件
0.55製品のシリンダチューブ内の真空度が-85kPa以上であること。
〈注意事項〉
・シリンダ推力(仕様値)は、「0.5MPa 供給時に真空パッドとワーク間からのリークが無い状態」でのものです。
 本製品のシリンダ推力は、シリンダチューブ内の真空度に依存しますので、「供給圧力が0.5MPa を確保できない」、「真空パッドとワーク間から
 のリークがある」などの場合には、お客様にて実真空度を測定していただき、下記の計算式よりシリンダ推力を算出してください。
 

 計算式:シリンダ推力= 5×(実真空度[-kPa]÷85)[N]
 

 計算例)実真空度が、-60kPa であった場合。
     シリンダ推力= 5×(60÷85) ≒ 3.5[N]

選定サポート情報

■真空機器の選定方法
パッドを選定する上での簡易な選定手順と計算方法はこちら>>(PDF)

型番リスト

型番
特性・用途
ゴム系材質
環境
耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度(℃)
内径 (d)(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
4
10

1個

4,630( 5,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
6
10

1個

4,630( 5,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
8
10

1個

4,630( 5,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
10
10

1個

4,630( 5,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
15
10

1個

4,660( 5,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
4
10

1個

4,520( 4,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
6
10

1個

4,520( 4,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
8
10

1個

4,520( 4,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
10
10

1個

4,520( 4,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
15
10

1個

4,550( 5,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・キズ付きやすいワークの吸着に適した吸着パッドです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●MVCM
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
●MVCM以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

吸着ホルダ取付時の注意
スプリング式のホルダ取付けの際には、シャフト(軸)部にはスパナ等を掛けずに取付けを行ってください。
シャフトのキー溝部が変形し、動作不良の原因になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)

吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

      吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)

      吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

          パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)スポンジ・ベローズタイプ

          パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)スポンジ・ベローズタイプ

            吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

            吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

              真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)長円タイプ

                パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)長円タイプ

                  吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

                  吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                        真空パッド 多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                            メーカー ミスミ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ ミスミ ミスミ 日本ピスコ ミスミ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 4,520円 1,172円 1,920円 1,457円 2,740円 1,850円 1,326円 2,800円 2,170円 2,015円 1,358円 2,634円 1,841円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト ソフト 標準 ソフト - 標準 標準 標準 ソフト ソフト ソフト 標準 ソフト
                            取付タイプ アタッチメント式 埋込式 - 埋込式 アタッチメント式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 アタッチメント式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            吸着ホルダ 真空シリンダタイプ(M形状)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            成形金型取り出し機器に対する付帯部品として使用しています。この商品を利用する事で成形品に傷等をつける心配が無く、且つ確実な把持力(十分な吸着性能)も発揮する商品として重宝しています。性能、使い勝手の良い商品として過不及無い満足をした結果、経年劣化時のリプレースや増改造などの際にリピート購入しています。当社が内製化している設備はメーカー問わず種々な部品の集合体とも言える程、多種多様な商品を利用するため、それらを一括手配可能なミスミサイトに利便性の高さを感じ、永きにわたる付き合いをさせてもらっています。(社内の予算稟議を通す際にも見積もりが不要なため、スピーディーな処理が可能、確実な短納期対応等にも大いにメリットを感じています)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました