(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アジャストボルト用の取り付けブロックです。2方向に取り付けることでXYの調整に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

アジャストボルト用ブロック-XY調整用-:関連画像
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
AJKESS400四三酸化鉄皮膜
AJKEM無電解ニッケルメッキ
AJKESSUS304

規格表

型式H
AJKE615
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HdTH1APWd1d2¥基準単価
TypeNo.選択AJKEAJKEMAJKES
 4101520  3.5761393663.53.58001,0201,470
AJKE510152025 4.59716124684.54.58601,1001,580
AJKEM610152025305.58601,1001,580
AJKES810152025307.512121915559.55.55.59801,2601,900
 10 152025309.5161320217114991,3001,6902,570

型番リスト

型番
材質
表面処理
No.(d)
H(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS400
四三酸化鉄皮膜
4(3.5)
10 ~ 20
SS400
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

3日目

SS400
四三酸化鉄皮膜
5(4.5)
10 ~ 25
SS400
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

3日目

SS400
四三酸化鉄皮膜
6(5.5)
10 ~ 30
SS400
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

3日目

SS400
四三酸化鉄皮膜
8(7.5)
10 ~ 30
SS400
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

3日目

SS400
四三酸化鉄皮膜
10(9.5)
15 ~ 30
SS400
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

3日目

SS400
無電解ニッケルメッキ
4(3.5)
10 ~ 20
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

3日目

SS400
無電解ニッケルメッキ
5(4.5)
10 ~ 25
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

3日目

SS400
無電解ニッケルメッキ
6(5.5)
10 ~ 30
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

3日目

SS400
無電解ニッケルメッキ
8(7.5)
10 ~ 30
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

3日目

SS400
無電解ニッケルメッキ
10(9.5)
15 ~ 30
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

3日目

SUS304
-
4(3.5)
10 ~ 20
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

SUS304
-
5(4.5)
10 ~ 25
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

SUS304
-
6(5.5)
10 ~ 30
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

SUS304
-
8(7.5)
10 ~ 30
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

SUS304
-
10(9.5)
15 ~ 30
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アジャストボルト用の取り付けブロックです。2方向に取り付けることでXYの調整に使用できます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て )こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜99100~
値引率基準単価5%10%18%お見積り

出荷日

 3 日目発送

ストークA

500円/1本
[ NG ]無電解ニッケルメッキ品はストークA適用不可
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律1,350円

出荷日についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

    ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

    ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

      位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

      位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

        ジュラルミン精密切断 A2017P

        ジュラルミン精密切断 A2017P

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 - - - -
          通常出荷日 3日目   2日目   4日目   2日目  
          環境対応 RoHS対応(10物質) - - -
          特性・用途 該当なし - - -
          H寸 選択/指定 H寸選択 - - -
          材質証明書 対象 - - -

          アジャストボルト用ブロック-XY調整用-のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アジャストボルト用ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました