(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スリットタイプは、ナットを使用せずに調整ねじを固定できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、T寸、面取り公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
並目細目
AJTWNAJTWSSS400四三酸化鉄皮膜
AJTWNMAJTWSM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式H
AJTWN825
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HH2TM×PitchL2W2P2SdEFG\基準単価
TypeM選択並目細目AJTWN・AJTWSAJTWNM・AJTWSM
AJTWN
AJTWS
AJTWNM
AJTWSM
51520  3.5105×0.85×0.532162454.55112,8802,950
6 20253046×1.06×0.7534182663,3703,450
8 2025305.5168×1.258×0.75502538106.5923,4003,500
10 2025306.510×1.510×1.03.33,4003,500
12 2025307.512×1.7512×1.03,4003,500

型番リスト

型番
表面処理
ねじ径 M(mm)
ねじピッチ(mm)
高さ H(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
四三酸化鉄被膜
5
0.8(並目)
15 ~ 20
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
6
1.0(並目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
8
1.25(並目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
10
1.5(並目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
12
1.75(並目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
5
0.8(並目)
15 ~ 20
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
6
1.0(並目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
8
1.25(並目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
10
1.5(並目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
12
1.75(並目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
5
0.5(細目)
15 ~ 20
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
6
0.75(細目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
8
0.75(細目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
10
1.0(細目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

四三酸化鉄被膜
12
1.0(細目)
20 ~ 30
四三酸化鉄被膜
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
5
0.5(細目)
15 ~ 20
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
6
0.75(細目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
8
0.75(細目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
10
1.0(細目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

無電解ニッケルメッキ
12
1.0(細目)
20 ~ 30
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリットタイプは、ナットを使用せずに調整ねじを固定できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

    ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

    ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

      アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

      アジャストボルト用ブロック-XY調整用-

        ジュラルミン精密切断 A2017P

        ジュラルミン精密切断 A2017P

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 - - - -
          通常出荷日 4日目   2日目   3日目   2日目  
          環境対応 RoHS対応(10物質) - - -
          特性・用途 該当なし - - -
          材質 SS400 - - -
          材質証明書 対象 - - -
          材質証明書:材質 SS400 - - -

          位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          調整ねじ用ブロック・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました