(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超々ジュラルミンフリープレート A7075P

超々ジュラルミンフリープレート A7075P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A7075P
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A7075P

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

  (フライス加工)  (サーフェイス研磨)
 PP□□□ PPF□□  PPS□□
L-PPF□□L-PPF□□   
  
[ M ]材質 A7075P−T651

規格表

型式ABT
       
Type 板厚面仕上 板厚公差 A・B寸公差
PP F Q M25522018
型式指定0.5mm単位
Type板厚面仕上①板厚公差②A・B寸公差ABT
[ ! ]S(サーフェイス)の
  T=5
7は1mm単位
選択選択A≧B
標準サイズPPF(フライス加工)
S(サーフェイス研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
25 500 10 300 5 50
大サイズL−PPF(フライス加工) 250 2400 20 800 3 50
[ ! ]サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。
①板厚公差
板厚面仕上A・B寸長さPQNM
F(フライス加工)550mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
550.5mm以上+0.1〜+0.40〜+0.3±0.15−0.3〜0
S(サーフェイス研磨)+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0

②A・B寸公差
板厚面仕上A・B寸長さPQNM
F(フライス加工)
S(サーフェイス研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0

■精度基準 (最大値)
項目板厚面仕上
F(フライス加工)S(サーフェイス研磨)
板厚平行度
(100mmに対して)
T3〜 6.50.050.025
T7〜 12.50.03
T13〜 15.50.05
T16〜 20.50.070.07
T21〜 500.10.1
平面度
(100mmに対して)
T3〜 8.50.150.12
T9〜 12.50.130.06
T13〜 20.50.12
T21〜 500.1
基準面直角度100mmに対し0.015
全周面取り標準サイズC0.3以下
大サイズC0.1程度の糸面取り

追加工

型式-A-B-T -(CSC・CBC・CCA…etc.)
PPFNM-300-280-20 -CSC
Alterations全周面取り変更コーナーカット
CodeCSC(下記参照)CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.面取り値を小さくします。
規格C0.3以下 →C0.1以下
[ ! ]標準サイズのみ適用




 
面取り値を大きくします。
サイズ規格 変更値 Code¥/1Code
標準サイズC0.3以下 C0.5~C1.0 CBC無料
大サイズC0.1程度の
糸面取り
 C0.2~C0.5 CBB1,000
 C0.5~C1.0 CBC1,200
 C1.0~C1.5 CBD1,500
 C1.5~C2.0 CBE1,600
任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
C≦A B
2, 2
指定方法 
(例) AとDのコーナーをC5でカットする場合
       →CCA5-CCD5
指定1mm¥/1Code
1~ 5200
6~ 10250
11~ 20450
21~ 30600
31~ 40700
41~ 50800
¥/1Code無料Spec.参照Spec.参照

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
5 ~ 10
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
10.5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
5 ~ 10
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
10.5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
5 ~ 10
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
10.5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
5 ~ 10
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

6日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
10.5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.05
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
55.56.571010.51515.52020.52525.53030.53535.54040.54545.550
PPF□□
(6面フライス)
L−PP
大サイズはこちら
掲載されています。
25 501019.5           
50.5 75           
75.5 100           
100.5 250           
25 502050           
50.5 75           
75.5 100           
100.5 250           
50.5 7550.575           
75.5 100           
100.5 200           
200.5 500           
75.5 10075.5100           
100.5 200           
200.5 300           
300.5 500           
100.5 250100.5125           
250.5 500           
125.5 300125.5150           
300.5 500           
150.5 300150.5160           
300.5 500           
160.5 300160.5200           
300.5 500           
200.5 350200.5250           
350.5 500           
250.5 500250.5300           

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
5・671010.51515.52020.52525.53030.53535.54040.54545.550
PPS□□
(側面フライス
板厚面サーフェイス研磨)
25 501019.5          
50.5 75          
75.5 100          
100.5 250          
25 502050          
50.5 75          
75.5 100          
100.5 250          
50.5 7550.575          
75.5 100          
100.5 200          
200.5 500          
75.5 10075.5100          
100.5 200          
200.5 300          
300.5 500          
100.5 250100.5125          
250.5 500          
125.5 300125.5150          
300.5 500          
150.5 300150.5160          
300.5 500          
160.5 300160.5200          
300.5 500          
200.5 350200.5250          
350.5 500          
250.5 500250.5300          
[ ! ]板厚50を超えるサイズ・精級公差は『材料屋24サイト』のみお選びいただけます。詳細はこちらをご参照ください。
 ※サーフェイス研磨を除く 
■大サイズ
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
34.557.589.51011.51214.51517.51819.52021.52224.52529.53034.53539.54050
L−PPF□□
(6面フライス)
250 3502030          
350.5 500          
500.5 1000         
1000.5 1200         
1200.5 1400        
1400.5 1600        
250.5 35030.550             
350.5 500             
500.5 1000            
1000.5 1300           
1300.5 1600           
1600.5 2000   
2000.5 2400   
500.5 100050.5100            
1000.5 1300           
1300.5 1600           
1600.5 2000   
2000.5 2400   
500.5 1000100.5145           
1000.5 1200           
1200.5 1400           
1400.5 1600           
500.5 1000145.5200           
1000.5 1200           
1200.5 1400           
1400.5 1600           
500.5 1000200.5250           
1000.5 1200           
1200.5 1400          
1400.5 1600          
500.5 1000250.5300           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
300.5 400300.5350          
400.5 500          
500.5 1000           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
350.5 500350.5400           
500.5 1000           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
400.5 500400.5450           
500.5 1000           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
450.5 500450.5500           
500.5 1000           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
500.5 1000500.5550           
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
550.5 1000550.5600          
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
600.5 1000600.5650          
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
650.5 1000650.5700          
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
700.5 1000700.5800          
1000.5 1200          
1200.5 1400          
1400.5 1600          
[ ! ]板厚50を超えるサイズ・精級公差は『材料屋24サイト』のみお選びいただけます。詳細はこちらをご参照ください。

納期

•PPF□□ A(長さ)300mm以下
 1 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷800円/1本正午迄>>こちら
•PPF□□ A(長さ)300.5mm以上
 3 日目出荷
•PPS□□
 3 日目出荷
•L-PP□□□
 3 日目出荷
[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

6面フライス
6面フライス+上下面サーフェイス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超々ジュラルミンフリープレート A7075P

超々ジュラルミンフリープレート A7075P

    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

      ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

      ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

        SS400焼鈍材フリープレート(WEB掲載品)

        SS400焼鈍材フリープレート(WEB掲載品)

          SS400焼鈍材フリープレート

          SS400焼鈍材フリープレート

            A7075P フリープレート(WEB掲載品)

            A7075P フリープレート(WEB掲載品)

              SUS303フリープレート

              SUS303フリープレート

                ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

                ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

                  A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                  A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                    アルミフリープレート A6061P

                    アルミフリープレート A6061P

                      SS400 寸法固定プレート

                      SS400 寸法固定プレート

                        プリハードン鋼フリープレート

                        プリハードン鋼フリープレート

                          ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法フリー指定タイプ

                          ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法フリー指定タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - 618円 - -
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目  
                            材質 A7075P A5052HP A5052HP SS400焼鈍材 SS400焼鈍材 A7075P SUS303 ANP79 A6061P A6061P SS400 - A2017P
                            表面処理 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            超々ジュラルミンフリープレート A7075Pのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
                            治具材料
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/12
                            治具の材料として購入しましたが、特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の素材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            社内で使用する治具の素材として使用しました。鉄製より重量が軽く、鉄製並みの強度があるといった点を考慮してこの商品を選定しました。思惑通りに製作でき、現場は今まで鉄製治具を使っていたので、重量が軽くなり好評です。特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品評価用ジグの材料として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            鋼材に比べて軽いが、強度があるため変形しにくく評価用ジグの材料として最適である。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/12
                            少量の購入時に使用しています。
                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験材
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                            お客様にアルミ材の違いを説明するための試験を見せるために使いました。短納期で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました