【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...
型式 | − | A | − | B | − | T | ||||||
Type | 板厚面仕上 | 板厚公差 | A・B寸公差 | |||||||||
P79 | F | Q | M | − | 255 | − | 220 | − | 18 |
型式 | 指定0.5mm単位 | |||||
Type | 板厚面仕上 | ①板厚公差 選択 | ②A・B寸公差 選択 | A | B | T |
A≧B | ||||||
P79 | F(フライス加工) | P Q N M | P Q N M | 25〜500 | 20〜300 | 7〜50 |
T | P | Q | N | M |
公差 | +0.1〜+0.3 | 0〜0.2 | ±0.1 | −0.2〜0 |
A・B寸長さ | P | Q | N | M |
250mm以下 | +0.1〜+0.3 | 0〜+0.2 | ±0.1 | −0.2〜0 |
250.5〜500mm | +0.1〜+0.6 | 0〜+0.5 | ±0.25 | −0.5〜0 |
項目 | 板厚面仕上 | |
F(フライス加工) | ||
板厚平行度 (100mmに対して) | T7〜12.5 | 0.05 |
T13〜15.5 | ||
T16〜20.5 | 0.07 | |
T21〜50 | 0.1 | |
平面(平坦)度 (100mmに対して) | T7〜8.5 | 0.15 |
T9〜12.5 | 0.13 | |
T13〜20.5 | 0.12 | |
T21〜50 | 0.1 | |
基準面直角度 | 100mmに対し 0.03 | |
全周面取り | C0.3以下 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CSC・CBC・CCA…etc.) | |
P79FNM | - | 300 | - | 280 | - | 20 | - | CSC |
Alterations | 全周面取り変更 | コーナーカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CSC | (下記参照) | CCA・CCB・CCC・CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 面取り値を小さくします。 規格C0.3以下 →C0.1以下 | 面取り値を大きくします。
| 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥/1Code | 無料 | Spec.参照 | Spec.参照 |
型番 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
板厚:公差 |
幅:公差(mm) |
長さ:公差 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
7 ~ 50
|
25 ~ 500
|
20 ~ 300
|
+0.1~+0.3
|
-0.5~0
|
-0.5~0
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
7 ~ 50
|
25 ~ 500
|
20 ~ 300
|
+0.1~+0.3
|
±0.1
|
±0.1
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
7 ~ 50
|
25 ~ 500
|
20 ~ 300
|
+0.1~+0.3
|
+0.1~+0.6
|
+0.1~+0.6
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
7 ~ 50
|
25 ~ 500
|
20 ~ 300
|
+0.1~+0.3
|
0~+0.5
|
0~+0.5
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
型式 | A | T B | 7〜10 | 10.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 | 30.5〜35 | 35.5〜40 | 40.5〜45 | 45.5〜50 |
P79F□□ (6面フライス) | 25 〜 50 | 20〜50 | |||||||||
50.5〜 75 | |||||||||||
75.5〜 100 | |||||||||||
100.5〜 250 | |||||||||||
50.5〜 75 | 50.5〜75 | ||||||||||
75.5〜 100 | |||||||||||
100.5〜 200 | |||||||||||
200.5〜 500 | |||||||||||
75.5〜 100 | 75.5〜100 | ||||||||||
100.5〜 200 | |||||||||||
200.5〜 300 | |||||||||||
300.5〜 500 | |||||||||||
100.5〜 250 | 100.5〜125 | ||||||||||
250.5〜 500 | |||||||||||
125.5〜 300 | 125.5〜150 | ||||||||||
300.5〜 500 | |||||||||||
150.5〜 300 | 150.5〜160 | ||||||||||
300.5〜 500 | |||||||||||
160.5〜 500 | 160.5〜200 | ||||||||||
200.5〜 500 | 200.5〜250 | ||||||||||
250.5〜 500 | 250.5〜300 |
3 | 日目出荷 |
ご注文締切 | |||||
急 | ストーク A早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 400円/1本 | PM 6:00迄 |
出荷日については、こちらをご覧ください。