型式 | − | A | − | B | − | T |
PDX | − | 520.5 | − | 30.3 | − | 10 |
型式 | A | B | T 選択 | |
A≧B | ||||
エコノミー | PDE | 500〜2000 (指定1mm単位) | 20〜1000 (指定1mm単位) | 3・4・5・6・8・10・12・15・ 20・25・30・35・40・45・50 |
並級 | PDX | 500〜2000 (指定0.1mm単位) | 20〜1000 (指定0.1mm単位) | |
精級 | PDT |
型式 | A・B寸法 | 固定 |
PDE | 20〜2000 | 0〜+1.0 |
PDX | 20〜199.9 | ±0.1 |
200〜399.9 | ±0.15 | |
400〜799.9 | ±0.2 | |
800〜2000 | ±0.25 | |
PDT | 20〜199.9 | ±0.05 |
200〜399.9 | ±0.06 | |
400〜799.9 | ±0.08 | |
800〜1249.9 | ±0.1 | |
1250〜2000 | ±0.12 |
T | 3 | 4・5 | 6 | 8 | 10 | 12・15 | 20 | 25 | 30・35 | 40 | 45・50 |
公差 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | ±1.3 |
項目 | PDX | PDE・PDT |
平面(平坦)度 (1000mmに対して) | 4mm | |
基準面直角度 (100mmに対して) | 参考値(0.02) | 0.015 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CCA・・・etc.) |
PDT | - | 1000.5 | - | 50.2 | - | 10 | - | CCA10 -CCC20 |
Alterations | コーナーカット | |||||||||||||||||||||||
[ ! ]適用サイズ | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Code | CCA・CCB・CCC・CCD | |||||||||||||||||||||||
Spec. | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦100 1mm単位指定 C≦ A2 , B2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5 |
| ||||||||||||||||||||||
¥/1Code | Spec.参照 |
型番 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
直角保証有無 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3 ~ 50
|
500 ~ 2000
|
20 ~ 1000
|
基準面直角保証
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
3 ~ 50
|
500 ~ 2000
|
20 ~ 1000
|
基準面直角保証
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
3 ~ 50
|
500 ~ 2000
|
20 ~ 1000
|
直角保証なし
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 |
Loading...
側面を0.1mm指定単位で精密切断。長さ500mm~※長さ500mm以内はフリープレート4面フライス品をご検討下さい。
型式 | PDE | PDT | A | T | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
(仕上係数) | (仕上係数) | B | ||||||||||||||||||
PDE (表価格×係数) PDX (表価格) PDT (表価格×係数) | 0.83 | 1.17 | 500~700 | 20~30 | ||||||||||||||||
700.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~1600 | ||||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.84 | 1.16 | 500~700 | 30.1~50 | |||||||||||||||||
700.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~1600 | ||||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||||
500~900 | 50.1~100 | |||||||||||||||||||
900.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~1600 | ||||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.85 | 1.15 | 500~900 | 100.1~150 | |||||||||||||||||
900.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~1600 | ||||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||||
500~850 | 150.1~200 | |||||||||||||||||||
850.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.86 | 1.14 | 500~800 | 200.1~250 | |||||||||||||||||
800.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~2000 | ||||||||||||||||||||
500~800 | 250.1~300 | |||||||||||||||||||
800.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.87 | 1.13 | 500~800 | 300.1~350 | |||||||||||||||||
800.1~1250 | ||||||||||||||||||||
1250.1~2000 | ||||||||||||||||||||
500~1000 | 350.1~400 | |||||||||||||||||||
1000.1~1500 | ||||||||||||||||||||
1500.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.88 | 1.12 | 500~1000 | 400.1~450 | |||||||||||||||||
1000.1~1500 | ||||||||||||||||||||
1500.1~2000 | ||||||||||||||||||||
500~1000 | 450.1~500 | |||||||||||||||||||
1000.1~1500 | ||||||||||||||||||||
1500.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.89 | 1.1 | 500.1~1050 | 500.1~550 | |||||||||||||||||
1050.1~1550 | ||||||||||||||||||||
1550.1~2000 | ||||||||||||||||||||
550.1~1000 | 550.1~600 | |||||||||||||||||||
1000.1~1550 | ||||||||||||||||||||
1550.1~2500 | ||||||||||||||||||||
0.9 | 1.09 | 600.1~900 | 600.1~650 | |||||||||||||||||
900.1~1700 | ||||||||||||||||||||
1700.1~2000 | ||||||||||||||||||||
650.1~900 | 650.1~700 | |||||||||||||||||||
900.1~1100 | ||||||||||||||||||||
1100.1~1700 | ||||||||||||||||||||
1700.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.91 | 1.08 | 700.1~850 | 700.1~750 | |||||||||||||||||
850.1~1100 | ||||||||||||||||||||
1100.1~1700 | ||||||||||||||||||||
1700.1~2000 | ||||||||||||||||||||
750.1~1050 | 750.1~800 | |||||||||||||||||||
1050.1~1700 | ||||||||||||||||||||
1700.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.92 | 1.07 | 800.1~1200 | 800.1~850 | |||||||||||||||||
1200.1~1700 | ||||||||||||||||||||
1700.1~2000 | ||||||||||||||||||||
850.1~1650 | 850.1~900 | |||||||||||||||||||
1650.1~2000 | ||||||||||||||||||||
0.93 | 1.06 | 900.1~1650 | 900.1~950 | |||||||||||||||||
1650.1~2000 | ||||||||||||||||||||
950.1~1650 | 950.1~1000 | |||||||||||||||||||
1650.1~2000 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | ||
数 量 | 1~4 | 5~20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |