PHE(エコノミー)
PHX(並級)
PHT(精級)
・2面ノコ切断、2面精密切断
・基準面直角保証
・4面精密切断
・直角保証なし
・AB寸法公差精級
・4面精密切断
・基準面直角保証
・AB寸法公差精級
型式 | − | A | − | B | − | T |
PHX | − | 630.5 | − | 121 | − | 10 |
型式 | A | B | T 選択 | |
A≧B | ||||
エコノミー | PHE | 500〜2500 (指定1mm単位) | 20〜1500 (指定1mm単位) | 4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50 |
並級 | PHX | 500〜2500 (指定0.1mm単位) | 20〜1500 (指定0.1mm単位) | |
精級 | PHT |
型式 | A・B寸法 | 固定 |
PHE | 20〜2500 | 0〜+1.0 |
PHX | 20〜199.9 | ±0.1 |
200〜399.9 | ±0.15 | |
400〜799.9 | ±0.2 | |
800〜2500 | ±0.25 | |
PHT | 20〜199.9 | ±0.05 |
200〜399.9 | ±0.06 | |
400〜799.9 | ±0.08 | |
800〜1249.9 | ±0.1 | |
1250〜2500 | ±0.12 |
T | 4・5・6 | 8・10・12 | 15 | 20 | 25・30・35・40・45・50 |
公差 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 |
項目 | PHX | PHE・PHT |
平面(平坦)度 (1000mmに対して) | 0.4mm | |
基準面直角度 (100mmに対して) | 参考値(0.02) | 0.015 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | (CCA・・・etc.) |
PHX | − | 630.5 | − | 250.5 | − | 10 | − | CCA30 − CCC50 |
Alterations | コーナーカット | ||||||||||||||||||||||
[ ! ]適用サイズ ![]() | |||||||||||||||||||||||
Code | CCA・CCB・CCC・CCD | ||||||||||||||||||||||
Spec. | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦100 1mm単位指定 C≦ A2 , B2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5
| ||||||||||||||||||||||
¥/1Code | Spec.参照 |
型番 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
直角保証有無 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4 ~ 50
|
500 ~ 2500
|
20 ~ 1500
|
基準面直角保証
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
4 ~ 50
|
500 ~ 2500
|
20 ~ 1500
|
基準面直角保証
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
4 ~ 50
|
500 ~ 2500
|
20 ~ 1500
|
直角保証なし
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 |
Loading...
側面を0.1mm指定単位で精密切断。長さ500mm~※長さ500mm以内はフリープレート4面フライス品をご検討下さい。
型式 | PHE | PHT | A | T | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
(仕上係数) | (仕上係数) | B | ||||||||||||||||
PHE (表価格×係数) PHX (表価格) PHT (表価格×係数) | 0.83 | 1.17 | 500~700 | 20~30 | ||||||||||||||
700.1~1000 | ||||||||||||||||||
1000.1~1450 | ||||||||||||||||||
1450.1~1600 | ||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||
2000.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.84 | 1.16 | 500~700 | 30.1~50 | |||||||||||||||
700.1~1000 | ||||||||||||||||||
1000.1~1450 | ||||||||||||||||||
1450.1~1600 | ||||||||||||||||||
1600.1~2000 | ||||||||||||||||||
2000.1~2500 | ||||||||||||||||||
500~950 | 50.1~100 | |||||||||||||||||
950.1~1250 | ||||||||||||||||||
1250.1~1500 | ||||||||||||||||||
1500.1~2150 | ||||||||||||||||||
2150.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.85 | 1.15 | 500~900 | 100.1~150 | |||||||||||||||
900.1~1400 | ||||||||||||||||||
1400.1~2150 | ||||||||||||||||||
2150.1~2500 | ||||||||||||||||||
500~850 | 150.1~200 | |||||||||||||||||
850.1~1350 | ||||||||||||||||||
1350.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.86 | 1.14 | 500~800 | 200.1~250 | |||||||||||||||
800.1~1300 | ||||||||||||||||||
1300.1~2500 | ||||||||||||||||||
500~750 | 250.1~300 | |||||||||||||||||
750.1~1300 | ||||||||||||||||||
1300.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.87 | 1.13 | 500~700 | 300.1~350 | |||||||||||||||
700.1~1250 | ||||||||||||||||||
1250.1~2500 | ||||||||||||||||||
500~650 | 350.1~400 | |||||||||||||||||
650.1~1200 | ||||||||||||||||||
1200.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.88 | 1.12 | 500~600 | 400.1~450 | |||||||||||||||
600.1~1100 | ||||||||||||||||||
1100.1~2500 | ||||||||||||||||||
500~550 | 450.1~500 | |||||||||||||||||
550.1~1100 | ||||||||||||||||||
1100.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.89 | 1.1 | 500.1~1050 | 500.1~550 | |||||||||||||||
1050.1~1550 | ||||||||||||||||||
1550.1~2500 | ||||||||||||||||||
550.1~1000 | 550.1~600 | |||||||||||||||||
1000.1~1550 | ||||||||||||||||||
1550.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.9 | 1.09 | 600.1~900 | 600.1~650 | |||||||||||||||
900.1~1700 | ||||||||||||||||||
1700.1~2500 | ||||||||||||||||||
650.1~900 | 650.1~700 | |||||||||||||||||
900.1~1100 | ||||||||||||||||||
1100.1~2150 | ||||||||||||||||||
2150.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.91 | 1.08 | 700.1~850 | 700.1~750 | |||||||||||||||
850.1~1100 | ||||||||||||||||||
1100.1~1700 | ||||||||||||||||||
1700.1~2500 | ||||||||||||||||||
750.1~1050 | 750.1~800 | |||||||||||||||||
1050.1~1700 | ||||||||||||||||||
1700.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.92 | 1.07 | 800.1~1200 | 800.1~850 | |||||||||||||||
1200.1~1950 | ||||||||||||||||||
1950.1~2500 | ||||||||||||||||||
850.1~1650 | 850.1~900 | |||||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.93 | 1.06 | 900.1~1650 | 900.1~950 | |||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
950.1~1650 | 950.1~1000 | |||||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.94 | 1.05 | 1000.1~1650 | 1000.1~1050 | |||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
1050.1~1650 | 1050.1~1100 | |||||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.04 | 1100.1~1650 | 1100.1~1150 | |||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
1150.1~1650 | 1150.1~1200 | |||||||||||||||||
1650.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.96 | 1.03 | 1200.1~1750 | 1200.1~1250 | |||||||||||||||
1750.1~2500 | ||||||||||||||||||
1250.1~1800 | 1250.1~1300 | |||||||||||||||||
1800.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.97 | 1.02 | 1300.1~2000 | 1300.1~1350 | |||||||||||||||
2000.1~2500 | ||||||||||||||||||
1350.1~2000 | 1350.1~1400 | |||||||||||||||||
2000.1~2500 | ||||||||||||||||||
0.98 | 1.01 | 1400.1~2000 | 1400.1~1450 | |||||||||||||||
2000.1~2500 | ||||||||||||||||||
1450.1~2000 | 1450.1~1500 | |||||||||||||||||
2000.1~2500 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | ||
数 量 | 1~4 | 5~20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |