(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    側面フライス (4F)
  • 材質:
    A5052HP
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A5052HP

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P 外形図
 PHLN(標準サイズ)
L-PHLN(大サイズ)
[ M ]材質 A5052P−H112

規格表

型式ABT    
       
Type A・B寸公差
PHLN M25522015    
型式指定0.5mm単位T
選択
TypeA・B寸公差
選択
AB
A≧B
標準サイズPHLNP
Q
N
M
25500103005・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
大サイズL−PHLN25025002010004・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
[ ! ]サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

A・B寸公差
A・B寸法PQNM
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0

追加工

型式-A-B-T-(CCA…etc.)
PHLNP-500-125-10-CCD20
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
コーナーカット
 
CCA
CCB
CCC
CCD
任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
 
C≦A B
2, 2
指定方法 
(例) AとDの
コーナーをC5で
カットする場合
→CCA5-CCD5
指定1mm¥/1Code
1~ 5200
6~ 10250
11~ 20450
21~ 30600
31~ 40700
41~ 50800
Spec.
参照

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4 ~ 50
250 ~ 2500
20 ~ 1000
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

3日目

4 ~ 50
250 ~ 2500
20 ~ 1000
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

4 ~ 50
250 ~ 2500
20 ~ 1000
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

3日目

4 ~ 50
250 ~ 2500
20 ~ 1000
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

3日目

5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■ 標準サイズ
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AB T56810121520253035404550
PHLN□
(側面フライス
板厚面精密圧延)
25 501019.5         
50.5 75         
75.5 100         
100.5 250         
25 502050             
50.5 75             
75.5 100             
100.5 250             
50.5 7550.575             
75.5 100             
100.5 200             
200.5 500             
75.5 10075.5100             
100.5 200             
200.5 300             
300.5 500             
100.5 250100.5125             
250.5 500             
125.5 300125.5150             
300.5 500             
150.5 300150.5160             
300.5 500             
160.5 500160.5200             
200.5 500200.5250             
250.5 500250.5300             

■ 大サイズ
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AB T456810121520253035404550
L−PHLN□
(側面フライス
板厚面精密圧延)
250 3502030              
350.5 700              
700.5 1000              
1000.5 1450              
1450.5 1500              
1500.5 1550              
1550.5 1600              
250.5 35030.550              
350.5 700              
700.5 1000              
1000.5 1450              
1450.5 1500              
1500.5 1550              
1550.5 2150              
2150.5 2500              
500.5 95050.5100              
950.5 1250              
1250.5 1500              
1500.5 2150              
2150.5 2500              
500.5 900100.5150              
900.5 1400              
1400.5 2150              
2150.5 2500              
500.5 850150.5200              
850.5 1350              
1350.5 2500              
500.5 800200.5250              
800.5 1300              
1300.5 2500              
500.5 750250.5300              
750.5 1300              
1300.5 2500              
300.5 700300.5350              
700.5 1250              
1250.5 2500              
350.5 650350.5400              
650.5 1200              
1200.5 2500              
400.5 600400.5450              
600.5 1100              
1100.5 2500              
450.5 550450.5500              
550.5 1100              
1100.5 2500              
500.5 1050500.5550              
1050.5 1550              
1550.5 2500              
550.5 1000550.5600              
1000.5 1550              
1550.5 2500              
600.5 900600.5650              
900.5 1700              
1700.5 2500              
650.5 900650.5700              
900.5 1100              
1100.5 2150              
2150.5 2500              
700.5 850700.5750              
850.5 1100              
1100.5 1700              
1700.5 2500              
750.5 1050750.5800              
1050.5 1700              
1700.5 2500              
800.5 1200800.5850              
1200.5 1950              
1950.5 2500              
850.5 1650850.5900              
1650.5 2500              
900.5 1650900.5950              
1650.5 2500              
950.5 1650950.51000              
1650.5 2500              

納期

•PHLN□(標準サイズ)

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷800円/1本正午迄>>こちら
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄

ストークA

翌日出荷400円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,080円

•L-PHLN□(大サイズ)

 3 日目出荷
[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ 精度基準
●T寸公差4・5・6 8・10・12 15 20 25・30・35・40・45・50
±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.15
●平面(坦)度1000mmに対し0.4以下
●基準面直角度100mmに対し0.015以下
●全周面取りC0.3以下

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052P

    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

      SS400焼鈍材フリープレート

      SS400焼鈍材フリープレート

        SS400焼鈍材フリープレート(WEB掲載品)

        SS400焼鈍材フリープレート(WEB掲載品)

          超々ジュラルミンフリープレート A7075P

          超々ジュラルミンフリープレート A7075P

            SS400 寸法固定プレート

            SS400 寸法固定プレート

              S50C 寸法固定プレート

              S50C 寸法固定プレート

                SUS440Cフリープレート

                SUS440Cフリープレート

                  プリハードン鋼フリープレート

                  プリハードン鋼フリープレート

                    S50C A寸フリープレート

                    S50C A寸フリープレート

                      SUS304プレート

                      SUS304プレート

                        SS400 A寸フリープレート

                        SS400 A寸フリープレート

                          アルミ寸法固定プレート A5052

                          アルミ寸法固定プレート A5052

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 618円 783円 - - - - - 1,166円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            仕上げ方法 側面フライス (4F) - - - - - - - 6面フライス (6F) - 上下面ロータリー研磨 (4F2RG) - 側面フライス (4F)
                            材質 A5052HP A5052HP SS400焼鈍材 SS400焼鈍材 A7075P SS400 S50C SUS440C - S50C SUS304 SS400 A5052P
                            表面処理 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            ハイプレシジョンアルミフリープレート A5052Pのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品を製作する際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            材質やサイズが指定できるので、この商品を購入しました。ミスミのサイトで検索したところ、すぐに見付かりました。切削加工をして、部品を製作する際に使用しました。使用していて、特に気になる点はありません。満足しています。サイズによってハイプレシジョンアルミプレート A5052Pを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品を製作する際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            材質やサイズが指定できるので、この商品を購入しました。ミスミのサイトで検索したところ、すぐに見付かりました。切削加工をして、部品を製作する際に使用しました。使用していて、特に気になる点はありません。満足しています。サイズによってハイプレシジョンアルミプレート A5052Pを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の部材として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/04/16
                            一般的な材質としてこの商品を選定しています。部材の精度も良かったです。加工にはフライス盤などを使っていて、加工に関して満足しています。必要な時に都度ミスミからリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属カット治具
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            グラインダーの固定用プレート。高精度でとても良い。ただ、アルマイト処理はしないといけない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            よく社内で削り出して製品を作っています。サイズも指定でき、ありがたいです。また発注するときは、ミスミで見ようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の補助備品製作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            精度良くカットされており、品質に問題ないと思います。価格も良心的で安心して使用できる。また機会があれば活用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました