(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ精密切断 A5052P

アルミ精密切断 A5052P (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
側面を0.1mm指定単位で精密切断。長さ500mm~※長さ500mm以内はフリープレート4面フライス品をご検討下さい。

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

アルミ精密切断 A5052Pのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管部品の設置板
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    自由にサイズを指定出来るので購入しました。
    配管部品の設置用に使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動化装置部品製作
    評価 5.0満足度:5.02019/02/08
    設計者にとって見積りと納期は最優先事項のため、満足してます。
    データーの保管管理に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    3Dプリンターのキャリッジ製作
    評価 5.0満足度:5.02018/01/22
    小物に使用するため、5x50x500mmのものを購入しました。
    少量の使用でも安く購入でき、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ精密切断 A5052P

アルミ精密切断 A5052P

    A6061P フリープレート(WEB掲載品)

    A6061P フリープレート(WEB掲載品)

      アルミフリープレート A6061P

      アルミフリープレート A6061P

        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

          ジュラルミンフリープレート A2017P

          ジュラルミンフリープレート A2017P

            A5052P フリープレート(WEB掲載品)

            A5052P フリープレート(WEB掲載品)

              アルミフリープレート A5052P

              アルミフリープレート A5052P

                A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS303フリープレート

                  SUS303フリープレート

                    ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

                    ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

                      ANP79フリープレート

                      ANP79フリープレート

                        SS400フリープレート(WEB掲載品)

                        SS400フリープレート(WEB掲載品)

                          SS400フリープレート

                          SS400フリープレート

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   3日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            仕上げ方法 基準面精密切断 2側面ノコ切断 板厚面圧延 - - - - - - - - - 6面フライス (6F) - -
                            材質 A5052P A6061P A6061P A2017P A2017P A5052P - A7075P SUS303 ANP79 ANP79 SS400 SS400
                            表面処理 無し 無し 無し - 無し - - - 無し 無し 無し - 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し - 無し - 無し - 無し 無し 無し - 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し - 無し - 無し - 無し 無し 無し - 無し

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。