(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凹型ブロック

凹型ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

0.1mm単位指定の凹型形状ブロック。様々な凹型形状ブランクをご提供【規格拡張...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

■並級
■精級
[ ! ]寸法公差A・B・L・C・D・E ±0.1  全周面取り C0.2~0.5
 
型式[ M ]材質
並級精級
SSHFSSHGSS400
SCHFSCHGS50C
ALHFA5052P
SUHFSUS303
SNHFSUS304

規格表

型式ABLCDE
SSHFA120.5B100.0L120.0C30.3D40.0E50.2
■並級
型式指定0.1mm単位
ABLCDE
SSHF(SS400)
SCHF(S50C)
ALHF(A5052)
SUHF(SUS303)
15.0〜200.010.0〜100.010.0~200.05.0〜190.01.0〜80.0
(B−D≧5
5≦E<20の時、
D≦10)
5.0〜190.0
(C+E+5≦A)
SNHF(SUS304)30.0〜100.010.0〜50.010.0〜100.010.0〜80.01.0〜40.0
(B−D≧10)
10.0〜80.0
(C+E+10≦A)
■精級
型式指定0.1mm単位
ABLCDE
SSHG(SS400)
SCHG(S50C)
20.0〜160.010.0〜100.010.0〜100.05.0〜145.01.0〜60.0
(B−D≧5)
10≦E<35の時、
D≦30)
10.0〜150.0
(C+E+5≦A)

[ ! ]
ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

型式ABLCDE(CKA…etc.)
SSHFA90.0B100.0L100.0C20.3D30.0E30.2CKA
Alterations寸法公差変更([ ! ]精級のみ)
CodeCKA・CKB・CKL・CKC・CKD・CKE
Spec.寸法公差を変更します。 
±0.1>±0.02
指定方法 
A寸法のときCKA
B寸法のときCKB
L寸法のときCKL
C寸法のときCKC
D寸法のときCKD
E寸法のときCKE
¥/1Code700

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
材質
下辺幅 A(mm)
高さ B(mm)
上辺幅 C(mm)
上辺中央高さ D(mm)
上辺中央幅 E(mm)
隅R指定
長さ L(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[鉄] S50C
20 ~ 160
10 ~ 100
5 ~ 145
1 ~ 60
10 ~ 150
R0.2以下(精級)
10 ~ 100
S50C
10

1個

-( - )

5日目

[鉄] SS400
20 ~ 160
10 ~ 100
5 ~ 145
1 ~ 60
10 ~ 150
R0.2以下(精級)
10 ~ 100
SS400
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.1mm単位指定の凹型形状ブロック。様々な凹型形状ブランクをご提供【規格拡張】耐食性に優れたSUS304を追加しました。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■並級
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
0.1mm単位B 0.1mm単位
AL10.0〜30.030.1〜50.050.1〜60.0
SSHFSCHFALHFSUHFSNHFSSHFSCHFALHFSUHFSNHFSSHFSCHFALHFSUHF
10.0〜 60.010.0〜60.0              
60.1〜100.0              
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
10.0〜 60.060.1〜100.0              
60.1〜100.0              
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
10.0〜 60.0100.1〜130.0    -    -    
60.1〜100.0    -    -    
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
10.0〜 60.0130.1〜160.0    -    -    
60.1〜100.0    -    -    
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
10.0〜 60.0160.1〜180.0    -    -    
60.1〜100.0    -    -    
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
10.0〜 60.0180.1〜200.0    -    -    
60.1〜100.0    -    -    
100.1〜130.0    -    -    
130.1〜160.0    -    -    
160.1〜180.0    -    -    
180.1〜200.0    -    -    
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
0.1mm単位B 0.1mm単位
AL60.1〜70.070.1〜80.080.1〜90.090.1〜100.0
SSHFSCHFALHFSUHFSSHFSCHFALHFSUHFSSHFSCHFALHFSUHFSSHFSCHFALHFSUHF
10.0〜 60.010.0〜60.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
10.0〜 60.060.1〜100.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
10.0〜 60.0100.1〜130.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
10.0〜 60.0130.1〜160.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
10.0〜 60.0160.1〜180.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
10.0〜 60.0180.1〜200.0                
60.1〜100.0                
100.1〜130.0                
130.1〜160.0                
160.1〜180.0                
180.1〜200.0                
■精級
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
A
B
L
10.030.030.150.050.160.060.170.070.180.080.190.090.1100.0
SSHGSCHGSSHGSCHGSSHGSCHGSSHGSCHGSSHGSCHGSSHGSCHGSSHGSCHG
20.0 60.0
10.0

60.0
              
60.1100.0
              
100.1130.0
              
130.1160.0
              
20.0 60.0
60.1

100.0
              
60.1100.0
              
100.1130.0
              
130.1160.0
              

納期

●並級
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●精級
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凹型ブロック

凹型ブロック

    凸型ブロック

    凸型ブロック

      メーカー ミスミ ミスミ
      通常価格 - -
      通常出荷日 5日目~   5日目~  
      環境対応 RoHS対応(10物質) -
      特性・用途 該当なし -
      商品タイプ ブロックタイプ -
      表面処理 無し -
      仕上げ方法 6面フライス (6F) -

      凹型ブロックのレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 16件のレビュー
      開発用
      評価 5.0満足度:5.02019/09/13
      ストークにて納期短縮して購入しました。
      1個から購入でき助かりました。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      機械部品
      評価 5.0満足度:5.02020/02/27
      治具に使用しました。
      ブロックからここまで加工するのは費用と時間がかかりますが、、
      ここまで削り込んであるので大変便利。
      低価格、短納期、高品質で満足です。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      治具
      評価 5.0満足度:5.02019/10/01
      旋盤振れ止め用の治具に使用しました。

      ブロックから深い凹面を作るのはかなり面倒なので、
      ここまでしっかり削り込んであると、自分で加工するのが嫌になります(笑)

      それぐらい価格、納期、質、ともに満足しています。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      卓上旋盤トップスライドの製作
      評価 5.0満足度:5.02017/02/13
      比較的自由に寸法を指定できるので便利.削り量が多い形を素材から削り出すだけでも大変なので,とても助かります.寸法精度も申し分なしでした.また利用します.

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      六角ナットのサイズが規格外でスパナに差し込んで使いました
      評価 4.0満足度:4.02016/09/16
      寸法どうりに変形もなく仕上がっていたので現場でスパナが滑ることなく
      ナットを外せました

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      金属凹型ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました