(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
S50C 寸法固定プレート

S50C 寸法固定プレート (レビュー)

通常価格(税別)
783円 ~ 23,969円
税込価格
861円 ~ 26,366円
通常出荷日
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・規格寸法により比較的安価にご提供が可能になりました。

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

S50C 寸法固定プレートのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冶具製作
    評価 3.0満足度:3.02018/10/05
    寸法に多少の誤差はあります。プレート材を購入したのですが、目で見てわかるくらいの歪みがありました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の治具として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/07/12
    急遽、部材が必要となった為、購入しました。
    鋼材メーカーと比較すると、やはり価格が高い様に感じますが、
    当日発送も可能な為、かなり助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の製作用材料
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    指定した寸法の精度がそこそこ出ているので,フライス加工や平面研削がしやすい.また,ネットで手軽に寸法指定するだけで届くのでとても重宝します.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品組立の工具
    評価 5.0満足度:5.02020/04/23
    材料が寸法、仕上など選択で安価に手配できるので重宝してます。納期も早くわかりやすいので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の製作
    評価 5.0満足度:5.02019/12/25
    寸法指定、6面仕上げ指定でS50Cの材料が手配できるので大変便利です。品番による価格差などもわかるので、必要なものを安く購入できます。いつも治具製作の材料はミスミさんでお願いしてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品加工材料
    評価 5.0満足度:5.02019/08/02
    納期がスピーディで、品質も良く価格も安いため重宝させていただいています。
    今後もリピートです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内加工用治具板
    評価 5.0満足度:5.02019/06/26
    材料選定ページで寸法や公差だけではなく、仕上げについても指定でき金額や納期もすぐにわかるので、重宝します。
    品質も全く問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/03
    プラ型のベース用に購入しました。
    価格も安いので、リピートすると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/29
    精度も申し分なく、問題なく使用できました。価格も安く納期も早いのでリピートしようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接治具
    評価 5.0満足度:5.02017/09/27
    価格がすぐにわかり、
    発送も早いので助かります。
    特に品質に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型ベース用
    評価 5.0満足度:5.02017/08/09
    価格が安く、品質も問題ありません。
    機会があればリピートします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S50C 寸法固定プレート

S50C 寸法固定プレート

    SS400 寸法固定プレート

    SS400 寸法固定プレート

      アルミ寸法固定プレート A5052

      アルミ寸法固定プレート A5052

        ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法フリー指定タイプ

        ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法フリー指定タイプ

          S50C A寸フリープレート

          S50C A寸フリープレート

            ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法固定タイプ

            ジュラルミンプレート -A2017P- 寸法固定タイプ

              S50Cフリープレート

              S50Cフリープレート

                ハイプレシジョンアルミプレート A5052P

                ハイプレシジョンアルミプレート A5052P

                  SS400 A寸フリープレート

                  SS400 A寸フリープレート

                    アルミプレート A5052P

                    アルミプレート A5052P

                      SUS303プレート

                      SUS303プレート

                        金属ブロック ロングタイプ

                        金属ブロック ロングタイプ

                          SUS440Cフリープレート

                          SUS440Cフリープレート

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 783円 618円 1,166円 - - 1,247円 - 1,308円 - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目~   当日出荷可能
                            材質 S50C SS400 A5052P A2017P S50C A2017P S50C A5052HP SS400 A5052P SUS303 - SUS440C
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。