(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ

リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,386円
税込価格
1,525円

【特長】ドアの開閉を検出する、リード線付きマグネットキャッチです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

MGSR
[ ! ]リードスイッチが内蔵されたタイプです。
[ ! ]吸着板がマグネットの吸着面に確実に当たっている事をご確認ください。
*左図では正常に作動しません。
No.部品名材質表面処理
本体ポリカ−ボネ−ト
吸着板SPCCニッケルメッキ
バックプレ−ト
・吸着板・バックプレート等の単品販売はありません。
型式
MGSR2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式動作保持力
(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜200
MGSR1吸着時スイッチOFF3281,2601,155
2吸着時スイッチON
本商品に取り付けねじは付属しておりません。六角穴付ボルトはこちら。十字穴付皿小ねじはこちら。六角穴付皿ボルトはこちら。
■性能
最大開閉電力10W
最大開閉電圧100V DC
最大開閉電流0.5A DC
最大接点接触抵抗0.15Ω *1
使用温度範囲0〜60℃
リ−ド線UL3385 AWG#26/ブラック
リ−ド線引張強度1kgf
*1:リ−ド線導体抵抗は除く。
・本品はDC仕様です。ACでは使用できません。

使用上の注意

  • リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
  • 強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
  • 本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物等が付着しないよう注意してください。
  • リードスイッチを確実に動作させるために、非磁性体(木、樹脂、硝子、アルミ等)への取り付けには、
    取り付け面に付属品のバックプレート又は同等の磁性体を取り付けてください。

型番リスト

型番
動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
吸着時スイッチOFF
10

1個

1,386( 1,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

吸着時スイッチON
10

1個

1,386( 1,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ドアの開閉を検出する、リード線付きマグネットキャッチです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ

リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ

    スイッチ付マグネットキャッチ

    スイッチ付マグネットキャッチ

      3線付マグネットキャッチ

      3線付マグネットキャッチ

        リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

        リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

          スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

          スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

            防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133

            防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133

              マグネットキャッチ MC009

              マグネットキャッチ MC009

                スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N

                スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N

                  ドアリミットスイッチ

                  ドアリミットスイッチ

                    マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                    マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                      マグネットキャッチ_MC0051

                      マグネットキャッチ_MC0051

                        マグネットキャッチ MC0099型

                        マグネットキャッチ MC0099型

                          マグネットキャッチ_MC0083D

                          マグネットキャッチ_MC0083D

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,386円 670円 890円 1,478円 1,482円 1,775円 227円 509円 1,260円 256円 458円 168円 338円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 - - - - - - - - -
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 スイッチ付 スイッチ付 スイッチ付 スイッチ付 スイッチ付 スイッチ付 通常タイプ スイッチ付 - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 - 平行形埋込 平行形埋込 二方向取付 平行形面付

                            リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            扉の開閉チェックに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/04
                            扉が確実に締まっているか確認用に使用しています。
                            締まっていなければ、機械が動作しないようにしています。
                            マグネット部にホコリ等付着すると動作しないので、常時清掃は必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産用治具
                            評価 1.0満足度:1.02019/04/03
                            「センサ」とはリードスイッチのことです!
                            普通のマグネットキャッチは、吸着力が強すぎればテープ貼りで吸着力の調整ができるので、今回もそのつもりで購入しました。
                            相手の鉄板にテープを貼って吸着力を弱めようとしたところ、「センサ」(リードスイッチ)が動作しません。
                            結局「センサ」(リードスイッチ)は使わずに、別にマイクロスイッチを設けました。
                            そのあたりのことを見出しに積極的に書いてもらいたいものです。

                            もっと読む 閉じる

                            12が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の開閉チェックに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/04
                            扉が確実に締まっているか確認用に使用しています。
                            締まっていなければ、機械が動作しないようにしています。
                            マグネット部にホコリ等付着すると動作しないので、常時清掃は必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアスイッチ用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/29
                            マグネットキャッチとセンサが一体なので設置スペースが少なくても使用できてよかったです。 センサの根本をもう少し保護してくれればなお良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置扉の固定用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/17
                            装置の扉の開閉確認用に購入しました。少しマグネットが強い印象は受けていますが、問題無く使用はできています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機の扉
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            試験機の扉に使用しました。
                            ジム通いで鍛えている筋肉質な私にはちょうど良い扉の硬さでしたが、女性には少し強いように思いました。

                            今回は私が使用する試験機だったので良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました