(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

五角ステンレスノブ

五角ステンレスノブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
946円 ~ 5,194円
税込価格
1,041円 ~ 5,713円

五角形のステンレスノブです。めねじでM5~M10のご用意です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


NPBFS
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NPBFSSCS22(SUS316相当)電解研磨


規格表

型式M
NPBFS325
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
HSLd質量
(g)
¥基準単価
TypeD
NPBFS3252211101370788
40625131216115987
508321615202201,260
6310402120254351,995


追加工

AlterationsH8穴+タップ穴加工穴加工なし
CodeHCNC
Spec.ハブ中心にH8穴とセットスクリュ-用
タップ穴2ヶ所加工します。
指定方法HC8
タップ穴なし
120°のセンタ-穴のみとなります。
指定方法NC
DHC (H8)h
4086
50
63108
HC (H8)M (並目)
8・105
¥/1Code2,800無料
[ ! ]NPBFSのみ適用

型番リスト

型番
取付部の種類
取付部 呼び径 M
ノブ部 外径(mm)
めねじ・丸穴加工
止めねじ加工
本体 高さ(mm)
追加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじ
M5
32
止まり穴
-
22
なし
10

1個

946( 1,041円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
-
32
-
-
22
タップ穴なし
10

1個

946( 1,041円 )

5日目

めねじ
M6
40
止まり穴
-
25
なし
10

1個

1,184( 1,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
M6
40
貫通
あり(1ヶ所)
25
H8穴+タップ穴
10

1個

3,984( 4,382円 )

5日目

丸穴
-
40
-
-
25
タップ穴なし
10

1個

1,184( 1,302円 )

5日目

めねじ
M8
50
止まり穴
-
32
なし
10

1個

1,512( 1,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
M8
50
貫通
あり(1ヶ所)
32
H8穴+タップ穴
10

1個

4,312( 4,743円 )

5日目

丸穴
-
50
-
-
32
タップ穴なし
10

1個

1,512( 1,663円 )

5日目

めねじ
M10
63
止まり穴
-
40
なし
10

1個

2,394( 2,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
M10
63
貫通
あり(1ヶ所)
40
H8穴+タップ穴
10

1個

5,194( 5,713円 )

5日目

丸穴
-
63
-
-
40
タップ穴なし
10

1個

2,394( 2,633円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

五角形のステンレスノブです。めねじでM5~M10のご用意です。

(i)ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

五角ステンレスノブ

五角ステンレスノブ

    ナールド・ボルト プラスティック

    ナールド・ボルト プラスティック

      つまみノブ ステンレス

      つまみノブ ステンレス

        スター・グリップ ステンレス鋼、溶接タイプ

        スター・グリップ ステンレス鋼、溶接タイプ

          エンプラノブ(ステンレス) PK-L-sus

          エンプラノブ(ステンレス) PK-L-sus

            つまみノブ ローレットタイプ

            つまみノブ ローレットタイプ

              M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

              M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

                アヤメローレットノブ

                アヤメローレットノブ

                  スターノブ

                  スターノブ

                    ナールドナット(BJ754)

                    ナールドナット(BJ754)

                      十字ノブ

                      十字ノブ

                        ローレットつまみノブ

                        ローレットつまみノブ

                          六角穴付ローレットノブ

                          六角穴付ローレットノブ

                            メーカー ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ ロームヘルドハルダー 小西製作所 ミスミ エスコ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 946円 414円 756円 2,517円 1,211円 252円 5,039円 265円 161円 1,054円 290円 - 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            本体 種類 角形 円形 円形 角形 角形 円形 角形 円形 角形 円形 角形 円形 円形
                            角型 種類 五角形 - - 多角形 多角形 - 五角形 - 四角・十字形 - 四角・十字形 - -
                            本体 材質 SCS22(SUS316相当) ナイロン SUS304 ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 黒色ナイロン樹脂PA6 - SUS304 - ナイロン6(つやあり) スチール ナイロン6(つや消し黒) - -
                            詳細材質 SCS22 - SUS304 - - - - - - - ナイロン6 - -

                            五角ステンレスノブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 7件のレビュー
                            溶接治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された溶接治具の中子を移動するさいのノブとして、使用しています。溶接治具なので、ステンレス製とし、スペースも限られていたのでこの商品としました。顧客の評判も良く、次回も同じ仕様でと言われています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸回転をノブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            いつも樹脂タイプを使って今回初めてステンレスタイプを採用しました。
                            納期短いし取付安いし満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の簡易固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/09
                            治具の簡易固定として使用。コンパクトで見栄えは良いですが、力を入れずらいかも。強く締めたいなら十字ノブの方が良さそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/05
                            水まわりの栓のノブとして使用しました。
                            重厚で質感もよく、腐食もないので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の一部
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/31
                            ネジを緩めたり締めたりする部分に使用した。掴みやすく回しやすかった。また、樹脂とは違い丈夫で重宝するが、ステンレスのため少し重いのが難点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました