(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PJ701-S
プラスチック・ジョイント 通し プラジョイント 700

プラスチック・ジョイント 通し PJ701-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

安価で軽量なプラスチックタイプのジョイントです。通し型を中心に様々な形状がござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PJ705はパイプ用の通し穴は開いていません。CADデータを修正中です。ご迷惑をおかけしますがご了承のほどお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

PJ701-S の仕様・寸法情報

外形図・規格表


PJ700A

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ700B

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ701

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ702

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ703

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ704A

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ704B

プラスチック・ジョイント:関連画像
通し

プラスチック・ジョイント:関連画像
PJ705

プラスチック・ジョイント:関連画像

プラスチック・ジョイント:関連画像


規格表

型式
PJ700BS
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準
単価
¥スライド単価
1~19コ20~4950~99100~200
PJ700AW
(白)
S
(グレー)
2113812511197
PJ700B1913812511197
PJ701231171059482
PJ70232170153136119
PJ7031485776860
PJ704A19107968575
PJ704B17107968575
PJ7052196867767

型番リスト

型番
ジョイント形状
接続形状
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ701-S

交差
通しあり
[グレー] S(グレー)
PJ701
10

1個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安価で軽量なプラスチックタイプのジョイントです。通し型を中心に様々な形状がございます。

(i)ご注意

  • PJ705はパイプ用の通し穴は開いていません。CADデータを修正中です。ご迷惑をおかけしますがご了承のほどお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

PJ701-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック・ジョイント 通しの型番PJ701-Sのページです。
型番PJ701-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック・ジョイント 通し

プラスチック・ジョイント 通し

    プラスチック・ジョイント T型

    プラスチック・ジョイント T型

      プラスチック・ジョイント 5方向・通し・つなぎ

      プラスチック・ジョイント 5方向・通し・つなぎ

        プラスチック・ジョイント L型

        プラスチック・ジョイント L型

          プラスチック・ジョイント 角度付き

          プラスチック・ジョイント 角度付き

            プラスチック・ジョイント 十字型

            プラスチック・ジョイント 十字型

              プラスチック・ジョイント 1方向

              プラスチック・ジョイント 1方向

                プラスチック・ジョイント 平行

                プラスチック・ジョイント 平行

                  イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-46

                  イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-46

                    イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-129

                    イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-129

                      イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-115

                      イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-115

                        イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-14

                        イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-14

                          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-21

                          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-21

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 94円 152円 118円 152円 58円 94円 94円 199円 85円 178円 288円 233円 318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - -
                            種類 プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28 28 28 28 28
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック

                            プラスチック・ジョイント 通しのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            フレームの振れ止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/04
                            小型の火打のようなパーツを様子見で使ってみた。期待以上に効果があった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボビン用軸の受けとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            ちょっとしたボビンの軸を本部品で受けました。
                            安いしワンタッチで外せるので交換も楽。助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パイプフレームに接続したのですが、するする動いてしまいました。不良品ではないですか?
                            A
                            不良品ではありません。するする動くものですので、接着材で接着してご使用ください。そのため分解しない部分にご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PJ700A-W
                            PJ700B-S
                            PJ700B-W
                            PJ701-W
                            PJ702-S
                            PJ702-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ジョイント形状 接続形状 仕様

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コーナーサポート通しあり[ホワイト] W(白)PJ700A

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コーナーサポート通しあり[グレー] S(グレー)PJ700B

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コーナーサポート通しあり[ホワイト] W(白)PJ700B

                            129円

                            ( 142円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10交差通しあり[ホワイト] W(白)PJ701

                            190円

                            ( 209円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ブラケット通しあり[グレー] S(グレー)PJ702

                            190円

                            ( 209円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ブラケット通しあり[ホワイト] W(白)PJ702

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました