(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,820円 ~ 18,060円
税込価格
9,702円 ~ 19,866円

ストレートタイプに対して軸方向長さを延長し、より高負荷に対応可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

MLAT
メカロック 高トルク対応ストレートタイプ:関連画像
* 取外し用ねじ穴のねじ径はロックボルトと同じです。
[!]サイドリングの自重で内輪・外輪が縮小・拡大することがあります。
取付け時には左右のサイドリングを緩めた状態のままハブに取付け軸を挿入してください。
 
Type本体ボルト
[ M ] 材質[ S ]表面処理[ M ] 材質[ S ]表面処理
MLATS45CSCM435四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
MLAT35
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DWP.C.D.L1Bロックボルト取外し用
ねじ穴
質量
(g)
¥基準単価
TypedM╳L本数締付トルク
(N・m)
MLAT30554442.53835M6╳351015.724908,820
356047.51256010,080
406552.51462011,340
457558605045M8╳451237.3109013,860
5080653117015,330
5585704125016,070
609075134016,800
65958014143018,060

型番リスト

型番
軸穴径 d(mm)
最大許容トルク範囲(N・m)
ボス径 D(mm)
最大許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重(kN)
全長(mm)
外径 D1(またはD)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
1000.1~3000.0
55
1110
74
38
55
10

1個

8,820( 9,702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
1000.1~3000.0
60
1550
88.8
38
60
10

1個

10,080( 11,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
1000.1~3000.0
65
2070
103
38
65
10

1個

11,340( 12,474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
3000.1~10000.0
75
3800
168
50
75
10

1個

13,860( 15,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
3000.1~10000.0
80
4220
168
50
80
10

1個

15,330( 16,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

55
3000.1~10000.0
85
4640
168
50
85
10

1個

16,070( 17,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
3000.1~10000.0
90
5060
168
50
90
10

1個

16,800( 18,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
3000.1~10000.0
95
6400
197
50
95
10

1個

18,060( 19,866円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプに対して軸方向長さを延長し、より高負荷に対応可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■シャフト・ハブ剛性
設計手順についてはこちらを参照してください。
dシャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ加工
深さL
ハブ材料の降伏点応力(MPa)
206294343392
FC350
SS400
S10C
FCD450
S35C
FCD500
S45C
FCD600
S55C
3025013612291848044
352571501511069690
40262161187121109101
4527716622914312811859
50249156215145131122
55226147207147135126
60208138204151139131
65224153247170154144
kgf/mm2=MPa╳0.101972
メカロック  簡易取付(ナット)タイプ:関連画像■シャフト及びハブの推奨公差、面粗さ
取付け面公差面粗さ
シャフト外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下
■メカロック許容入力負荷
計算手順についてはこちらを参照してください。
d最大許容トルク
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
30111074
35155088.8
402070103
453800168
504220
554640
605060
656400197
kgf=N╳0.101972

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

    メカロック ストレートタイプ

    メカロック ストレートタイプ

      メカロック 高トルク伝達タイプ

      メカロック 高トルク伝達タイプ

        POSI LOCK G

        POSI LOCK G

          メカロック MNシリーズ ナットタイプ

          メカロック MNシリーズ ナットタイプ

            メカロック コンパクトタイプ

            メカロック コンパクトタイプ

              パワーロック KEシリーズ

              パワーロック KEシリーズ

                パワーロック EFシリーズ

                パワーロック EFシリーズ

                  パワーロック AEシリーズ

                  パワーロック AEシリーズ

                    POSI LOCK K

                    POSI LOCK K

                      メカロック MB 高伝達トルクタイプ

                      メカロック MB 高伝達トルクタイプ

                        ETP-EXPRESS Plus(ETPブッシュ)

                        ETP-EXPRESS Plus(ETPブッシュ)

                          メカロック MT 汎用タイプ

                          メカロック MT 汎用タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 三木プーリ アイセル ミスミ ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M 三木プーリ アイセル 三木プーリ アイセル
                            通常価格 8,820円 2,930円 6,220円 6,950円 7,587円 2,650円 5,147円 5,798円 9,479円 4,297円 7,006円 12,480円 3,588円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし - - - - - - -
                            シリーズ名 ストレートタイプ ストレートタイプ スタンダードタイプ ストレート ナット締付 コンパクトタイプ フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 油圧式 ストレート
                            センタリング機能 なし なし センタリング機能付 - あり センタリング機能付 あり あり あり - あり あり なし
                            本体材質 S45C S45C クロムモリブデン鋼 スチール S45C - - スチール スチール - クロムモリブデン鋼 スチール S45C

                            メカロック 高トルク対応ストレートタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            長尺シャフトへのスプロケット固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            加工設備の能力的に、装置に使用する長尺シャフトの複数のキー溝切ができなくて、困っている。キー溝無しで本品を採用。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トルクの伝達
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/24
                            歯車のトルクの伝達に使用しました。
                            高トルクが必要だったため使用しましたが、左右のサイドリングがちょっとしたことですぐ径が拡大してしまうため、慎重に取り付けました。
                            はめてしまえばいいですが、それまでが大変でした。
                            取り付けは困難でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました