(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,760円 ~ 39,530円
税込価格
7,436円 ~ 43,483円

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。製品に変更はない為、追加工【BMC】を選択されていない型番で、RoHS適合証明書が必要な場合はお問合せください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定15,474件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■S8Mタイプ
●プーリ形状
E
F
標準歯形
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:8.0mm)

■指示無き寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠
*3 表2の呼び幅とメカロック内径の組み合せの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。
[ ! ]E形のみ)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]歯数72は切削フランジとなります。
[ ! ]フランジカシメ済 
[ ! ]フランジカシメなしをご希望の場合は追加工NFCを指定ください。
[ ! ]フランジ単品販売をご希望の場合は>>規格外品サービスへお問合せください。
[ ! ]メカロック概要、使用上の注意などは>>こちら
[ ! ]三ツ星ベルト(株)及びバンドー化学(株)のS8Mタイプに適合します。
[ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

表1:軸穴径選択

dH7最大許容トルク(N・m)D1(L)
HHTA・HHTK
HHTN・HHTT
HHTM
HHTPHHTAS
1244.136.224.528.56.5
1463.750.928.430.5
1580.454.830.431.5
1683.358.8-33.0
1792.276.4-33.5
1895.180.3-34.5
1998.185.2-35.5
20216.0183.012242.08
22255.0201.0-44.0
24363.0252.0-46.0
25392.0264.015347.0
28441.0295.0-50.08.5
30500.0396.023052.0
32530.0423.0-54.0
35883.0548.0-62.010
401079.0779.0-67.0
451285.0882.0-72.0
501706.01362.0-77.010.5
 

■型式別使用メカロック一覧

HHTAHHTKHHTNHHTASHHTTHHTMHHTP
MLMMLHSMLMMLMBMLMP

表2:プーリ貫通穴組み合わせ

呼び幅メカロック内径 dH7
S8M15020・22
 

■ベルト呼び幅・寸法

mm呼び
S8M150S8M250S8M300S8M400
A17283344
W22333849
Y22(~d22)
24(d24~30)
24.5(d32~)
24(~d22)
25(d24~32)
28(d35~)
30(~d22)
31(d24~32)
34(d35~)

■メカロックボルト締付トルク(N・m)

typeMLMMLMBMLMPMLHS
d
63.93.23.92.7
8
10
12
14
15
16
17
18
19
208.87.58.85.6
22
24
25
28
30
32
3515.712.715.79.6
38
40
42
45
48
50
 
Type型式[ M ]材質*1[ S ]表面処理
ベルト幅15mmベルト幅25mmベルト幅30mmベルト幅40mmプーリフランジメカロックプーリフランジメカロック
S8M150S8M250S8M300S8M400
HHTA超々ジュラルミン系
アルミ合金
アルミ合金S45C相当白アルマイト
HHTK硬質アルマイト*2
HHTN無電解ニッケルメッキ
HHTASSUS304相当白アルマイト-
HHTTS45C
相当
SPCCS45C相当
HHTM四三酸化鉄皮膜
HHTP無電解ニッケルメッキ
1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

規格表

型式プーリ形状軸穴径
HHTA 60S8M300F40
型式
プ−リ
形状
dH7範囲 1㎜単位指定
P.D
O.D
F
E
Type
歯数
種類・
呼び幅
HHTA・HHTK・HHTN・HHTT・HHTM・HHTP
HHTAS
E
F
EF
S8M150S8M250・S8M300・S8M400S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250・S8M300・
S8M400
S8M250・S8M300・
S8M400
HHTA

HHTK

HHTN

HHTAS

HHTT

HHTM

HHTP
19
S8M150

S8M250

S8M300

S8M400
E

F
12・1412・1412・1448.3847.015540
20
50.9349.565849
21
12・14~1612・14~1612・14・1553.4852.106145
22
56.0254.65
23
58.5757.206750
24
12・14~1912・14~1961.1259.74
25
12・14~2012・14~2012・14・15・2063.6662.297056
26
14~20・2214~20・2266.2164.847458
27
68.7567.388060
28
71.3069.93
29
73.8572.48
30
14~20・2214~20・22・24・25・2814~20・22・24・25・2814・15・2014・15・20・2576.3975.028767
31
78.9477.57
32
81.4980.12
33
84.0382.66
34
16~20・2216~20・22・24・25・28・30・3216~20・22・24・25・28・30・322020・25・3086.5885.219575
35
89.1387.75
36
91.6790.309980
37
94.2292.85
38
96.7795.3910484
39
99.3197.9411190
40
20・2220・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・3220・22・24・25・28・30・32・35101.86100.49
41
104.41103.03
42
106.95105.58
43
109.50108.13119100
44
112.05110.67
45
114.59113.22123102
46
117.14115.77
47
119.68118.31127105
48
20・2220・22・24・25・28・30・32・35・40・4520・22・24・25・28・30・3220・22・24・25・28・30・32・35・40・45122.23120.86
49
124.78123.41135115
50
20・2220・22・24・25・28・30・32・35・40・45・5020・22・24・25・28・30・
32
20・22・24・25・28・30・32・35・40・
45
20・22・24・25・28・30・32・35・40・45・50127.32125.95
51
129.87128.50
52
132.42131.04140120
53
134.96133.59
54
137.51136.14144125
55
140.06138.68
56
142.60141.23152130
57
145.15143.78
58
147.70146.32160140
59
150.24148.87
60
152.79151.42
72
183.35181.97190170

追加工

型式プーリ形状軸穴径(BMC…etc.)
HHTA 60S8M300E40BMC
Alterations表面処理追加フランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeBMC・BMRFCNFCLFC・RFC
Spec.メカロックに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。
(ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。)
[ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。
BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理)
BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理)
フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。
フランジをカシメずに
出荷します。
(フランジ付属)
ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側
(RFC)の片側のみフランジをカシメて
出荷します。(フランジ1枚付属)
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2
指定方法 FC35
¥/1Code
BMC:500  BMR: 800(歯数19~24)
1,900(歯数25~72)
300無料無料

型番リスト

型番
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
軸穴径 d(mm)
使用メカロック
メカロック ロックボルト締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

10,050( 11,055円 )

5日目

25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

10,050( 11,055円 )

5日目

25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

10,160( 11,176円 )

5日目

25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

10,160( 11,176円 )

5日目

25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

10,320( 11,352円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9

1個

10,790( 11,869円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

10,850( 11,935円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

11,060( 12,166円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

11,120( 12,232円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

11,120( 12,232円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

11,240( 12,364円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

11,240( 12,364円 )

5日目

30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9

1個

10,790( 11,869円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

10,850( 11,935円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

11,060( 12,166円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

11,120( 12,232円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

11,120( 12,232円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

11,240( 12,364円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

11,240( 12,364円 )

5日目

30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9

1個

10,950( 12,045円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

11,000( 12,100円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

11,210( 12,331円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

11,280( 12,408円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

11,280( 12,408円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

11,550( 12,705円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
MLM
3.9

1個

10,950( 12,045円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

11,000( 12,100円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

11,210( 12,331円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

11,280( 12,408円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

11,280( 12,408円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

11,390( 12,529円 )

5日目

40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

11,550( 12,705円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

9,050( 9,955円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

9,260( 10,186円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

9,320( 10,252円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

9,320( 10,252円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

9,440( 10,384円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

9,440( 10,384円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

9,600( 10,560円 )

5日目

15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
22
MLM
8.8

1個

9,700( 10,670円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

9,930( 10,923円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

10,140( 11,154円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

10,210( 11,231円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

10,210( 11,231円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

10,320( 11,352円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

10,320( 11,352円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

10,480( 11,528円 )

5日目

25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
22
MLM
8.8

1個

10,580( 11,638円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14
MLM
3.9

1個

9,930( 10,923円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
MLM
3.9

1個

10,140( 11,154円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16
MLM
3.9

1個

10,210( 11,231円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
17
MLM
3.9

1個

10,210( 11,231円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
18
MLM
3.9

1個

10,320( 11,352円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
19
MLM
3.9

1個

10,320( 11,352円 )

5日目

25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
20
MLM
8.8

1個

10,480( 11,528円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。

【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<メカロック>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
S8M150(15mm)
S8M250(25mm)
S8M300(30mm)
S8M400(40mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルトスーパーハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。製品に変更はない為、追加工【BMC】を選択されていない型番で、RoHS適合証明書が必要な場合はお問合せください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]HHTMは係数(╳1.05)、HHTKは係数(╳1.1)、HHTPは係数(╳1.15)、
HHTNは係数(╳1.2)を表中の本体価格に掛けた金額になります。
(1円単位切り捨て)
[ ! ]基準単価は(本体価格+メカロック組込価格)となります。
例)HHTK30S8M150−E−20の場合
表中本体価格(6,310)╳係数(1.1)+メカロック組込価格(3,860)=10,800円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥本体価格 1〜10コ
HHTA・HHTAS(×1.0) HHTK(×1.1) HHTN(×1.2)HHTT(×1.0) HHTM(×1.05) HHTP(×1.15)
S8M150S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250S8M300S8M400
194,4805,1906,0306,1603,5003,9304,2904,580
204,6605,4106,3006,4303,5804,0304,4004,680
214,7905,5306,4506,5603,7304,1704,5704,850
224,9705,7306,7006,8103,8404,3204,7305,020
235,1805,9906,9807,1104,0004,4904,9105,220
245,3906,2407,2707,4004,1604,6605,1005,420
255,5806,4607,5307,6904,3104,8105,2605,610
265,7306,6207,7207,9004,4104,9405,4005,760
275,8906,8307,9908,1404,5205,0605,5305,890
286,0507,0408,2508,3704,6105,1905,6706,010
296,1807,1708,3808,5404,7105,3005,8006,150
306,3107,3008,5108,6904,8205,4105,9106,300
316,5207,5608,8209,0104,9405,5306,0506,450
326,7207,8109,1209,3205,0405,6606,1806,590
337,0208,1609,5309,7305,2705,9006,4506,870
347,3208,4909,93010,1305,4906,1406,7107,140
357,6408,88010,40010,6105,7306,4207,0107,460
367,9709,27010,86011,0705,9606,6907,3107,770
378,3909,75011,41011,6406,3007,0607,7208,210
388,80010,24011,97012,2106,6307,4208,1308,640
399,32010,86012,72012,9606,9707,8208,5509,080
409,85011,48013,45013,7007,3208,2108,9709,520
4110,01011,67013,67013,9307,4108,3109,0709,640
4210,15011,84013,89014,1507,5008,4009,1809,750
4310,31012,03014,11014,3707,5808,4909,2809,870
4410,46012,21014,33014,6007,6708,5809,3909,980
4510,79012,61014,79015,0707,9108,8509,68010,280
4611,13013,00015,26015,5408,1409,1109,96010,580
4711,47013,40015,72016,0108,3709,38010,25010,890
4811,79013,79016,17016,4908,6009,64010,53011,190
4912,34014,42016,91017,2309,05010,15011,10011,790
5012,88015,04017,63017,9809,50010,66011,66012,390
5113,27015,50018,17018,5209,77010,95011,98012,740
5213,66015,95018,71019,08010,03011,25012,30013,070
5314,04016,41019,25019,62010,29011,54012,62013,420
5414,43016,86019,78020,18010,55011,83012,94013,760
5514,82017,33020,33020,73010,82012,13013,26014,100
5615,20017,79020,86021,27011,08012,42013,58014,440
5715,59018,24021,40021,83011,34012,72013,90014,780
5815,97018,70021,93022,38011,60013,01014,22015,120
5916,36019,15022,48022,93011,87013,30014,54015,470
6016,75019,61023,02023,48012,13013,60014,86015,800
7219,86023,17027,31027,80014,37016,10017,55018,570
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dH7¥メカロック組込価格
(本体価格+)
S45C
(HHTA・HHTK・HHTN・HHTT・HHTM・HHTP)
SUS304
(HHTAS)
123,2708,410
143,3208,550
153,5309,120
163,590-
173,590-
183,710-
193,710-
203,86010,000
223,970-
244,030-
254,20010,860
284,370
304,92011,730
324,640-
354,690-
405,340-
455,700-
505,860-
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HHTA・HHTT・HHTM・HHTP・HHTAS
 5 日目出荷
 ご注文締切 
ストークB3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
●HHTK・HHTN
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

      面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

      面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

        面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

        面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

          面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

          面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

            面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

            面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

              面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                  面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                  面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧タイミングプーリ T10タイプ

                    面圧タイミングプーリ T10タイプ

                      面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                      面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                          面圧ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

                          面圧ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,760円 - 6,990円 5,750円 - - 5,860円 6,980円 4,580円 - - 4,480円 -
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   5日目~   5日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし -
                            種類 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ
                            材質証明書 対象外 対象外 対象外 対象外 非対象 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 非対象

                            面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            コンベア搬送装置
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            サイズや種類が豊富にあり選定しやすく、フランジカットをしてもらえるので良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア搬送装置
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            サイズや種類が豊富にあり選定しやすく、フランジカットをしてもらえるので良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具に使用しています。
                            評価 3.0満足度:3.02022/12/20
                            設計を含めて製作している専用治工具に使用しています。この商品を使い、ワークの前後動の搬送装置に使用しています。軸に特殊な加工の必要がなく、別にパワーロックの手配の必要の無いこの商品を選定しました。又CADデータの入手性でミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の代替え部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            この商品は、元々自社に設置の機械に具備されていたものの代替え品として購入しました。最初に具備されていたものと同じものですので、使用感等は問題ありません。部品の交換作業についても何ら支障なくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置の試作
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                            納期が早く、バリエーションが豊富。品質も全く問題なし。
                            面圧タイプは、軸への取付が容易で良いです。
                            試作品を製作するときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました