(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
樹脂プッシャ L寸固定タイプ
  • 数量スライド割引

樹脂プッシャ L寸固定タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,050円 ~ 3,040円
税込価格
1,155円 ~ 3,344円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワークを傷つけたくない場合等にご利用頂けます。MCナイロン・ポリアセタールを使ったプッシャです。

(i)ご注意

  • 樹脂プッシャの一部サイズは次回材料入荷未定の為、受注を停止しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

樹脂プッシャ L寸固定タイプのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    固定
    評価 4.0満足度:4.02022/06/23
    ウレタンだと強度が足りなかったため、樹脂プッシャにしました。
    発送からお届けまでが早く、注文時に発送日がわかるのも嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    FA装置の製品ストッパーとして使用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/16
    SMCエアーシリンダーのオネジタイプに直接取り付けることができ、材質もMCナイロン製で食品用包装紙のストッパーとして便利に使用できました。
    耐久性については、今後確認していこうと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プッシュ部品
    評価 5.0満足度:5.02020/10/19
    シリンダの先端に直接つける事ができ、重宝しています。
    図面を書かなくて済むので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シリンダーの先端
    評価 5.0満足度:5.02019/12/24
    ワーク押さえのシリンダーに使いました
    ネジインサートなのでしっかり止めることができました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークの押さえに
    評価 5.0満足度:5.02019/09/06
    CYLの先端に取り付けて、ワークの押さえに使用しました。
    消耗品扱いの部品なので価格、納期には気を遣うのですが、
    これなら問題ありません。
    種類も多いので、選定に時間はかかりませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販品駆動部付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/28
    当社ではミスミブランド商品を多岐にわたり高頻度で利用しており、型番:JPHJ30-14Sも当該品の一つです。この商品に関しても軟質ワークに対し傷、打痕等の心配がなく安心して利用できるため気に入っており、リピート利用しています。他社の類似品と比較しても性能、品質に遜色が無ければ納期が明確で迅速(当日18時迄出荷可能等)に対応してもらえる廉価品は非常にありがたいので、今後も様々な商品開発、普及に期待しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂プッシャ L寸固定タイプ

樹脂プッシャ L寸固定タイプ

    小径プッシャ めねじタイプ

    小径プッシャ めねじタイプ

      樹脂プッシャ 標準タイプ めねじタイプ・おねじタイプ

      樹脂プッシャ 標準タイプ めねじタイプ・おねじタイプ

        大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット

        大径プッシャ めねじタイプ セット品 フラット

          シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ

          シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ

            ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ

            ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ

              ウレタンゴムプッシャ おねじタイプ

              ウレタンゴムプッシャ おねじタイプ

                小径プッシャ おねじタイプ

                小径プッシャ おねじタイプ

                  ウレタンキャップ

                  ウレタンキャップ

                    大径プッシャ おねじタイプ セット品 フラット

                    大径プッシャ おねじタイプ セット品 フラット

                      シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ

                      シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ

                        ガイド付シリンダ用プッシャ

                        ガイド付シリンダ用プッシャ

                          金属プッシャ めねじタイプ

                          金属プッシャ めねじタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,050円 860円 450円 910円 1,260円 800円 800円 1,030円 220円 900円 1,260円 2,160円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            形状 めねじ めねじ - めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ キャップ おねじ おねじ - めねじ
                            材質証明書 対象 対象 - 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。