(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,850円 ~ 2,640円
税込価格
2,035円 ~ 2,904円

【特長】・吸着ホルダのスプリング式上ワンタッチタイプ(T形状)です。・長円タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


長円タイプ
No.4-10~6-30
薄物用タイプ
No.8・10・15・20
「S(ストローク):6」
「S(ストローク):3」
Type[ A ]付属品パッド形状[ M ]パッド材質
MVETN吸着パッドVPET長円ニトリルゴム
MVETSVPESシリコンゴム
MVPTSVPTS薄物用ニトリルゴム
MVPTSSVPTSSフロロシリコン
[ M ]金具材質 黄銅 [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ 


規格表

型式
MVETN4-10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式XYT形状¥基準単価 1~30コ
Typeパッド材質No.スプリング最大荷重(N)質量gMVETNMVETS
MVET
(長円)
N
S
4104107.0〜12.6352,3802,560
4202035.52,4302,600
43030362,4602,640
510510352,3802,560
5202035.52,4302,600
53030362,4602,640
610610352,3802,560
6202035.52,4302,600
63030362,4602,640
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dL1T形状¥基準単価 1~30コ
Typeパッド材質No.BL2スプリング最大荷重(N)質量gMVPTSMVPTSS
MVPT
(薄物用)
S
SS
885.542.216.51.0〜1.98.91,8502,440
10105.842.516.88.91,8502,440
15156.543.217.59.01,8902,480
20207.34418.39.11,8902,480
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
特性・用途
パッド形状
ゴム系材質
環境
耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度(℃)
接続ねじ径
内径 (d)(φ)
幅 X(mm)
長さ Y(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
4
10
10

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
4
20
10

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
4
30
10

1個

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
5
10
10

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
5
20
10

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
5
30
10

1個

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
6
10
10

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
6
20
10

1個

2,430( 2,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
長円
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
-
6
30
10

1個

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
4
10
10

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
4
20
10

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
4
30
10

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
5
10
10

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
5
20
10

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
5
30
10

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
6
10
10

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
6
20
10

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
長円
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候
乳白
-50~180
M14
-
6
30
10

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
薄形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M8
8
-
-
10

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
薄形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M8
10
-
-
10

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
薄形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M8
15
-
-
10

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
薄形
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M8
20
-
-
10

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
薄形
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
M8
8
-
-
10

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
薄形
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
M8
10
-
-
10

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
薄形
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
M8
15
-
-
10

1個

2,480( 2,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
薄形
フロロシリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
淡褐色
-50~180
M8
20
-
-
10

1個

2,480( 2,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着ホルダのスプリング式上ワンタッチタイプ(T形状)です。・長円タイプ/薄物用タイプです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

吸着ホルダ取付時の注意
スプリング式のホルダ取付けの際には、シャフト(軸)部にはスパナ等を掛けずに取付けを行ってください。
シャフトのキー溝部が変形し、動作不良の原因になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

    吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

    吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

      吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

      吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

        吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

        吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

          吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)

          吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)

            吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

            吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

              吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

              吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

                吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                  吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                  吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                    吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                    吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                      吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

                      吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

                        吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)

                        吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)

                          ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                          ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 1,850円 2,170円 2,310円 1,960円 2,070円 2,460円 2,310円 2,610円 1,310円 2,710円 2,040円 1,320円 2,466円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 ソフト - 標準 標準 ソフト ソフト - 標準 - 標準 ソフト 標準
                            取付タイプ 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 - 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 アタッチメント式 - アタッチメント式 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販機器付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            当社は、得意先様のニーズに応じた各種専用機の製作販売を生業としており、案件毎に都度、用途やスペックを鑑み適正品を選定利用しています。特に過去に使用実績があり顧客満足度を充足できた商品に関しては、同様の機構に対しリピート利用するため、型番:MVETS6-30も対象品として今回再購入しました。製品搬送ラインにて吸着パッド型番:VPET6-30とのSET利用によりピックアップ用途で活用しており、吸着性能含めその良好な使い勝手に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました