(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,310円 ~ 2,290円
税込価格
1,441円 ~ 2,519円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・吸着ホルダの固定式上:ワンタッチタイプ(K形状)です。・長円タイプ/薄物用タイプです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の吸着に使用
    評価 4.0満足度:4.02017/07/18
    油等により吸着パッドが回転してしまう不具合防止の為
    長円タイプを使用し、重宝しました。
    ワンタッチ継手部が一体型なので、メンテナンスを考えると
    継手後付けの別体タイプがあれば採用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

    吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)

    吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)

      吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

      吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

        吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

        吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

          吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

          吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) ソフトタイプ/ソフトベローズタイプ

            吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)

            吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状)

              吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

              吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

                吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                  吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                  吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                    吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

                    吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状)

                      吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

                      吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

                        吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)

                        吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)

                          吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                          吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,310円 1,320円 1,070円 1,430円 2,310円 2,070円 1,960円 1,850円 2,610円 2,170円 2,070円 1,170円 2,310円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 ソフト 標準 - ソフト 標準 標準 標準 - ソフト 標準 標準 -
                            取付タイプ 埋込式 アタッチメント式 - アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 - 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 - 差込式 アタッチメント式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。