(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
  • 数量スライド割引

クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート (レビュー)

通常価格(税別)
720円 ~ 1,420円
税込価格
792円 ~ 1,562円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・クリーン環境に適したワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレートのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管
    評価 4.0満足度:4.02020/10/28
    水の配管で使用しました。
    水漏れなく問題なく使用しています。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備品付帯配管分岐用継手として
    評価 4.0満足度:4.02019/06/25
    海外輸出用設備(プレス機)の加工油配管分岐用に最適なものを所望し様々試した内の一商品です。配管レイアウトに応じ型番:PPSCNL8-2との併用で検討しましたが、諸条件を鑑み今回の案件には他の類似品の方がより実用的であったため利用を見合わせました。性能的には優れた商品だったと思うので別途機会に利用できればと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

    ワンタッチ継手 PC

    ワンタッチ継手 PC

      クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ

      クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ

        クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

        クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

          ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

          ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

            帯電防止用  チューブフィッティングEG ストレート

            帯電防止用 チューブフィッティングEG ストレート

              コンパクトワンタッチ継手 POC-C

              コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                クリーン配管用ワンタッチ継手 ブランチワイ

                クリーン配管用ワンタッチ継手 ブランチワイ

                  ワンタッチ管継手 SUS316 KQG2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

                  ワンタッチ管継手 SUS316 KQG2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                        ワンタッチ継手 PMF

                        ワンタッチ継手 PMF

                          プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                          プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

                            メーカー ミスミ CDC ミスミ ミスミ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ CDC ミスミ SMC SMC ミスミ CDC ニッタ
                            通常価格 720円 777円 340円 940円 341円 177円 9,748円 1,010円 67円 303円 310円 8,871円 452円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 非磁性 - 耐食性・耐薬品 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 非磁性 - - - 耐食性・耐薬品 / 非磁性 - - 非磁性 - -
                            本体材質 ポリプロピレン 黄銅 ポリプロピレン ポリプロピレン 黄銅 黄銅 黄銅 ポリプロピレン SUS316 SUS304 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 黄銅 難燃性PBT樹脂
                            ねじ部材質 SUS304 標準(黄銅) ポリプロピレン ねじ部なし 黄銅 - 標準(黄銅) SUS304 - C3604(無電解ニッケルめっき) ねじ部なし 標準(黄銅) 黄銅
                            シール材材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 標準(NBR) - 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 二トリルゴム 標準(NBR) 特殊NBR

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。