・ワンタッチ継手付のボールバルブです。・両ハンドルタイプは水を流すことが可能で...
型式 | − | 呼び |
BVCEB6 | − | 2 |
型式 | 呼び | R | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | 対辺 H | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
Type | D | 1〜9コ | 10〜30 | |||||||||||||
BVCEB | 6 | 1 | 1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 17 | 37 | 27 | 17 | 11.5 | 57 | 1,530 | 1,260 |
2 | 1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 60 | 1,530 | 1,260 | ||||||||
8 | 1 | 1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 18.2 | 37.7 | 27.7 | 17 | 17.5 | 54 | 1,530 | 1,260 | |
2 | 1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 18.5 | 58 | 1,530 | 1,290 | |||||||
10 | 2 | 1/4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 20.7 | 44.7 | 32.7 | 24 | 35.5 | 134 | 1,690 | 1,400 | |
3 | 3/8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 36 | 136 | 1,690 | 1,430 |
型番 |
チューブ外径 D(またはD1) |
有効断面積【区分】(mm2) |
有効断面積(mm2) |
呼び | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[φ6] 6
|
~15
|
11.5
|
1(R1/8)
| 10 | 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[φ6] 6
|
~15
|
11.5
|
2(R1/4)
| 10 | 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[φ8] 8
|
~20
|
17.5
|
1(R1/8)
| 10 | 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[φ8] 8
|
~20
|
18.5
|
2(R1/4)
| 10 | 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[φ10] 10
|
~40
|
35.5
|
2(R1/4)
| 10 | 1個 | 1,690円(
1,859円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[φ10] 10
|
~40
|
36
|
3(R3/8)
| 10 | 1個 | 1,690円(
1,859円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
・ワンタッチ継手付のボールバルブです。・両ハンドルタイプは水を流すことが可能です。
構造図 | ■特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ・片ハンドルタイプはレバーに目盛が付いており 簡単な流量調整が可能です。 ・両ハンドルタイプは水を流すことが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用流体が水の場合は下記の条件を守ってください。 1.使用圧力:O~0.3MPa 2.ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと。 3.配管用チューブにソフトチューブ用インサート(こちら)を 装着してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||