(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントノズル

ポイントノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
2,810円 ~ 5,250円
税込価格
3,091円 ~ 5,775円

◆特徴:六角ナットを締め込み、任意の角度で調整可能なポイントノズルです。 ◆...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定44件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



PNZRF

d=3・4

ポイントノズル:関連画像

●角度調整範囲 六角ナットを締め込み、任意のノズルの
角度で固定してご利用ください。

d=6・8・10

ポイントノズル:関連画像

*d=6の時、( )内の寸法になります。

ポイントノズル:関連画像

[ M ]材質 本体:SUS304 耐熱温度80℃
   リング:ポリアセタール



規格表

型式dL
PNZRF2310
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d
選択
L
選択
TL1¥基準単価 1~20コ
TypeNo.L1015L30L50L75L100
PNZRF53
4
10M582,8102,9203,030
15
30
50
13
4
10
15
30
50
75
100
R1/8102,9503,0603,1803,5203,680
23R1/412
4
64,9605,1005,250
8
10
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
穴径(mm)
ねじ呼び径 1
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1(R1/8)
10
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1(R1/8)
15
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1(R1/8)
30
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1(R1/8)
50
10

1個

3,180( 3,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1(R1/8)
75
10

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1(R1/8)
100
10

1個

3,680( 4,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
10
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
15
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
30
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
50
10

1個

3,180( 3,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
75
10

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1(R1/8)
100
10

1個

3,680( 4,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
10
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
15
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
30
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
50
10

1個

3,180( 3,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
75
10

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2(R1/4)
100
10

1個

3,680( 4,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
10
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
15
10

1個

2,950( 3,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
30
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
50
10

1個

3,180( 3,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
75
10

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
2(R1/4)
100
10

1個

3,680( 4,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2(R1/4)
10
10

1個

4,960( 5,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2(R1/4)
15
10

1個

4,960( 5,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2(R1/4)
30
10

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2(R1/4)
50
10

1個

5,250( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
2(R1/4)
10
10

1個

4,960( 5,456円 )

7日目

8
2(R1/4)
15
10

1個

4,960( 5,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
2(R1/4)
30
10

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
2(R1/4)
50
10

1個

5,250( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2(R1/4)
10
10

1個

4,960( 5,456円 )

7日目

10
2(R1/4)
15
10

1個

4,960( 5,456円 )

7日目

10
2(R1/4)
30
10

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2(R1/4)
50
10

1個

5,250( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5(M5)
10
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5(M5)
15
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5(M5)
30
10

1個

2,920( 3,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5(M5)
50
10

1個

3,030( 3,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5(M5)
10
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5(M5)
15
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5(M5)
30
10

1個

2,920( 3,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5(M5)
50
10

1個

3,030( 3,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特徴:六角ナットを締め込み、任意の角度で調整可能なポイントノズルです。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ポイント
◆使用事例はこちらから


(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●No.1 L10~50
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●上記以外
 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントノズル

ポイントノズル

    扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

    扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

      回転ノズル ロングタイプ

      回転ノズル ロングタイプ

        エアブローノズル ユニットタイプ

        エアブローノズル ユニットタイプ

          ポイントノズル エア増幅タイプ

          ポイントノズル エア増幅タイプ

            エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル

            エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル

              インサートノズルJT型(取付部品ストレート型)

              インサートノズルJT型(取付部品ストレート型)

                インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

                インサートノズルJT型(取付部品アングル型)

                  ノズル角度調整バー

                  ノズル角度調整バー

                    伸縮エアブロワ ポイントタイプ

                    伸縮エアブロワ ポイントタイプ

                      エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

                      エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

                        インサートノズル用スプレーチップ

                        インサートノズル用スプレーチップ

                          鋼管スリットノズル

                          鋼管スリットノズル

                            メーカー ミスミ いけうち ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ いけうち ナベヤ ミスミ
                            通常価格 2,810円 1,722円 5,460円 - 860円 - 2,154円 2,693円 1,397円 15,750円 1,597円 2,164円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 導電性・帯電防止 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - - 該当なし - - -
                            スプレー形状 ポイント 標準扇形 ラウンド・拡散 - ポイント ポイント ポイント ポイント エアノズル関連部品 ポイント ラウンド・拡散 エアノズル関連部品 ストレート
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 銅管 - SUS304 真鍮 - 真鍮 A6061 PP(ポリプロピレン) 真鍮 -
                            詳細材質 SUS304 - SUS304 銅管(C1220T) PPS樹脂 SUS304 - - - A6061 - - -

                            ポイントノズルのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            実験装置
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/10
                            性能的には問題は有りませんが、もう少し軽量にして欲しいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            この商品は、エアブローとして購入・使用しています。コンパクトで、エアーノズルとしても使用でき、比較的安価なのでずっと継続して購入していますが、他社品と比べると風力的には今ひとつです。吹き出しエアーの勢い等が不要であればいいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/17
                            規格品として在庫が豊富にあり翌日には手元に届いて、なおかつ価格も安いほうです。コスパがいいので、よく利用させていただいています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却ノズル
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/06
                            熱を持った製品に向けてエアーを当てて冷却する仕様で使いました。ある程度、ノズルの角度が変えれるので使い勝手が良いです。納期が早いのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品へのエアーの注入ノズルとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                            当社では、製作している製品内にエアーを注入する工程があり、その工程の改善にこの商品を使用しています。使用していて今までの物と比べ、自由な位置での位置決めが簡単に決めやすく、思った通りに改善でき、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました