【特長】・銅管用継手 おねじエルボコネクタです。・在庫品のため即日出荷可能です...
[ ! ]リング・リングナットが付属します。
単品販売は下記関連部品参照。
型式 | − | T |
DKLPT8 | − | 2 |
型式 | T R(PT)選択 | T R(PT) | L1 | 約L2 | T1 G(PF) | 対辺 | ¥基準単価 | ||
Type | 適用管外径D | 本体 | ナット | ||||||
DKLPT | 3 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | 690 |
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | 850 | ||
4 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | 690 | |
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | 850 | ||
5 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | 690 | |
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | 850 | ||
6 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | 820 | |
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | 820 | ||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | 1,250 | ||
8 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | 820 | |
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | 820 | ||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | 1,280 | ||
10 | 2 | 1/4 | 27 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | 1,300 | |
3 | 3/8 | 28 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | 1,320 | ||
4 | 1/2 | 34 | 38 | 3/8 | 24 | 19 | 1,380 | ||
12 | 2 | 1/4 | 30 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | 1,390 | |
3 | 3/8 | 31 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | 1,690 | ||
4 | 1/2 | 34 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | 1,700 | ||
14 | 3 | 3/8 | 31 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | 1,670 | |
4 | 1/2 | 34 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | 1,820 | ||
15 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | 2,050 | |
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | 2,400 | ||
16 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | 2,260 | |
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | 2,710 |
銅管用継手 | |||
カテゴリページ | 銅管用継手 | ||
代表商品 | 銅管用継手 付替え用リング | 銅管用継手 リングナット | 銅管用継手 ピンリングジョイント |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
銅管用継手 | ||||
カテゴリページ | ||||
代表商品 | ||||
画像 |
型番 |
適用管外径1 (M)(mm) |
ねじの呼び 1 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
1/8B(6A)
| 10 | 1個 | 730円(
803円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 900円(
990円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
1/8B(6A)
| 10 | 1個 | 730円(
803円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 900円(
990円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
1/8B(6A)
| 10 | 1個 | 730円(
803円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 900円(
990円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1/8B(6A)
| 10 | 1個 | 870円(
957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 870円(
957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 1,330円(
1,463円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1/8B(6A)
| 10 | 1個 | 870円(
957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 870円(
957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 1,360円(
1,496円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 1,380円(
1,518円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 1,400円(
1,540円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
1/2B(15A)
| 10 | 1個 | 1,460円(
1,606円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
1/4B(8A)
| 10 | 1個 | 1,470円(
1,617円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 1,790円(
1,969円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
1/2B(15A)
| 10 | 1個 | 1,800円(
1,980円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 1,770円(
1,947円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
1/2B(15A)
| 10 | 1個 | 1,930円(
2,123円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 2,170円(
2,387円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
1/2B(15A)
| 10 | 1個 | 2,540円(
2,794円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
3/8B(10A)
| 10 | 1個 | 2,400円(
2,640円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
1/2B(15A)
| 10 | 1個 | 2,870円(
3,157円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】・銅管用継手 おねじエルボコネクタです。・在庫品のため即日出荷可能です。
使用流体 | エア・水・工業油 |
常用使用圧力 | 3.5MPa |
最高使用圧力 | 7.0MPa |
使用温度範囲 | −20〜150℃(凍結なきこと) |