(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧配管用鋼管

油圧配管用鋼管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・油圧配管に適した商品です。【材質】・OST-2です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

OST
材質 OST−2(STPS−2(JIS B2351))

規格表

型式L
OST8250
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
t
耐圧力
(参考値)
¥基準単価 1〜4本
TypeDL20〜250L251〜500L501〜750L751〜1000L1001〜1500
OST620〜15001.0
7MPa
6808009601,0701,480
81.0
7MPa
7108901,0101,1701,730
101.2
7MPa
8001,0001,1101,2901,910
121.5
14MPa
8801,1101,2601,4602,190

型番リスト

型番
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20 ~ 1500
10

1個

-( - )

3日目

8
20 ~ 1500
10

1個

-( - )

3日目

10
20 ~ 1500
10

1個

-( - )

3日目

12
20 ~ 1500
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧配管に適した商品です。【材質】・OST-2です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率価格表5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧配管用鋼管

油圧配管用鋼管

    鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

    鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

      白瓦斯管捻子無W-SGP

      白瓦斯管捻子無W-SGP

        白瓦斯管両捻子W-SGP

        白瓦斯管両捻子W-SGP

          鋼管直管専用型

          鋼管直管専用型

            白瓦斯管片捻子W-SGP

            白瓦斯管片捻子W-SGP

              鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

              鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

                鋼管兼用型(継手部・直管部)

                鋼管兼用型(継手部・直管部)

                  鋼管マルチ継手型

                  鋼管マルチ継手型

                    UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

                    UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

                      回転軸 片端段付 両端めねじタイプ

                      回転軸 片端段付 両端めねじタイプ

                        回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ

                        回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ

                          ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじパイプタイプ

                          ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじパイプタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ JFEスチール JFEスチール 児玉工業 JFEスチール ミスミ 児玉工業 児玉工業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 10,100円 15,768円 4,929円 12,190円 - 7,489円 9,789円 12,353円 - - 1,180円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - - - - 該当なし - - - - - -
                            詳細材質 OST-2 - - - - - - - - - - - -
                            材質 OST-2 - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書 対象 - - - - - 対象 - - - - - -

                            油圧配管用鋼管のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            機械油圧配管修理用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                            古い機械の油圧配管修理用に購入。メーカーのサポートもないので
                            自ら修理。迅速に入手できて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            顧客から依頼されたプレス機械の修理時に使用しています。プレス機の油圧装置の配管が破損したので、この商品と油圧配管用くい込み継手を使い、破損した部分の配管と入れ替えました。修理後も特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスポンプの配管に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/01
                            設備の増設で、グリスポンプと出口の配管材に、この油圧配管用鋼管を使用しました。気になる点はなく、問題なく使用できました。商品の品質は普通といった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の油圧配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            設備の油圧配管に、この油圧配管用鋼管を使用しました。品質的には問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC旋盤の改良に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            当社で称しているNC旋盤の改良に使用しました。NC旋盤の内径加工側のクーラント液吐出口が無く、吐出口を取付ける改良をすることになりました。吐出用のユニットはメーカーから購入しましたが、先端部が無かったので、この商品を使用しました。イメージ通りにでき、問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました