(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルホース 高圧タイプ

フレキシブルホース 高圧タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・耐熱性・耐圧性に優れたフレキシブルホースの高圧タイプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

■かしめ金具形状

A形状

B形状


Type[ M ] 材質[ ! ]使用流体使用温度範囲最高使用圧力
ホースかしめ金具シール部
HOSLTRSUS304SUS304シリコンゴム蒸気、水、油、空気、ガス−50〜280℃
(蒸気:150℃以下)
規格表内参照
[ ! ]エアコン用冷媒等は使用できません。
[ ! ]トリクロルエタン(芳香族系)は使用できません。
[ ! ]燃料油系は使用できません。

規格表

型式ホース長さL形状R形状
HOSLTR8A1.0LARB
■ホース寸法表
ホ−ス
呼び内径
内径最小曲げ半径
(mm)
[ ! ]最高使用圧力
(MPa)
8A7.0256.4
10A10.5306.4
15A13.2354.4
20A19.2403.4
25A25.5503.4
[ ! ]気体の場合、使用圧力1.5MPa未満。
■かしめ金具寸法表
ホ−ス
呼び内径
R(PT)
G(PF)
A形状B形状
X(二面幅)LX(二面幅)Y(二面幅)L
8A1/41736171941
10A3/81938192243
15A1/22245222749
20A3/43064303668
25A13668364172
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホ−ス長さ
指定0.1m単位
L
左かしめ
形状
R
右かしめ
形状
ホ−ス内径
(mm)
¥基準単価
Typeホ−ス
呼び内径
ホ−ス
単価/m
かしめ
プラス料金
HOSLTR8A0.35.0LA
LB
RA
RB
7.06,15011,030
10A10.55,39011,180
15A13.26,30013,130
20A19.210,33025,460
25A25.515,19035,770
[ ! ]ホース長さはかしめ金具を含めた全長になります。
■かしめ金具の構造(B形状)

・A形状は、継手ナット(X)とホースが一体構造

取り付け方法

無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。関連画像1_取り付け方法×小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。関連画像6_取り付け方法
連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。関連画像2_取り付け方法×弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。関連画像7_取り付け方法
連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。関連画像3_取り付け方法×ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。関連画像8_取り付け方法
チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。関連画像4_取り付け方法×回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。関連画像9_取り付け方法
チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。関連画像5_取り付け方法×チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。関連画像10_取り付け方法

使用例

配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像1_使用例
振動の発生する機器の振動吸収に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像2_使用例
 
曲げて使って、工事の省力化
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像3_使用例
動きのある装置の配管に
フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像4_使用例
 

製品比較情報

商品名(本商品)高圧タイプ中圧タイプ低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメスフレキシブルふっ素樹脂ホース低圧(無溶接)タイプフレキシブルチューブフレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
商品画像関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
ホース材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂
使用流体蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
油 / 空気
蒸気 / 水 / 
ガス / 油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / 
油 / 空気
水 / 空気 / 溶剤
内径 d(φ)7 ~ 25.57.2 ~ 52.617 ~ 56.44.8 ~ 7.910.5 ~ 25.212 ~ 154 ~ 11
最高使用圧力
(MPa)
3.4 ~ 6.42117 ~ 20.511.752 ~ 3
ブレードありありありありありなしあり
最小曲げ半径
(mm)
25 ~ 4525 ~ 14060 ~ 14051 ~ 10235 ~ 8040 ~ 6020 ~ 30
接続部材質ステンレスステンレスステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレス / 
スチール
ステンレスステンレス

注意・禁止事項

  • ホース内部は洗浄可能です。
  • ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の指定寸カットなど、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
内径(mm)
最高使用圧力(範囲)(MPa)
金具種類 L
金具種類 R
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.0
5.1~
A形状 / B形状
A形状 / B形状
6.4
25
0.3 ~ 5

1個

-( - )

6日目

10.5
5.1~
A形状 / B形状
A形状 / B形状
6.4
30
0.3 ~ 5

1個

-( - )

6日目

13.2
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
4.4
35
0.3 ~ 5

1個

-( - )

6日目

19.2
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
3.4
40
0.3 ~ 5

1個

-( - )

6日目

25.5
3.1~5.0
A形状 / B形状
A形状 / B形状
3.4
45
0.3 ~ 5

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐熱性・耐圧性に優れたフレキシブルホースの高圧タイプです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。
<価格計算例>
HOEMF8Aー1.5ーLAーRBの場合
ホース単価/0.1m:280
280×15+2,200+800=7,200
1円単位切り捨てで、7,200円となります。

納期

 3 日目出荷
ご注文締切
ストークT当日出荷1,000円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]HOSLTRのみストーク適用

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■使用用途
・雰囲気温度の高い場所の配管(蒸気等)。
・温度変化によるパイプの伸びを変異吸収する配管。
■特長
・耐熱性・耐圧性に非常に優れています。
■注意
・ホースを動かし続ける箇所での使用は避けてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルホース 高圧タイプ

フレキシブルホース 高圧タイプ

    フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ

    フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ

      フレキシブルふっ素樹脂ホース

      フレキシブルふっ素樹脂ホース

        フレキシブルホース 中圧タイプ

        フレキシブルホース 中圧タイプ

          フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス

          フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス

            フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ

            フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ

              フレキシブルチューブ

              フレキシブルチューブ

                ブレードホース 非溶接汎用ユニオン型 Z-9000NW

                ブレードホース 非溶接汎用ユニオン型 Z-9000NW

                  NK-3400 ライトユニオン式(無溶接)フレキシブルホース

                  NK-3400 ライトユニオン式(無溶接)フレキシブルホース

                    巻フレキ FCPシリーズ

                    巻フレキ FCPシリーズ

                      給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ スマートチューブ

                      給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ スマートチューブ

                        NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                        NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                          NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                          NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ゼンシン 南国フレキ工業 オンダ製作所 ミヤコ 南国フレキ工業 南国フレキ工業
                            通常価格 - - - - - 2,550円 - 2,775円 2,620円 8,881円 2,758円 11,921円 11,708円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   6日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - -
                            種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース ブレードホース フレキシブルホース 巻フレキ フレキシブルチューブ ふっ素樹脂フレキシブルホース ふっ素樹脂フレキシブルホース
                            使用流体 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 水 / 空気 / 溶剤 蒸気 / 水 / ガス / 空気 / 溶剤 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤 冷温水・不凍液 水 / 空気 / 薬品/薬剤 水 / 空気 / 薬品/薬剤
                            ホース材質 SUS304 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316L 架橋ポリエチレン管 PTFE PTFE

                            フレキシブルホース 高圧タイプのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            温調金型の中継ホース
                            評価 2.0満足度:2.02017/10/23
                            長いホースの場合は大丈夫だが、短い長さの場合、組み付け時にホースが捻じれてしまい、ホースのレイアウトが崩れてしまう欠点がある。
                            その点を気を付ければ納期が短く、緊急対応では扱いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/22
                            自社で設計、製作した洗浄設備装置の給排水の配管に、ステンレス製のこの商品と、ねじ込み継手ユニオンを使用しています。メンテナンスなどの時に装置と配管が取り外ししやすいように、ホースとユニオンの組合せとしました。特に可もなく不可もない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品に
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            樹脂成形用金型設備の高圧熱媒体循環温度調節機に使用する媒体用の水管として利用しています。金型内の温度管理を徹底させることで、成形サイクルの向上を図り、コスト低減にも役立つため必須の装置でありその媒体供給は要となるため、以前に使用実績があり信頼の於ける本商品を採択しました。今回も1.5年経過していますが、問題なく使用出来ており耐久性にも長けていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました