(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,090円 ~ 1,450円
税込価格
1,199円 ~ 1,595円

【特長】・油圧ホースのアダプター継手です。・使用流体は、油・水です。・最高使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ:関連画像
 
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
YCPLFPS35C三価クロメート

 


規格表

型式
YCLPT11
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
R(PT)
F
G(PF)
L1B¥基準単価
TypeNo.YCPLFP
YCPLFP22F1/41/47416191,090
33F3/83/88018221,310
44F1/21/29520271,450


仕様

  • 使用流体:油・水
  • 最高使用圧力:20.6MPa(210kgf/cm2以下)

関連部品

油圧用ゴムホース油圧用ゴムホース
簡易かしめタイプ

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ  関連画像1_関連部品

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ  関連画像2_関連部品

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
ねじの呼び T
ねじの呼び F/T2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/4
G1/4
10

1個

1,090( 1,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R3/8
G3/8
10

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/2
G1/2
10

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧ホースのアダプター継手です。・使用流体は、油・水です。・最高使用圧力は20.6MPa(210kgf/cm2以下)です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様 使用流体 油・水
    最高使用圧力 20.6MPa(210kgf/cm2以下)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

    油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・メス-

    油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・メス-

      竹の子ニップル(SUS) 7001

      竹の子ニップル(SUS) 7001

        竹の子ニップル(SS) 7001

        竹の子ニップル(SS) 7001

          ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

          ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

            パンチニップル 8001

            パンチニップル 8001

              ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

              ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

                ストレートタイプアダプター SR-09L

                ストレートタイプアダプター SR-09L

                  ストレートタイプアダプター US-0609

                  ストレートタイプアダプター US-0609

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)

                      Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                      Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                        ストレートタイプアダプター US-1609

                        ストレートタイプアダプター US-1609

                          Tタイプアダプター T-G1-R-G1

                          Tタイプアダプター T-G1-R-G1

                            メーカー ミスミ ミスミ 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 1,090円 1,090円 1,332円 365円 2,697円 333円 585円 1,240円 973円 386円 499円 1,034円 1,288円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - - - - - - - - - - -
                            種類 ロングストレート ロングストレート 竹の子ニップル 竹の子ニップル ホース口金具 パンチニップル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×管 おねじ×管 おねじ×管 おねじ×管 おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxG RxG PF30°FCSx竹の子ニップル Rx竹の子ニップル Rxホース口金具 PF30°FCSxパンチニップル RxG めねじ RxPF30°FCS PF30°MISxPF30°FCS GxPF30°FCS GxPF30°FCS PF30°FCSxPF30°FCS RxPF30°FCS

                            油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            油圧ポンプの接続用として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                            当社で新規に導入した油圧ポンプと生産設備機械との油圧ホースの接続用継手として使用しています。この商品は油圧ホースとの接続側も漏れもなく、問題なく使用できています。とにかく急いでいたのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました