(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-
  • 規格変更

エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目~
【特長】・省スペースタイプのマニホールドです。【材質】・アルミ合金です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー配管の分岐に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/04/26
    装置内でのエアー配管の分岐に小さくまとまるので選定しました。特に問題なく使用できています。シリーズごとに材質や表面処理のバリエーションが異なるので、使用したいのですが諦めるケースがあります。またアルミ材に関しては詳細の材質(A5053など)情報が欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアブロー用として
    評価 5.0満足度:5.02019/04/04
    まだ実際には購入してませんが、こんなにコンパクトなマニホールドがあったのを知りませんでした。
    設計スペース的に選定し易いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-

エア用ブロックターミナル ブロック角10×15 -省スペースタイプ-

    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ

      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ

        油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

        油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

          エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

          エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

            油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

            油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

              油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

              油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

                エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

                  油圧・エア用ブロックマニホールド-横穴不貫通・縦半貫通タイプ/L字穴タイプ-

                  油圧・エア用ブロックマニホールド-横穴不貫通・縦半貫通タイプ/L字穴タイプ-

                    油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                    油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                      エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                        油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-

                        油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-

                          エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・L字穴タイプ- BMUA□シリーズ

                          エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・L字穴タイプ- BMUA□シリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 1,600円 1,420円 - 1,180円 1,400円 - - - - 1,470円 - -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            形状 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ 横貫通穴・上穴タイプ T字穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・L字穴タイプ 横貫通穴・縦貫通穴タイプ 横不貫通穴・2回路縦半貫通タイプ - 縦貫通穴タイプ - 横不貫通穴・2回路L字穴タイプ 横貫通穴・L字穴2連タイプ
                            材質 アルミ合金 - - 一般構造用鋼 - - - - - - アルミ合金 - アルミ合金
                            ねじサイズ/種類 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ} - - - - - - - - - - - -

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。