(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
  • 数量スライド割引

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
1,160円 ~ 3,490円
税込価格
1,276円 ~ 3,839円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・縦貫通穴タイプのブロックターミナルです。・在庫品の為、即日出荷可能です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 22件のレビュー

高評価レビュー

プラスチック金型の部品
評価 4.0満足度:4.02021/12/23
プラスチック金型の冷却ターミナルとして使用しています。
水漏れもなく問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチック金型の部品
    評価 4.0満足度:4.02021/12/23
    プラスチック金型の冷却ターミナルとして使用しています。
    水漏れもなく問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    圧力計の設置用
    評価 4.0満足度:4.02018/01/16
    取付も簡単なので採用しました。
    材質が選べ、0.4Mpaで使用するので
    アルミタイプを選びました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管中継用に
    評価 5.0満足度:5.02023/08/31
    空気圧配管の中継用として購入しました
    自社で製作するよりも安価で、しかも表面処理済みがありがたいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備のエア配管に使用
    評価 4.0満足度:4.02022/05/23
    エア配管の取り回しを整理するときによく利用します。
    形状、口数、方向などとてもバラエティに富んでおり、必ず最適なものが選べます。在庫品なので当日出荷という点も助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の中継用
    評価 4.0満足度:4.02022/03/23
    ブロックにエアカプラを取付け、治具配管の脱着をできるようにしています。エア漏れ等の不具合もありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の中継
    評価 4.0満足度:4.02021/12/01
    エア配管の取出口の位置を変更するのに既存のブロックが大きすぎるため購入してみました。コンパクトで使い勝手が良いです。PTネジが少し硬かった以外は満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリスアップ
    評価 5.0満足度:5.02021/07/30
    選定しやすく、サイズもいろいろがあって、納期も速く、助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の整理
    評価 5.0満足度:5.02021/06/23
    装置内では煩雑になりがちなエア配管ですが、ブロックターミナルを使用して、一度配管を集中させることで整理され、メンテナンス上も効率的になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管エア抜き用
    評価 4.0満足度:4.02021/04/09
    タンクのエア抜き用系統を並列に固定するのに使用しました
    短納期で入るので助かりました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリース配管
    評価 4.0満足度:4.02021/02/23
    集中グリース配管にて使用しましたが
    普通に問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型部品で使用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/23
    金型部品製作で使用します。
    エアーの分岐点で必要な部品です。
    取り扱いの無い会社もありますので、今回もミスミさんで購入させて頂きました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー、潤滑の中継ブロックとして使用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/04
    サイズ、連数、材質が選択出来て価格納期も満足出来ると思っています。
    中継することで配管のまとまりが良くなります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型 冷却マニホールドとして
    評価 5.0満足度:5.02020/08/03
    サイズバリエーションが豊富

    コストも安く
    製作するなら購入したほうが安価です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボットハンドに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    軽量化のためにアルミ合金タイプを使用した
    使用耐圧力も明記されていてよいと思います
    更なる軽量化タイプがあれば良いと思います


    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機構部品の省スペース化
    評価 5.0満足度:5.02019/11/29
    極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の部品
    評価 5.0満足度:5.02019/11/08
    種類がそろっており、短納期 低価格 購入しない理由がない。
    ただカプラを使用する場合ピッチが狭いので連数2でよいところ3を使ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管ブロック
    評価 4.0満足度:4.02019/07/30
    ベースブロックへのタップだけで済みます。
    AB面、ねじ部の両面タップ加工考えると楽。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油圧配管用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    短納期で入手できるのはとても助かる。取付方法が選択できるので重宝します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアブロー用中継
    評価 5.0満足度:5.02019/02/07
    図面を書くことなく状況に応じて穴の数を選ぶことができて
    便利です。納期も早く、図面の書く手間も省けて工数削減にも
    役立っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブラケットなしでの固定に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/03
    そのまま固定可能で、別途ブラケットは不要なのが良い。
    そのまま、設備に固定して使用しました。
    高さをもう少し選べると良いかも。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の中継ターミナル
    評価 5.0満足度:5.02018/03/30
    材質が選べ、穴数も選定でき用途に当てはまり使用しました。
    一番の利点は納期がかからないことでした。
    今までは社内で製作していましたので、日数がかかり大変でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワンタッチカプラ取付
    評価 4.0満足度:4.02017/03/13
    治具上シリンダに個別に配管をする際に使用しました。
    6連以上のマニホールドがあるとよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

    油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

    油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

      油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-

      油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-

        エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

        エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

          油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

          油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

              油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

              油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                  エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

                  エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

                    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                      油圧・水圧・エア用マニホールド -2回路(横・上穴)タイプ-

                      油圧・水圧・エア用マニホールド -2回路(横・上穴)タイプ-

                        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                          エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                          エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,160円 1,090円 - - - - - - - 1,470円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   5日目   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            形状 縦貫通穴タイプ 縦半貫通穴・上穴タイプ 横貫通穴・T字穴タイプ 横不貫通穴・2回路縦半貫通タイプ 横貫通穴・T字穴タイプ 横貫通穴・L字穴タイプ 横貫通穴・縦貫通穴タイプ 縦貫通穴タイプ 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ - 横不貫通穴・2回路上穴タイプ 横貫通穴・上穴タイプ 縦貫通穴タイプ

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。