(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
  • 数量スライド割引

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
1,090円 ~ 4,010円
税込価格
1,199円 ~ 4,411円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・縦半貫通穴・上穴タイプのブロックターミナルです。・在庫品の為、即日出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場作業
    評価 5.0満足度:5.02022/04/04
    1個ずつ購入出来るのでよく購入していて便利です。とても使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の部品
    評価 4.0満足度:4.02022/01/15
    プラスチック金型の冷却ターミナルに使用しています。
    水漏れもなく問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレッシャースイッチ取付
    評価 4.0満足度:4.02020/09/08
    エアー用のプレッシャースイッチを取付ける台として使用。
    価格がもっと低くなれば★5です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社設備のクーラント回路
    評価 5.0満足度:5.02020/01/28
    以前は自社で製作していましたが、寸法、納期、価格ともに満足できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶着機内部のエアーブローに
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    自動機械内部のエアーブローのベースに使用しております。
    自作から考えるとかなりの低コストで購入可能なので毎回使用させて頂いております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管分岐
    評価 5.0満足度:5.02019/09/24
    水圧配管の分岐で使用しました。あまり高い圧力で使用しないためもっと軽い物でも良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス金型
    評価 4.0満足度:4.02019/08/05
    いつも抜きパンチの有り無し切り替えに使用しています。時間のあるときは内製ですが・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の中継に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/08
    サイズが豊富でほしいものが見つかりやすいです。
    表面処理の選択が有るのが助かります。
    社内で製作するよりも早くて安いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置のエアメータの設置用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/20
    エアメーターの設置が必要になり、社内加工より安いので購入しました。
    使用には全く問題ないですし、出口方向や数など選べるので良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    空気配管
    評価 5.0満足度:5.02018/04/28
    エアー配管に使用しました。
    アルミは軽くて、さびにくくとても良い素材です。
    ミスミの製品は、サイズやバリエーションが豊富で、
    緊急時にもすぐ対応できるので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

    油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

    油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

      エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

      エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

        油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

        油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

          エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ

          エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

              エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

              エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴-

                油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定

                油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定

                  エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

                  エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

                    油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                    油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                        油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                        油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

                          油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

                          油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,090円 1,160円 1,180円 1,400円 1,420円 1,470円 1,600円 - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目~   3日目   2日目~   5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし
                            形状 縦半貫通穴・上穴タイプ 縦貫通穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・L字穴タイプ 横貫通穴・上穴タイプ - 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ 縦半貫通穴・上穴タイプ 縦半貫通穴・上穴タイプ T字穴タイプ 縦貫通穴タイプ 縦貫通穴タイプ 横貫通穴・T字穴タイプ

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。