(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ
  • 規格変更

エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目~
2回路タイプのマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    潤滑、エアー、クーラントの中継用で使用しています。
    評価 4.0満足度:4.02022/05/09
    潤滑、エアー、クーラントの中継用で使用しています。
    ネジサイズと連数が選択出来るので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社の生産設備に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    新規に製作した生産設備で、エアー駆動の台車にエアーを供給するラインの配管用のINとOUTの2系統兼用の継手として使用しました。初めて使ってみましたが、見た目と省スペース化、イメージ通りでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

エア用マニホールド -2回路タイプ-WBMRAFシリーズ

    油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-

    油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-

      油圧・水圧・エア用マニホールド -2回路(横・上穴)タイプ-

      油圧・水圧・エア用マニホールド -2回路(横・上穴)タイプ-

        エア用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

        エア用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

          エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

          エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

            エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

            エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

              油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

              油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

                水圧・エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・上穴タイプー BMBW□シリーズ

                水圧・エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・上穴タイプー BMBW□シリーズ

                  エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

                  エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

                    エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・L字穴タイプ- BMUA□シリーズ

                    エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・L字穴タイプ- BMUA□シリーズ

                      油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

                      油圧・エア用ブロックマニホールド -ねじ径個別選択タイプ-

                        油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

                        油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

                          油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                          油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目~   3日目   5日目   5日目   2日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            形状 横不貫通穴・2回路縦半貫通タイプ 横不貫通穴・2回路L字穴タイプ 横不貫通穴・2回路上穴タイプ T字穴タイプ 縦半貫通穴・上穴タイプ 縦貫通穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・上穴2連タイプ 横貫通穴・L字穴タイプ 横貫通穴・L字穴2連タイプ 横貫通穴・T字穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・上穴タイプ
                            ピッチ固定/指定 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ - - - - 固定タイプ - 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ -
                            材質証明書 対象 対象 対象 対象 対象 対象 - 対象 対象 対象 対象外 対象 対象

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。