(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,313円 ~ 16,207円
税込価格
1,444円 ~ 17,828円

固定タイプ・調整タイプのショックアブソーバ用の偏角度アダプタです。キャップ無タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

OPCP 
No.[ M ]材質[ S ]表面処理
本体キャップ
0805・1005・1008
1210・1410・1612
SUMポリアセタール無電解
ニッケルメッキ
2016・2530
2725・3035・3650
SCM415
[ ! ]キャップ材質により、交換目安が異なりますので、ご注意ください。

規格表

型式
OPCP1008
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M1ACDEFM参考
(H)
BJ参考 (K)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.MASMAKS1〜4本5本
OPCP0805M8×0.7528212546M12×1.016.2141066.544.51,2501,187
1005M10×1.068M16×1.520.019131,2501,187
10083828875.7651,3441,271
1210M12×1.04835310510M18×1.524.3211497.8821,4281,355
1410M14×1.55138711M22×1.527.724191031,6071,523
1612M16×1.5604512121291021,7851,691
2016M20×1.56849161014M27×1.53732241461293,3923,213
2530M25×1.5107.567.510301516M36×1.553.146322121987,7707,382
2725M27×1.59762251881708,0547,644
3035M30×1.5127823518M40×1.557.7503625523913,26212,590
3650M36×1.51671075020M45×1.563.5554132215,43513,755
[ ! ]偏角度アダプタとショックアブソーバは同じNo.のものが適合します。

使用方法

偏角度アダプタ(調整・固定タイプ用)をご使用される場合、次の点にご注意ください。
●キャップ付タイプのショックアブソーバ(MAC、MAKC)には使用できません。
キャップなしタイプMAS、MAKSにご使用ください。
●ショックアブソーバに偏角度アダプタを取り付ける場合、偏角度用キャップに
ショックアブソーバをネジ込み、ショックアブソーバ用標準ナットにて固定してください。
 キャップ材質
 SCM415ポリアセタール
最大使用偏角度±10°
交換の目安(cycle)1,000,000300,000

型番リスト

型番
D寸(mm)
ねじサイズM
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
8
10

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
10

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10
10

1個

1,411( 1,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
12
10

1個

1,499( 1,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
14
10

1個

1,687( 1,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
16
10

1個

1,874( 2,061円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
20
10

1個

3,562( 3,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
25
10

1個

8,159( 8,975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
27
10

1個

8,457( 9,303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
30
10

1個

13,925( 15,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
36
10

1個

16,207( 17,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

固定タイプ・調整タイプのショックアブソーバ用の偏角度アダプタです。キャップ無タイプのアブソーバに適合し、併用することを推奨しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~5
6~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

    ショックアブソーバ用ストッパナット

    ショックアブソーバ用ストッパナット

      ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

      ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

        ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

        ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

          ショックアブソーバ 簡易タイプ

          ショックアブソーバ 簡易タイプ

            FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

            FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

              FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

              FA-B2530GB/FA-B2530GDシリーズ

                フィックスド ダンパー(FD)

                フィックスド ダンパー(FD)

                  FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

                  FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

                    スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

                    スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

                      FA-B1210MB/FA-B1210MDシリーズ

                      FA-B1210MB/FA-B1210MDシリーズ

                        FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ

                        FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ

                          発泡ウレタン緩衝器

                          発泡ウレタン緩衝器

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二ラテックス 不二ラテックス イマオコーポレーション 不二ラテックス イマオコーポレーション 不二ラテックス 不二ラテックス 倉敷化工
                            通常価格 1,313円 144円 7,056円 5,954円 1,048円 25,312円 21,884円 498円 26,261円 1,115円 12,401円 12,912円 7,376円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 36日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体/関連部品 関連部品 関連部品 - - - - - - - 本体 - - -

                            ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            MAS2530M使用時、円の動きで斜めに当たるのでこのアダプターを使用します。10年以上前から使用していますが、壊れたことがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            【揺動シリンダの終端メカストッパへ使用】
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            円弧運動・揺動運動する機構に対し、角度度±10度(最大20度)の吸収幅は、ありがたいです。
                            円弧運動からの微調整を行うとき、ショックアブソーバの位置は、普遍のままでも安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動シリンダの可動域の限界
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/01
                            思った以上に ソフトに停止した
                            動作が タイムサイクルに影響なく 仕様選定できた
                            使い勝手がいい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました