(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
  • 納期短縮

ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
7,056円 ~ 9,923円
税込価格
7,762円 ~ 10,915円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
単孔オリフィス構造で、通常のアブソーバよりコンパクトな調整式タイプのアブソーバです。スペースが取れない場所での使用に最適です。

(i)ご注意

  • 本商品の取扱説明書です。日本語版取扱説明書 英語版取扱説明書
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ショックアブソーバ コンパクト調整タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    人的労力補助として
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    外販設備付帯の簡易遮断機構にて人的労力補助に役立てています。ミスミのウェブサイトには各種(金額、納期が即時明確、サイズ、種類のラインアップや在庫が共に豊富で設計に融通が利く、自由度が高まる等々)の利点を感じ、平素より種々の商品利用をしており、型番:MAMS2006も当該品の一つとして購入しました。良好な運動性能による理想的な使い勝手が実現できる良品として重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

    ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

    ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

      ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

      ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用

        ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ

        ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ

          フィックスド ダンパー(FD)

          フィックスド ダンパー(FD)

            スクリュー ダンパー(SCD)

            スクリュー ダンパー(SCD)

              ドアセルファー B-464-2

              ドアセルファー B-464-2

                発泡ウレタン緩衝器用安全ネット

                発泡ウレタン緩衝器用安全ネット

                  発泡ウレタン緩衝器

                  発泡ウレタン緩衝器

                    FESシリーズ(非常停止用途限定品)

                    FESシリーズ(非常停止用途限定品)

                      スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

                      スプリング突き出しピン(SEPS・SEPR)

                        ショックアブソーバ 簡易タイプ

                        ショックアブソーバ 簡易タイプ

                          ドアセルファー B-464-1

                          ドアセルファー B-464-1

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 倉敷化工 倉敷化工 不二ラテックス イマオコーポレーション ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 7,056円 5,954円 1,313円 5,402円 498円 1,389円 8,722円 4,397円 7,376円 1,897円 1,115円 1,048円 14,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - - RoHS対応(10物質) -
                            種類 コンパクト調整タイプ コンパクト固定タイプ - 耐クーラントタイプ - - - - - 固定式 - エコノミータイプ -
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ - メートルねじ - - - - - メートルねじ - メートルねじ -
                            ストローク(mm) 6 - - - - - - - - - - 12 -
                            材質 SUM SUM - - - - - - - スチール - 樹脂 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。