(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ホルダ付マグネット 強力タイプ

ホルダ付マグネット 強力タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
960円 ~ 3,350円
税込価格
1,056円 ~ 3,685円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】強力タイプのホルダ付きマグネットです。耐熱温度は80℃と150℃からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ホルダ付マグネット 強力タイプのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 20件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属ワークの仮止め用として使用
    評価 4.0満足度:4.02016/03/04
    取付け方法を考慮し、ねじで固定できるこのタイプを選定したが、簡単に取付けでき良かった。機能的にも問題なく満足しています。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用
    評価 1.0満足度:1.02024/09/26
    ネジを手で軽く絞めたらマグネット部分が取れてしまいました
    使用できません

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見ありがとうございます。事象についてお話を伺わせていただきありがとうございました。
    この度は商品不良により大変ご迷惑をおかけいたしました。
    マグネットは接着剤でホルダに固定されておりますが、取付の際にねじを締め込み過ぎるとマグネットが押され外れる場合がございます。
    今後より良い製品をご提供できるよう、製造元と協議し再発防止に努めてまいります。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    カバーなどの固定
    評価 5.0満足度:5.02023/08/16
    固定ネジが裏から使用できますので場所によってとても有効です。固定ネジもM6まで使用できますので不自由しません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    すきまとり
    評価 5.0満足度:5.02023/05/08
    ネジ部に長いボルトを固定して狭いところに落ちたものを拾うのに便利なツールが完成します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バルブの開閉
    評価 5.0満足度:5.02022/11/12
    バルブの内弁を開くのに使用しています。通常は電磁石で開くのですが高価のため、強力な磁石が必要でした。試したところ内弁を開くことができ、タップ穴も付いているので持ち手を取付けることが可能で非常に重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マグネット
    評価 2.0満足度:2.02022/10/10
    入れ子組付け時
    バラシ時に
    こちら使用してます
    組付けがやりやすいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブラケットの取付、保持に
    評価 4.0満足度:4.02022/07/27
    ブラケットの取付、落下しないようマグネット吸着させました。
    このぐらいかなの吸着力と思って購入したけど若干弱かったかなと思います。後はボルトの長いの使用してマグネット押すと取れてしまうので注意必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    扉の固定
    評価 4.0満足度:4.02022/07/27
    製品の品質良いです。
    ネジ深さが限られているので、使用するボルトの長さには
    注意が必要。マグネットがドーナツ形状なら解消出来そう…。
    複数購入の梱包時は、磁力で固着しない様に
    樹脂ワッシャが挟んであり、すんなり使えて助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品を拾うためのツールの先
    評価 4.0満足度:4.02022/04/09
    落ちた部品を体勢を崩さず拾い上げるためのツールの先に付けています。磁力もちょうどいい感じなので何回か使ってます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具開閉部の固定
    評価 5.0満足度:5.02022/04/07
    めねじが付いているので確実に固定ができ気に入って使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型入子交換用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/26
    金型の入子交換の際、奥まったところのボルトを外すのですが、外したボルトが隙間に落ちないように先端にマグネットを付けた棒で引き抜きます。種類が豊富で目的のものが見つかりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具製作にて採用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/25
    磁石素材の選択肢が多いので迷いましたが弊社では敢えて磁力の弱い物を採用。ちょうどいい感じでした。ネオジウム磁石程の磁力はワーク以外の物を吸着しそうなので選択せず。磁石素材、寸法が沢山あるのでありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    磁性金属の着脱用に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/27
    小さいけれども磁力は強いです!
    固定用のタップもあるので固定もねじ一本で簡単。
    できればスパナ用のスリットが少しでもあるとよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    磁力
    評価 4.0満足度:4.02021/02/23
    磁力がけっこう
    あるので
    入れ子をとるのに
    非常に便利で
    ワイヤ加工時助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークの固定
    評価 4.0満足度:4.02021/02/09
    治具に取付ワークのずれ防止として使用しました。
    ネオジムタイプを使いましたので吸着力もあり位置ずれもありませんでした。
    もう少しネジ深さがあれば良いかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    トビラ部固定用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/17
    小型ですが磁力は強いです。
    磁石ですので取り扱いには注意が必要ですが、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属との接地
    評価 5.0満足度:5.02020/02/26
    使用歴は10年程度です。
    これまでもう少し大きいマグネットを使用しており、このような様々なサイズがありとても汎用性があると思われます。
    また耐摩耗性に強く、ネジ止め出来る為、紛失の恐れも無く金属と固定したい場合には便利な商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の仮固定
    評価 4.0満足度:4.02019/10/01
    結構昔(10年以上?)から治具を一時的に仮固定するために使用しております。
    ねじ止めで強度も保てとても重宝しております。値段が気持ち高いかなとは感じますが、磁力は結構ありますので現在こちらに代わるものはないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接治具にて
    評価 4.0満足度:4.02019/08/31
    部品を振込んで溶接治具にセットする際などに、部品の落下防止として使用。
    サイズも色々あるので、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品治具
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    部品治具の蓋を固定するのに採用。サイズのわりに協力。圧入して使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルダ付マグネット 強力タイプ

ホルダ付マグネット 強力タイプ

    ホルダ付マグネット 薄型タイプ

    ホルダ付マグネット 薄型タイプ

      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

          ホルダ付マグネット スタンダードタイプ

          ホルダ付マグネット スタンダードタイプ

            ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

            ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

              ホルダ付マグネット ローレットタイプ

              ホルダ付マグネット ローレットタイプ

                ホルダ付マグネット キャップタイプ

                ホルダ付マグネット キャップタイプ

                  ウレタン付マグネット

                  ウレタン付マグネット

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                      六角形永磁ホルダ

                      六角形永磁ホルダ

                        ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                        ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                          キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                          キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ カネテック ミスミ マグファイン
                            通常価格 960円 920円 1,210円 1,070円 1,000円 1,210円 910円 1,210円 1,870円 840円 1,897円 1,400円 4,098円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            形状 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり - リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり
                            材質証明書 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 - 対象 - 対象 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。