(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

矢印ステッカー Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
806円 ~ 1,145円
税込価格
887円 ~ 1,260円

【特長】・矢印ステッカーRタイプ(10個入り)です。【材質】・PETフィルムで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



AWRB(黒)
AWRBR(赤)

矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】:関連画像

AWRL(黒)
AWRLR(赤)
AWRR(黒)
AWRRR(赤)

矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】:関連画像

AWRL
矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】:関連画像
AWRR
矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】:関連画像

使用雰囲気温度-20~80℃

[ M ]材質 PETフィルム


規格表

型式
AWRB−20
[ ! ]1パック10枚入りです。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式RaWHRb(A)(C)¥基準単価¥スライド単価
TypeB1〜9パック10~50パック
AWRB
AWRL
AWRR
AWRBR
AWRLR
AWRRR
13501056.559.218.7760724
20751581088.928.4910880
25100201012.5118.336.61,0801,027
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。


仕様・概要

貼付上のご注意

①貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
②貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
③正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめ
に軽く布等で湿らしてください。

④剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてく
ださい。

素材特性(PETフィルムの特性)

耐熱性:100℃×7日間――――――変化なし
耐油性:ギアー油中72時間――――変化なし
耐候性:ウェザーメータ400時間 ―変化なし
[ ! ]変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

素材構成

矢印ステッカー Rタイプ【10個入り】:関連画像

 
外形図・規格表を表示

型番リスト

型番
円弧幅 B(mm)
シンボル表示
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
左右矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
左右矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
左右矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
左右矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
左右矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
左右矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
左矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
左矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
左矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
左矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
左矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
左矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
右矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
右矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
右矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
右矢印
10

1パック

10個入り

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
右矢印
10

1パック

10個入り

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
右矢印
10

1パック

10個入り

1,145( 1,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・矢印ステッカーRタイプ(10個入り)です。【材質】・PETフィルムです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

矢印ステッカー Rタイプ

矢印ステッカー Rタイプ

    開閉マーク・開閉シール・ON/OFFシール C-991

    開閉マーク・開閉シール・ON/OFFシール C-991

      丸型ステッカー

      丸型ステッカー

        マークステッカー

        マークステッカー

          矢印ステッカー ストレートタイプ

          矢印ステッカー ストレートタイプ

            温度感知シール

            温度感知シール

              プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品

              プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD用オプション品

                ルミノーバ 蓄光シート

                ルミノーバ 蓄光シート

                  封印具 KE型 特殊封印タイプ

                  封印具 KE型 特殊封印タイプ

                    三角ステッカー

                    三角ステッカー

                      注意・警告・危険ステッカー 中国語

                      注意・警告・危険ステッカー 中国語

                        三角ステッカー T-M・T-S

                        三角ステッカー T-M・T-S

                          メーカー ミスミ タキゲン製造 グラフ ミスミ ミスミ ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ グラフ グラフ
                          通常価格 806円 55円 901円 912円 784円 2,894円 56円 385円 5,194円 912円 1,700円 872円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                          矢印ステッカー Rタイプのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー
                          ロールの回転方向表示
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/24
                          大きさも丁度良く、貼りやすくて良かったです。発送も迅速で助かりました。また必要になると思うのでリピートしたいと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械装置へ貼付け
                          評価 4.0満足度:4.02021/12/21
                          回転方向を示す為に貼付けしました。
                          機械を使用される方がすぐにわかるように表示したかったのでこちらで
                          試してみました。
                          しっかり貼付けもでき問題なく使用できました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          産業機器
                          評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                          回転方向を明確にするため購入した。
                          装置に張った見た目も変な感じはなくなじみました。
                          操作の誤り防止に役立ちました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械のチェーンの回転方向指示として
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                          特に問題なくきれいに貼れて見栄えも悪くないので重宝します。
                          必要な時にすぐ購入できるのもよい

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          回転方向の指示
                          評価 5.0満足度:5.02021/06/21
                          軸の回転方向の指示に使用しています。
                          視認性がよく、しっかりと貼り付くので安心して使用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました