(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水準器(取り付けタイプ)

水準器(取り付けタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,364円 ~ 2,449円
税込価格
2,600円 ~ 2,694円

水準器(取り付けタイプ)になります。【本体材質】A5052B

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    A5052B
  • 固定方法:
    取り付けタイプ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

外形図・規格表


SMTP
水準器(取り付けタイプ):関連画像

[ M ]材質
A5052B
ガラス

[ S ]表面処理
黒アルマイト

使用上限温度55度


規格表

型式
SMTP28
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AB2取付穴(N)感度¥基準単価
TypeD
SMTP28162210.53.5238´12̋(R-180)2,230
32202712.04.0338´12̋(R-180)2,310
■水準器
・この水準器は予め水平が確認された面に取付け、簡易的に水平を確認するものです。
 気泡が赤丸内に静止するように設置してください。(面精度によりシム又は調整機構が必要な場合があります。)
・感度について:気泡が2mm中心から移動したとき、取付面は38'12"(約0.6度)傾きます。R-180は水準器の曲面半径(mm)です。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
10

1個

2,364( 2,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
10

1個

2,449( 2,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

水準器(取り付けタイプ)になります。【本体材質】A5052B

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2930〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水準器(取り付けタイプ)

水準器(取り付けタイプ)

    水準器(はめ込みタイプ)

    水準器(はめ込みタイプ)

      ホースジョイント

      ホースジョイント

        ニップル

        ニップル

          ホース用継手 袋ナット

          ホース用継手 袋ナット

            応用バンド M168A

            応用バンド M168A

              交換用スリーブセット(TCBB・TCSB用)

              交換用スリーブセット(TCBB・TCSB用)

                配管部品 -ホース-  コンパクトタイプ用

                配管部品 -ホース- コンパクトタイプ用

                  黄銅ゲージジョイント

                  黄銅ゲージジョイント

                    エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

                    エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                        (ステンレス)ホースニップル

                        (ステンレス)ホースニップル

                          テラピンコネクター M5ユニオンティ

                          テラピンコネクター M5ユニオンティ

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミヤコ トヨックス ミスミ 山本計器製造 栗田製作所 コガネイ トラスコ中山 千代田通商
                            通常価格 2,364円 1,018円 1,216円 952円 360円 3,346円 288円 - 1,660円 674円 3,697円 1,047円 1,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            本体材質 A5052B ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                            固定方法 取り付けタイプ はめ込みタイプ - - - - - - - - - - -

                            水準器(取り付けタイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            磁石をつけてドリルに装着して垂直出し。
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/30
                            ハンドドリルで穴あけ加工する際に垂直の目安として使っています。
                            斜めになるのを補正しながら加工できるのでやり易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平行度調整に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            使用歴4年
                            平行精度が必要な段取り治具に取り付けています。
                            破損や劣化もなく問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レーザー照射の水準に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/04
                            レーザー照射装置の水準器として設置しました。3Dレーザの為、水平が出ていないといけない為、使用し、問題なく使用できております。
                            小さくて場所もとらいないので便利です。精度はそこまで必要としていない果歩に使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水準器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました