(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリースニップル 90°タイプ

グリースニップル 90°タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
111円 ~ 1,495円
税込価格
122円 ~ 1,645円

【特長】90°タイプのグリースニップルです。【材質】SUS303と快削黄銅(C...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    C型
  • グリースニップル形状:
    90°タイプ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



GPC
GPCS

図2

グリースニツプル:関連画像
[ ! ]GPC6、GPC6Aのニップル根本形状は図2になります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
GPC快削黄銅(C3604BD)ニッケルメッキ
GPCSSUS303相当


規格表

型式
GPA6A
GPCS1A
BLIJ16
BLMS3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dHLEBGPA・GPB・GPCGPAS・GPBS・GPCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~99コ100~500コ1~99コ100~200コ
GPA
GPAS
6M6×P0.7513.5579347410260
6AM6×P1.013.5579347410260
1R(PT)1/82091011658480300
2R(PT)1/4251214221111620470
1UU1/4×2813.557300270
1GG1/818710420380
GPB
GPBS
6M6×P0.7516.5(19.5)5(6)10(12.5)8(10)10553650580
6AM6×P1.016.5(19.5)5(6)10(12.5)8(10)10553650580
1R(PT)1/821.5812.51011658620560
2R(PT)1/425(27)1114.2142211111,3501,210
1UU1/4×2819.5612.510600550
GPC
GPCS
6M6×P0.7517.5(19.5)5(6)10.2(12.5)8(10)11658740660
6AM6×P1.017.5(19.5)5(6)10.2(12.5)8(10)11658710640
1(A)R(PT)1/821.5812.51012663620560
2(A)R(PT)1/425(27)1114.2142311161,4501,290
1UU1/4×2819.5612.510640590
[ ! ]型式:GPCS1、GPCS2は圧力計になります。[ ! ]GPCSシリーズのR(PT)1/8、R(PT)1/4をご注文の際は型式:GPCS1A、GPCS2Aにてご注文ください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]材質SUS303相当のグリースニップルの寸法は()の数字になります。

型番リスト

型番
ネジ規格
材質
ねじのピッチ(mm)
材質証明書
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
山数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/8
黄銅
-
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10

1個

123( 135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4
黄銅
-
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10

1個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
黄銅
0.75
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10

1個

111( 122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
黄銅
1.0
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10

1個

111( 122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
ステンレス
-
対象外
SUS303
-
-
10

1個

657( 723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
ステンレス
-
対象外
SUS303
-
28
10

1個

657( 723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4
ステンレス
-
対象外
SUS303
-
-
10

1個

1,495( 1,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
ステンレス
0.75
対象外
SUS303
-
-
10

1個

753( 828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
ステンレス
1.0
対象外
SUS303
-
-
10

1個

753( 828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】90°タイプのグリースニップルです。【材質】SUS303と快削黄銅(C3604BD)からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリースニップル 90°タイプ

グリースニップル 90°タイプ

    グリースニップル ストレートタイプ

    グリースニップル ストレートタイプ

      注油器シリーズ ニップルキャップ

      注油器シリーズ ニップルキャップ

        グリースニップル 67.5°タイプ

        グリースニップル 67.5°タイプ

          注油器シリーズ 硝子オイラー

          注油器シリーズ 硝子オイラー

            M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41

            M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41

              グリースニップル(ピンタイプ/10個)

              グリースニップル(ピンタイプ/10個)

                注油器シリーズ ピンタイプ

                注油器シリーズ ピンタイプ

                  NPT 1/8"-UNF 1/4" グリースニップルセット

                  NPT 1/8"-UNF 1/4" グリースニップルセット

                    メーカー ミスミ ミスミ 栗田製作所 ミスミ 栗田製作所 エスコ エスコ 栗田製作所 エスコ
                    通常価格 111円 99円 88円 111円 3,125円 5,180円 2,320円 135円 9,697円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    種類 C型 A型 周辺部品 B型 - セット品 - - -
                    グリースニップル形状 90°タイプ ストレートタイプ - 67.5°タイプ - - - - -

                    グリースニップル 90°タイプのレビュー

                    評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
                    設備のグリースアップに使用
                    評価 4.0満足度:4.02023/03/15
                    狭い箇所で、90度曲がってないと封入できない箇所には、大変助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グリスアップ
                    評価 5.0満足度:5.02022/09/05
                    90度のグリスニップルが欲しかったので安価でしたし購入しました。問題なく使用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グリスアップ
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/06
                    こう言う細かな製品まで、豊富な選択手段があって助かります。
                    設計工数の短縮にもなっております。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械のグリスアップ
                    評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                    黄銅製を購入しましたが、安価です。
                    90度振りの物が欲しく、納期も短納期でしたので購入しました。
                    問題なく使用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ニップル角度変更
                    評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                    ネジと角度等の種類のグリースニップルがあり、少量でも安価で短納期なので助かりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました