【特長】ポリカーボネート製ノックピンです。【形状】樹脂(絶縁)【材質】樹脂
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
型式 | − | L |
MSIPJ6 | − | 25 |
型式 | D公差 | ℓ | L | ¥基準単価 | |||||||||||||||
Type | D | L8・L10 | L12・L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | |||||||||||
MSIPJ | 3 | +0.03 0 | 1.0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 610 | 630 | 660 | 710 | 760 | - | - | ||
4 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 640 | 660 | 680 | 740 | 780 | 800 | |||
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 670 | 690 | 710 | 760 | 780 | 800 | 820 | |||
6 | 2.0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 690 | 710 | 740 | 780 | 800 | 820 | 840 | ||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 740 | 760 | 810 | 840 | 850 | 860 |
Loading...
【特長】ポリカーボネート製ノックピンです。【形状】樹脂(絶縁)【材質】樹脂
D | 静的降伏 荷重(kN) |
3 | 0.4 |
4 | 0.6 |
5 | 1.1 |
6 | 1.4 |
8 | 2.1 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
MSIPJ3-8で型番確定
樹脂ノックピンの型番MSIPJ3-8のページです。
型番MSIPJ3-8に関する仕様情報を記載しております。