(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
四角ナット
  • 数量スライド割引

四角ナット (レビュー)

通常価格(税別)
191円 ~ 313円
税込価格
210円 ~ 344円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
四角形状のナットです。一つから購入可能なので、少量のみ使用する場合に便利にご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

四角ナットのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

高評価レビュー

タップ立てのガイド
評価 5.0満足度:5.02022/03/03
タップを立てる時、誰でも直角に立てることが出来るようになります。
薄いものにタップ立てするとき、慣れないと斜めに立ててしまいがち。
そんな時にこの四角ナットを下穴の上にセットしてからタップを立てると、
直角に立てることができます。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    タップ立てのガイド
    評価 5.0満足度:5.02022/03/03
    タップを立てる時、誰でも直角に立てることが出来るようになります。
    薄いものにタップ立てするとき、慣れないと斜めに立ててしまいがち。
    そんな時にこの四角ナットを下穴の上にセットしてからタップを立てると、
    直角に立てることができます。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    この商品は製品の一部に使用しています。自社の製品にフレーム仕様となっている部分がありますので、その部分専用のナットとして使用しています。製造時の作業においては特に何も問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウラ側にスパナが入らないとき
    評価 5.0満足度:5.02019/04/08
    設計当初から使用していますので40年以上になります。スパナが使用できないときにミゾへはめて使用します。ネジが1本でしっかり固定できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02018/12/27
    1個から注文出来て、納期や価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接ナットの代わりとして
    評価 3.0満足度:3.02018/01/31
    在庫しているので、即日出荷していただけるところが助かっています。





    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角ナット

四角ナット

    四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

    四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

      四角ナット・ワッシャ-全長指定1穴タイプ-

      四角ナット・ワッシャ-全長指定1穴タイプ-

        T溝ナット

        T溝ナット

          菱形ナット Aタイプ

          菱形ナット Aタイプ

            菱形Tスロット ナット (BJ756)

            菱形Tスロット ナット (BJ756)

              四角ナット 特寸

              四角ナット 特寸

                板ナット(SWCH相当・SUS304相当)

                板ナット(SWCH相当・SUS304相当)

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                    四角ナット JIS B-1163(切削)

                    四角ナット JIS B-1163(切削)

                      TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オカムラ(岡村製作所) イマオコーポレーション 西精工 オカムラ(岡村製作所) トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 191円 - - - 102円 606円 1,818円 212円 402円 222円 279円 308円 557円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - 該当なし - - - - - - - - -
                            材質 SS400 - - SS400 SWCH相当 スチール スチール - - SUS304相当 - - -
                            詳細材質 SS400 - - SS400 - - - - - - - - -
                            表面処理 ユニクロメッキ - - - - 四三酸化鉄被膜 - - - なし - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。