(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSBY6-20
外ねじ式大頭ストリッパボルト ストリッパボルト (MSBY)

外ねじ式大頭ストリッパボルト MSBY6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・ノブ用途でご利用いただける、ストリッパボルトです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MSBY6-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


MSBY
外ネジ式大頭ストリッパボルト:関連画像

[ M ] 材  質 S45C
[ H ] 硬  度 40HRC~
[ S ] 表面処理
ローレット部 四三酸化鉄皮膜
 


規格表

型式L
MSBY620
型式L
選択
M×PAEF
TypeDe9
MSBY6−0.020
−0.050
1520    4×0.72477
8−0.025
−0.061
  253035406×1.03089
10  253035408×1.25361012
[ ! ]MSBよりA寸法が大きい為、手で仮締めができます。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSBY6-20

4
20
0.7
6
10

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ノブ用途でご利用いただける、ストリッパボルトです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
  1~45~1920~4950~100
MSBY6630250230220
8690380350330
10850530490460
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

MSBY6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外ねじ式大頭ストリッパボルトの型番MSBY6-20のページです。
型番MSBY6-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外ねじ式大頭ストリッパボルト

外ねじ式大頭ストリッパボルト

    六角付きショルダーボルト SBHM

    六角付きショルダーボルト SBHM

      六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)

      六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)

        ショルダーボルト(SW-02)

        ショルダーボルト(SW-02)

          外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

          外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

            ショルダーボルト(SH)

            ショルダーボルト(SH)

              六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型

              六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型

                外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                  ロケートボルト(標準型) (BJ700)

                  ロケートボルト(標準型) (BJ700)

                    ショルダーボルト インチサイズ

                    ショルダーボルト インチサイズ

                      プラーボルト B形 PBB

                      プラーボルト B形 PBB

                        プラーボルト A形 PBA

                        プラーボルト A形 PBA

                          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                            メーカー ミスミ 鍋屋バイテック 互省製作所 イマオコーポレーション ミスミ SUNCO 互省製作所 ミスミ イマオコーポレーション サイマコーポレーション 大喜多 大喜多 ミスミ
                            通常価格 630円 831円 298円 576円 440円 521円 201円 - 1,099円 2,770円 520円 660円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   2日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - - - 該当なし - - 該当なし - - - - 該当なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 ローレット - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴

                            外ねじ式大頭ストリッパボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSBY10-35
                            MSBY10-40
                            MSBY6-15
                            MSBY8-25
                            MSBY8-30
                            MSBY8-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            D部径
                            (φ)

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108351.2510

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108401.2510

                            630円

                            ( 693円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104150.76

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1062518

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1063018

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1063518

                            ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました