(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト

アイボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
324円 ~ 3,444円
税込価格
356円 ~ 3,788円

サイズはM6~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能、在庫する際は小箱買...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており、大口数量での出荷は承れません。予めご了承ください
  • 精密洗浄・電解研磨を行ったアイボルトを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

アイボルト 外形図
CHIC
SCHI
(ステンレス)
A Type
垂直吊り
B Type
45度吊り
ボルト精度:JIS1168
CHIC
[ M ]材  質 SS400
[ S ]表面処理 三価クロメート
[ A ]付 属 品 ナット1コ
SCHI
[ M ]材  質 SUS304
[ A ]付 属 品 ナット1コ(SUS304)相当

規格表

型式
CHIC12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PabCDH
(参考)
eg
(最小)
R
(最小)
daナットA Type
N/1P{kgf/1P}
B Type
N/2P{kgf/2P}
CHICSCHI
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeMBT1〜19本20〜200本1〜19本20〜200本
CHIC
SCHI
66×1.024.914.55.213291534.517.7105392  {40}392  {40}
375
275
448
358
8 8×1.2532.6206.31633.3153619.2136.5785  {80}785  {80}
328
148
324
259
1010×1.5412582041.51847.71.211.21781471{150}1471{150}
331
151
425
340
1212×1.7550301025512259.41.414.219102157{220}2157{220}
357
178
647
518
1616×2.0603512.53060275131.618.224134413{450}4413{450}
418
243
917
734
2020×2.5724016357130616.4222.430166178{630}6178{630}
580
365
1,577
1,262
2424×3.0905020459038819.62.526.436199316 {950}9316 {950}
1,508
1,206
3,444
2,755

[ ! ]M6サイズはJIS規格に定められたものではありません。特注品の為、金額が高くなっております。

型番リスト

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
材質証明書
材質証明書:材質
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] SS400
6
15
[三価クロメート] 三価クロメート
1
対象外
-
M6
M6X15
M6-15
10

1個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
8
15
[三価クロメート] 三価クロメート
1.25
対象外
-
M8
M8X15
M8-15
10

1個

328( 361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
10
18
[三価クロメート] 三価クロメート
1.5
対象外
-
M10
M10X18
M10-18
10

1個

331( 364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
12
22
[三価クロメート] 三価クロメート
1.75
対象外
-
M12
M12X22
M12-22
10

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
16
27
[三価クロメート] 三価クロメート
2
対象外
-
M16
M16X27
M16-27
10

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
20
30
[三価クロメート] 三価クロメート
2.5
対象外
-
M20
M20X30
M20-30
10

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SS400
24
38
-
3
対象外
-
M24
M24X38
M24-38
10

1個

1,508( 1,659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
6
15
なし
1
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M6
M6X15
M6-15
10

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
8
15
なし
1.25
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M8
M8X15
M8-15
10

1個

324( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
10
18
なし
1.5
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M10
M10X18
M10-18
10

1個

425( 468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
12
22
なし
1.75
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M12
M12X22
M12-22
10

1個

647( 712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
16
27
なし
2
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M16
M16X27
M16-27
10

1個

917( 1,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
20
30
なし
2.5
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M20
M20X30
M20-30
10

1個

1,577( 1,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
24
38
なし
3
対象
本体:SUS304|ナット:SUS304
M24
M24X38
M24-38
10

1個

3,444( 3,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズはM6~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能、在庫する際は小箱買いがお得です。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており、大口数量での出荷は承れません。予めご了承ください
  • 精密洗浄・電解研磨を行ったアイボルトを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

アイボルト 仕様・概要
Caution
注意
アイボルト 仕様・概要
悪い例 図のような使い方は絶対避けてください。
[ ! ]2個吊りの場合、アイボルトの向きを
同一にしてください。
横吊り
2個吊りの場合の
横吊り1本のロープでのたすきがけ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト

アイボルト

    ステンアイボルト(ステンレス)

    ステンアイボルト(ステンレス)

      アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)

      アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)

        アイボルト(スチール・ステンレス)

        アイボルト(スチール・ステンレス)

          フックアイナット INHタイプ

          フックアイナット INHタイプ

            ステンアイナット(ステンレス)

            ステンアイナット(ステンレス)

              ステンレス アイナット INタイプ

              ステンレス アイナット INタイプ

                ステンレス(SUS304) アイボルト

                ステンレス(SUS304) アイボルト

                  ステンレス 袋アイナット

                  ステンレス 袋アイナット

                    アイナット(鋼製・メッキ無)

                    アイナット(鋼製・メッキ無)

                      アイボルト(M12・M16・M20・M24)

                      アイボルト(M12・M16・M20・M24)

                        回転アイボルト(専用スパナ付)

                        回転アイボルト(専用スパナ付)

                          アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                          アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

                            メーカー ミスミ 八幡ねじ 八幡ねじ SUNCO 水本機械製作所 八幡ねじ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 八幡ねじ 杉田エース 丸喜金属本社 水本機械製作所
                            通常価格 324円 438円 174円 297円 1,537円 462円 990円 900円 1,156円 296円 2,315円 1,873円 936円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 - - - - - - メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック - - 箱・パック - - - 箱・パック バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能)
                            ねじ種類 全ねじ - - 全ねじ 全ねじ - 全ねじ 全ねじ 全ねじ - 全ねじ 全ねじ 全ねじ

                            アイボルトのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 87件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金属ケースの盗難防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/06
                            金属ケースに取り付けて、そこにワイヤーロック錠を通して盗難防止用途にしています。ガッツがあってよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊り金具
                            評価 2.0満足度:2.02016/11/14
                            当日出荷可能ということで
                            購入しようとしましたが1個 360円は少し高い気がします、、、
                            (普段、購入しているネジ屋では、1個 262円)


                            当日出荷可能は魅力的ですが
                            値段がもう少し安ければいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属ケースの盗難防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/06
                            金属ケースに取り付けて、そこにワイヤーロック錠を通して盗難防止用途にしています。ガッツがあってよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットの吊り上げに
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            アイボルトは様々なメーカーから販売されていますが、この商品は現時点で最も安価であり、ナットも付属していることが採用の決め手となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型運搬用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/16
                            弊社の金型は標準ではM12のアイボルトで2か所で吊り運搬するようにしていますが、今回M10のものを作りまして、なかったので購入しました。すぐに届いてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置製作用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/03
                            ステンレス製のものを探していました。申し分なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました