(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シムリング 割りタイプ
  • 数量スライド割引

シムリング 割りタイプ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
割タイプのシムは、後入れで調整する用途にご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

シムリング 割りタイプのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 13件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高さの調整
    評価 4.0満足度:4.02022/08/31
    高さの調整時に使用しています。
    後入れできるので便利で調整しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シム
    評価 4.0満足度:4.02022/08/28
    自分が求めているサイズを選択でき、短期間で入手できるのは便利でよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    高さ調整
    評価 5.0満足度:5.02022/08/23
    様々なサイズがあるので、少量ずつストックしています。
    設備工事の際に持っていくと簡単に高さ調整できるので良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    据付工事時に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02022/04/14
    据付工事時に使用しています。当社で製作した設備装置を顧客側で据付けます。その際に設備装置のレベルを調整しやすいように、形状をシムリングの割りタイプとして板厚を何種類かそろえ、設備装置の付属品として納品しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品受け治具の高さ調整
    評価 4.0満足度:4.02021/11/19
    製品を乗せる 受け治具の高さ調整に使用しました。ボルトを完全に緩めなくてもシムが差し込めるので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検討設備の高さ調整に
    評価 5.0満足度:5.02021/11/01
    検討設備の部品高さを微調整するために購入しました。
    割りが入っているため、いちいち部品を外さなくても使用でき
    便利です。品質も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    形状
    評価 4.0満足度:4.02021/08/26
    うまくきることが
    できないので
    形状ものは
    重宝します
    いろんな形あれば便利ですね

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材の締付高さ調整に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/25
    部材を取り付ける際に高さ調整の為に購入しました。
    厚み精度も問題無く、使用出来ております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    位置決め装置位置決め部のスペーサーとして
    評価 4.0満足度:4.02021/07/22
    馬蹄型になっているため、後から差し入れできるので使いやすい。設計時からこの型式で設計することも多いため合計2シム、3シム等の組み合わせセット型式があるとブラウザや購入時の管理も簡単になるため検討してほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シム
    評価 4.0満足度:4.02021/07/22
    短納期で指定の寸法通り精度よく、非常に助かります。
    価格も以前よりリーズナブルだと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    後入れのスペーサーとして
    評価 4.0満足度:4.02021/07/05
    後入れのスペーサーとして使用しました。ネジを取らずに入れることができるので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    後入れスペーサー
    評価 5.0満足度:5.02018/03/16
    ボルトを外さなくても、横から挿入することで高さ調整が可能。
    各種厚さを注文したが、スライド価格にはならないのが少々残念(仕方ないが)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スペーサ
    評価 4.0満足度:4.02018/03/01
    治具とフタとのすき間を設けるために両面テープで貼付けて使用。
    外径、内径や厚みが選択できて、納期も早いので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シムリング 割りタイプ

シムリング 割りタイプ

    シム&スペーサー シムCタイプ

    シム&スペーサー シムCタイプ

      シムリング ラミネートタイプ

      シムリング ラミネートタイプ

        シムCタイプ

        シムCタイプ

          シム&スペーサー シムリング

          シム&スペーサー シムリング

            ベアリング用シムリング 内輪・外輪用

            ベアリング用シムリング 内輪・外輪用

              シムリング 板厚セット

              シムリング 板厚セット

                シムリングセット(ステンレス/各10枚) EA440K-40Aシリーズ

                シムリングセット(ステンレス/各10枚) EA440K-40Aシリーズ

                  メーカー ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 エスコ
                  通常価格 - 1,055円 404円 149円 69円 361円 1,235円 4,308円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                  特性・用途 該当なし - - - - - - -
                  種類 シム(割りタイプ) - - - - - - -
                  材質証明書 対象 - - - - - - -

                  この商品に関連するミスミ ユニット事例

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。